NX CAD 包更名:NX Mach 1 更改为 NX X Design Standard,NX Mach 2 更改为 NX X Design Advanced,NX Mach 3 更改为 NX X Design Premium。只是名称发生了变化, NX 和 NX X 仍然是屡获殊荣的“最佳 CAD”设计软件。
根据特定工作流程和偏好量身定制而成,可供体验卓尔不群的设计能力和灵活性。从三个预装的完整 CAD 解决方案中选择一个,并根据需要添加专业工具。
通过在同一软件环境中分析和验证设计,简化设计流程。
使用高级曲面工具无限制地进行创新,这些工具可以精确控制光滑和复杂表面的创建。
设计修改变得轻而易举。同步建模技术提供了新的灵活性和效率,允许您对模型进行更改,而不管其建模历史如何。
通过与西门子 Teamcenter PLM 软件的无缝集成,在整个设计过程中实现高效的协作、数据管理和版本控制。
NX X Design Standard 是一款功能强大的 CAD 解决方案,允许您创建和编辑典型 3D 零件和装配的设计。它具有实体建模和制图、基本自由曲面建模和钣金设计等功能。
NX X Design Standard 包括用于快速原型设计、验证检查和数据交换的工具。它包括基础级别的数据管理和与 Teamcenter 集成的必要工具,为产品和流程管理提供强大的数据管理和可视化功能。
设计建模:基于特征的实体建模、同步建模、核心收敛建模、制图、装配和基本自由曲面建模。
特定于工艺的建模工具:钣金设计。
产品验证:HD3D 可视报告开箱即用 (OOTB) 报告。
NX X Design Advanced 以 NX X Design Standard 产品的 NX Standard 功能为基础,具有增强功能和附加功能,可提高设计效率和质量。它包括可重复使用、可配置的通用功能模板,可以大大减少设计时间并减少重复工作。自动化实时验证、逼真的渲染和 3D 注释有助于在整个产品开发过程中进行改进。
设计建模:基于特征的实体建模、同步建模、核心收敛建模、制图、装配、基本自由曲面建模、用户定义特征
特定于工艺的建模工具:钣金设计、产品和制造信息 (PMI)、基本工艺路线
工业设计:逼真的渲染,可视化形状
产品验证:产品验证,HD3D 可视报告开箱即用 (OOTB) 报告
NX X Design Premium 包括 NX X Design Standard 和 Advanced 产品的所有多样化功能,以及能够应对苛刻设计挑战的其他高级工具。
设计建模
基于特征的实体建模、同步建模、核心收敛建模、制图、装配、基本自由曲面建模、高级自由曲面建模、用户定义特征、高级装配建模、AI 选择相似组件、AI 选择预测
特定于工艺的建模工具
钣金设计、产品和制造信息 (PMI)、基本工艺路线
工业设计
逼真的渲染、可视化形状、自由曲面形状、高级曲面分析
产品验证
产品验证、HD3D 可视报告开箱即用 (OOTB) 报告、HD3D 可视报告自定义报告编辑、模制零件验证
从 NX X for CAD 软件包开始,然后根据需要使用西门子的 NX 令牌基于价值的许可功能添加一系列专业 CAD 和 CAD/CAM 模块。大多数 NX CAD 功能都可以通过基于价值的软件包按需使用。
利用 Siemens Software 3D CAD 软件、NX 和 Solid Edge 的浮动许可证扩展机械设计能力,并通过 Teamcenter Share 在团队中共享数据。