MRP I 跟踪制造商的进货原材料和供应组件的库存情况。物料需求规划 (MRP) 系统使用此信息以及生产订单和物料清单 (BOM) 来计算补充进货的采购数量和时间。物料需求规划缩写为 "MRP I"(或 "MRP 1"),以区别于制造资源计划 (MRP 2)。MRP II 包含 MRP I 的所有功能,并优化了制造运营所需的其他资产:人员、生产设备、备件等。
通过软件解决方案执行时,以前的物料需求规划涉及大量的手动录入和沟通工作。在当今的数字化环境中,MRP I 软件可由高级规划和调度 (APS) 解决方案提供支持,这些解决方案利用先进的算法来平衡需求和产能。
随着产品组合在客户的严格交付要求下逐渐多样化,物料需求可以借助 APS 的支持帮助制造商利用现有库存满足各种需求,或是谨慎高效地增加相应资源。通过有效的高级规划和调度解决方案实施 MRP I 后,制造商可以满足全球客户的种种要求,例如缩短交货时间、提高资源利用率和准确预测资源需求。借助受 APS 支持的 MRP 系统,制造商可以比较不同的调度方案,提高生产效率并跟踪和控制库存。