粘结剂喷射属于增材制造 (AM) 技术一类,它使用喷墨式打印头选择性地将液体粘合剂沉积到粉末材料上来形成固体 3D 对象。由于粉末分子通过粘合剂化学反应结合在一起,而不是通过施加的热能熔化或烧结,因此粘结剂喷射技术与粉床熔融技术不同。
喷墨打印通常被视为一种 2D 打印,它通过将墨滴推到纸上来重新创建图像。粘结剂喷射工艺的工作原理类似,但使用液体粘合剂代替油墨、粉末基材代替纸张。首先,将一层薄薄的粉末平铺在构建平台上。按照 CAD 文件提供的指导说明,打印头在平台上来回移动,选择性地沉积粘合材料液滴以硬化粉末区域。然后,构建平台会改变高度,在已完成截面上铺上另一层粉末,并逐层重复该过程,直到对象完全打印出来。
粘结剂喷射是一种多功能的增材制造工艺,与各种粘合剂和粉末材料均兼容。通过在粘合剂中添加染料并使用额外的打印头,粘结剂喷射是为数不多可以打印彩色物体的增材制造技术之一,这使其成为建筑模型或装饰模型等美学应用的理想选择。然而,由此产生的零件密度小,且结构往往很弱,因此通常不建议将粘结剂喷射用于制造需要承受载荷或处理机械应力的零件。就其本身而言,粘结剂喷射是一个快速且成本低廉的工艺。但是,根据应用的不同,打印零件的后处理可能会给整个过程增加大量的时间和成本。
{7}相关产品{8}:NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer