在这种日益复杂的环境中,如何以一半的成本、一半的时间和更少的资源交付下一代产品?
将基于系统工程模型的方法、标准流程和工具与开放、可互操作且灵活的产品生命周期管理环境集成,形成系统生命周期管理 (SysLM)。
现代产品是智能和互联的。它们质量上乘、个性化、安全且可持续。随着复杂性的增加,相应的企业也在增加。
历史上的“先构建后集成”方法已不再可持续。它通常会导致错过需求和延迟发现设计问题,不可避免地导致延迟和成本超支。相反,为了应当这些复杂性,企业需要强调“集成然后构建”方法的系统工程。
在这种日益复杂的环境中,如何以一半的成本、一半的时间和更少的资源交付下一代产品?
将基于系统工程模型的方法、标准流程和工具与开放、可互操作且灵活的产品生命周期管理环境集成,形成系统生命周期管理 (SysLM)。
SysLM 帮助用户将产品架构与系统模型和需求联系起来,以推动下游产品开发,连接所有学科和流程。
它可以帮助加速产品开发,并显著减少集成过程中消耗的项目计划和资源。
赋能跨职能团队在同一产品开发环境中从集成所有系统并连接到需求开始着手。
打破产品开发中的孤岛,实现跨域协作以及系统架构和需求的可见性。
采用数据和系统建模驱动型方法,并利用全面的数字孪生来优化产品开发。
通过将所有部件集成在一个系统中,从概念、设计和工程到验证和确认,不断优化产品开发并加速创新。
在几分钟内开始您的 Teamcenter X 试用,并学习如何构建您自己的基于模型的系统工程解决方案。通过供应商和内部组织之间的协作来集成最终的设计,无需安装。我们为您创造环境!
Simcenter Engineering 团队为我们传授了在 V 型图中开发和使用 MBSE 的业内典范做法。我们现在完全掌握了如何在产品开发过程中加速我们的算法和验证活动。通过使用 Polarion,我们还了解了如何才能变得更加合规和结构化,以满足 ISO26262 等功能安全标准。
轻松开启您的系统工程之旅。我们的支持和服务将指引您一路前行。
自由实施云端 Teamcenter——可借助您选择的提供商,或西门子的 SaaS 产品。或者在本地部署,与您的 IT 团队一起管理。
采用 Teamcenter,轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训。
加入对话并获取 Teamcenter 专家对您问题的解答。