供应链动态瞬息万变,需要团队重新设计和修改策略。当使用过时的数据进行操作时,企业会承受数小时的额外工作成本和巨大的财务损失。
获取实时信息是缓解这些挑战和节省数百万美元的关键。集成式 SCM 解决方案可以为您提供高效的采购和更快的数据交换,推动业务向前发展,同时确保企业符合可持续发展标准。
根据 Tive“2024 年可见性状况”调查:
2024 年,近 80% 的供应链专业人士意识到实时可见性的重要性。
68% 的供应链专业人士表示,他们深度涉及公司的供应链运营和运输可见性。
41% 的供应链专业人士认为运输可见性是重中之重,这凸显了其在加强数字化战略方面的关键作用。
如何创建统一的供应链管理环境,以更快地交付高质量、可持续的产品,同时提高敏捷性并缩短周期时间?
实施集成式 SCM 解决方案,轻松共享设计规格,提供实时可见性,并提供对供应链运营的洞察。
利用集成式 SCM 软件解决方案,实现简单、响应迅速且安全的供应商管理系统。协调流程并鼓励供应商在产品生命周期的各个阶段及早参与。
在一个中心位置有效地管理供应商信息,并使用供应商管理功能为所有利益相关者提供全面的可见性。简化入职和更新供应商详细信息的流程。
管理有时限的合同,保证供应商可以访问所需的数据,同时确保其他供应商的数据不会泄漏。协同做出正确的设计决策。
与全球授权供应商合作,同时保持供应商信息和操作的可见性和可追溯性。
积极管理风险并最大限度地减少中断,以确保在面对供应中断、地缘政治事件和市场波动时的连续性。
利用集成式 SCM 解决方案和全面的数字主线方法,实现与外部供应商和合作伙伴的无缝协作。共享设计规范,提供实时可见性,并提供对供应链运营的洞察。
通过消除自定义报价工具、基于电子邮件的询价以及将采购流程集成到水星海事的 Teamcenter 系统中,我们能够统一多个职能组的数据源,并提高早期供应商参与事件的吞吐量。
在全面支持下实施 SCM 软件。我们的支持和服务将指引您一路前行。
自由实施云端 Teamcenter——可借助您选择的提供商,或西门子的 SaaS 产品。或者在本地部署,与您的 IT 团队一起管理。它不仅仅是一个大型企业解决方案。
采用 Teamcenter,轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训。
加入对话并获取 Teamcenter 专家对您问题的解答。