如何加快上市时间,同时管理对定制商品不断增长和复杂的需求,同时不影响质量、成本和业务盈利能力?
实施高级生产规划和调度 (APS) 解决方案,以设计和优化生产计划和时间表。更好地控制生产流程,同时按承诺时间交付。
创建切合实际的生产计划和时间表传统上是一项具有挑战性的任务,因为它需要制造商协调多个因素、资源和变量,以有效地满足生产目标。随着供应链中断的复杂性和限制性增加,以及对定制产品的需求不断增长,规划人员越来越难以掌握他们的计划和时间表。
制造商可以通过生产规划和调度解决方案来克服这些挑战。通过集成关键系统和数据,生产规划解决方案使团队能够制定优化、切合实际的计划和时间表,保持对生产的控制并提高准时交货率。
使用生产规划软件,您可以实现:
推动跨域协作,以提高工作能力并将工作负载增加多达 20 倍。(Proform)
提前规划生产流程,并将交货时间缩短多达 50%。(C. E. Schneckenflügel)
增强项目管理能力,并将管理效率提高多达 87%。(Proform)
如何加快上市时间,同时管理对定制商品不断增长和复杂的需求,同时不影响质量、成本和业务盈利能力?
实施高级生产规划和调度 (APS) 解决方案,以设计和优化生产计划和时间表。更好地控制生产流程,同时按承诺时间交付。
使用生产规划和调度软件增强长期战略规划、中期战术规划以及详细的排序和调度。确保高效生产,最大限度地减少停机时间并改善客户服务。
集成系统和子系统,以利用对关键数据的实时访问。快速创建和调整计划和时间表,同时考虑任何限制。
为利益相关者提供协作环境,以促进有凝聚力的敏捷规划。在从采购到制造和分销的目标和流程上保持一致。
通过弥合沟通差距来简化生产规划。了解从供应商网络到分销的供应链。
通过创建智能计划来避免瓶颈、最大限度地减少停机时间并优化生产流程,同时确保高质量输出,从而最大限度地提高资源利用率。
只需几分钟即可开始使用快速、交互式的调度系统。使用 Opcenter Scheduling Standard 提高调度的可行性,并在整个企业中提供完整的可见性。
使用适用于电子行业的 Opcenter Scheduling SMT 在工厂级别做出明智的调度决策。通过全流程覆盖和实时性能分析来优化和管理 PCB 生产计划。
使用 Opcenter APS 将这一切联系在一起,让我们有机会与客户坦诚相待,并帮助确定什么将为项目带来最大的成功。
轻松开启您的 APS 之旅。我们的支持和服务将引导您一路前行。
利用 Mendix 等低代码嵌入式产品的强大功能,打造符合您业务需求的个性化即用型解决方案。
采用 Opcenter APS 并轻松掌握其各个元素。获取点播式或指导式培训。
参与讨论并由 Opcenter 专家为您答疑解惑。