我们预配置的 SaaS 产品生命周期管理解决方案如何帮助您加快订单投产?
实施 PLM 解决方案可以打造数据和协同系统,通过单一数据源将企业中从设计、原型开发、测试到制造的各个部门融为一支团队,进而实现实时分工合作。
日益复杂的产品给机械制造商带来了巨大压力,迫使他们必须设计打造兼具灵活性和敏捷性的机器,以便满足变化万千的客户需求,同时抗衡全球竞争对手的低成本竞争。面对这些竞争,许多机械制造商面临着利润降低和超额交付项目的巨大压力。
机械制造商需要推行文化变革才能克服产品复杂性带来的挑战,及时满足客户需求,赢得全球竞争并提高盈利能力。
据 Lifecycle Insights 报告:
59% 的公司表示产品开发越来越复杂。
53% 的公司认为满足目标需求是首要问题。
46% 的公司注意到,他们仅有不到六成的产品开发项目能够如期发布或交付。
我们预配置的 SaaS 产品生命周期管理解决方案如何帮助您加快订单投产?
实施 PLM 解决方案可以打造数据和协同系统,通过单一数据源将企业中从设计、原型开发、测试到制造的各个部门融为一支团队,进而实现实时分工合作。
PLM 是一种信息管理系统。它可以整合整个产品生命周期中的数据、流程和业务系统。
面向机械制造商的 PLM 提供了预配置的解决方案,可通过端到端的工具实现数字化转型和优化运营,从而加快实现价值。
利用单一互联平台访问项目里程碑以及客户需求和设计数据。依据更改背景了解项目的交付成果和状态,以便按预算及时交付。
打造集成式设计环境,并利用其来存储信息和自动捕捉数据之间的关系。为员工赋能,在熟悉的编创应用程序和 CAD 等工具中使用 PLM。
使用模块化组件自信管理物料清单 (BOM) 并加快创建提案,从而缩短设计周期、加快重用、提高制造效率、降低库存并简化维护。
通过部署 SaaS,利用内置的典范做法和更低的拥有成本快速设置和运行。所有的运营、维护以及升级都由西门子管理。
面向机械制造商的 PLM 是西门子预配置的 Teamcenter X 行业解决方案,可帮助您控制产品数据。其内置的典范做法可以适应不断提高的复杂性和规模。
详细了解我们随 Teamcenter X 提供的全套 SaaS PLM 解决方案组合。
立即试用面向机械制造商的 PLM 这一 Teamcenter X 行业解决方案,了解软件即服务 PLM 的强大功能。探索集成式设计、项目和需求管理的常见用例。借助合适的工具,机械制造商可以优化流程、加快上市时间并推动定制化以满足客户需求。免费试用我们的软件 30 天。
根据客户评价,G2 将 Teamcenter 评为适合任何规模公司的优秀 PLM 软件。查看 PLM 软件比较网格图以了解更多信息。
Teamcenter 被 Forrester Research 评为 PLM 领域的佼佼者。
在《Forrester Wave™:2023 年第一季度面向离散制造商的产品生命周期管理》报告中,Teamcenter 在多项标准中揽获高分,遥遥领先其他参与评比的友商产品。
Teamcenter 是先进的数据管理工具,它比 SOLIDWORKS 用户在 SOLIDWORKS 环境中所习惯的任何工具都先进得多。
自由实施云端 Teamcenter——可借助您选择的提供商,或西门子的 SaaS 产品。或是在本地部署并由您的 IT 团队管理。它不仅仅是一个大型企业解决方案。
采用 Teamcenter 并轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训。
参与讨论并由 Teamcenter 专家为您答疑解惑。