预配置的软件即服务 (SaaS) 产品生命周期管理解决方案如何帮助您加快订单到生产速度?
采用完全集成的基于云的 SaaS PLM 系统可以帮助公司克服日益增加的设计复杂性,并为未来更大的创新和增长打开大门。
现在,组件制造商比以往任何时候都更需要更快地交付项目并提高质量。然而,低效的项目管理、对人工流程的依赖以及相互脱节的系统等因素增加了协同的难度,延长了交付时间,拖慢了订单周转并导致产品质量起伏不定。
如果没有能够连通核心团队的工具,企业就难以在整个供应链中保持沟通一致。由此造成的沟通不畅和中断会减慢生产速度。
有许多公司表示产品开发的复杂性越来越高。(Lifecycle Insights)
的公司将满足目标要求视为首要问题。(Lifecycle Insights)
的公司的产品开发项目中只有不到十分之六的产品能够满足其发布或交付期限要求。(Lifecycle Insights)
预配置的软件即服务 (SaaS) 产品生命周期管理解决方案如何帮助您加快订单到生产速度?
采用完全集成的基于云的 SaaS PLM 系统可以帮助公司克服日益增加的设计复杂性,并为未来更大的创新和增长打开大门。
PLM 是一种信息管理系统。它在整个产品生命周期中集成数据、流程和业务系统。面向组件制造商的 PLM 提供预配置解决方案,通过促进核心团队的协作来提高工作流程效率,从而更快地实现价值。
使用西门子预配置的 Teamcenter X 行业解决方案控制您的产品数据 面向组件制造商的 PLM 可帮助您通过内置的最佳实践进行调整和扩展。
在下方了解我们的解决方案或开始使用 Teamcenter X。
立即试用我们面向组件制造商的 Teamcenter X 行业解决方案 PLM,了解软件即服务 PLM 的强大功能。探索常见用例,例如组件配置和重用、供应商和客户协作、连接到制造计划,以比以往更快地将订单投入生产。
G2 根据客户评论对产品进行排名。G2 将 Teamcenter 评为适合任何规模公司的最佳 PLM 软件,其表现优于其他 99 种软件。查看 PLM 软件比较网格图,了解 Teamcenter 在哪些方面名列前茅。
Teamcenter 被 Forrester Research 评为 PLM 领域的佼佼者。
在《Forrester Wave™:2023 年第一季度面向离散制造商的产品生命周期管理》报告中,Teamcenter 在多项标准中揽获高分,遥遥领先其他参与评比的友商产品。
自由实施云端 Teamcenter——可借助您选择的提供商,或西门子的 SaaS 产品。或者在本地部署,与您的 IT 团队一起管理。它不仅仅是一个大型企业解决方案。
采用 Teamcenter,轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训。
加入对话并获取 Teamcenter 专家对您问题的解答。
借助 面向组件制造商的 PLM,您可以增强核心团队的协作,实现产品数据的共享和重用,从而提高工作流程效率。简化您与客户和供应商供应链的互动方式,以加速创新并建立信任。通过组件配置和重用,简化订单到制造流程以及客户和供应商协作,加快产品上市,改善项目管理,并顺利实现从订单到制造的过渡。此外,该解决方案的 SaaS 交付使您能够使用内置的最佳实践快速启动和运行,同时西门子为您运营和维护环境,从而降低您的拥有成本并加快实现价值的时间。
组件制造商依赖其供应链提供技术专长。面向零部件制造商的 PLM 可帮助您消除与客户和供应商进行有效实时协作的障碍。确定所需的数据交换级别。以中立格式扩展来自客户、设计团队和供应链的 CAD 等数据交换,并相信您的数据是安全的且可通过版本控制进行可追溯的,或者选择与供应商进行临时基本协作,并具有文件共享等功能。随着业务的发展,通过支持云的可扩展性,轻松且经济高效地添加更多用户和功能。没有一个组织是孤立存在的;数字化延伸到整个工业生态系统中,组织之间的协作对于创造价值是必要的。
使您的工程和制造 团队与工作流和标准化流程(如问题管理)保持一致,以帮助您理解和跟踪变化。使用强大的类似 Google 的搜索引擎轻松查找信息。重复使用该信息以更有效地管理多个项目(订单),即以更快的速度移动/报价。借助 SaaS 交付,让您的跨域团队快速且经济地启动并运行。让西门子为您运营和管理面向零部件制造商的 PLM,同时接受更多订单。
作为预配置的 PLM 解决方案,面向组件制造商的 PLM 可帮助您管理整个产品生命周期中的信息,并在生命周期的上游阶段和下游阶段之间架起桥梁,提供从概念到生产的数据可追溯性。PLM 系统还应支持各个阶段的参与者查看并共享信息,无需购买或学习如何使用特殊软件。借助这种可追溯性,您可以利用组件设计进行重复使用,并缩短订单完成时间。