1. Home
使用产品设计软件的团队。

CAD 解决方案

机械产品设计

通过强大的集成式计算机辅助设计解决方案套件提高产品设计效率和质量。借助我们适用于各种规模企业的可扩展、适应性强的解决方案,消除创新障碍,实现可持续性设计并降低开发成本。

加快机械产品设计

客户对产品的需求是高精尖、高质量和可持续,且能快速交付。为了保持竞争力,必须开发和发布满足不断变化市场需求的新式设计,以更快速度、更高质量、更少问题和更具竞争力的价格交付产品。

当今产品设计的问题在于,许多公司仍然使用不成体系的传统型设计系统,这些系统不支持整体的下一代产品设计方法。要想取得成功,设计必须与仿真、验证、制造和产品开发过程的其余环节完全集成。

62%

基于历史记录的建模方式是僵化的

62% 的工程师认为,基于历史记录的建模功能强大,但不够灵活变通。概念设计因预先规划而推进缓慢,导入的模型必须重新创建,后期设计变更也难以落实下去。

49%

快速的初始设计创建至关重要

49% 的 CAD 用户将快速创建初始设计的能力列为重中之重,另有 40% 的用户表示重用现有设计的能力是第一要素。

22%

上下游协作不可或缺

22% 的 CAD 用户认为内部团队/设计和制造合作伙伴之间的协同是第一大难题。

如何更快地设计下一代高质量产品并迅速推向市场?

实施集成式机械产品设计解决方案,加快决策制定和产品上市速度。通过在全球范围内实现协作、同步设计,将工作效率提高多达 60%。

00:00
00:00

机械产品设计解决方案有何功能?

作为集成式工具集,产品设计软件支持产品开发的各个方面,同时保持数据完整性和设计意图。它改进了设计,提高了质量、安全性和可持续性,同时实现了定制和成本优化。

借力我们的产品设计软件 NX CAD 进行创新

解锁产品的数字孪生。通过涵盖整个产品开发过程的集成工具,不仅可实现简单的建模和文档编制。我们的软件提供了一个完整的、集成的数字环境,从最初的概念设计到详细的设计,全面简化协作

Person working with conceptual design.

Mechanical conceptual design

  • 构思全新的机械产品、系统或组件的想法和概念
  • 通过创意探索、头脑风暴和草图来定义产品的基本方面和功能
进行设计工作的团队。

Mechanical preliminary design

  • 完善初始概念
  • 将概念转化为具体、可操作的设计,推进产品的进一步开发和制造
使用设计平台的人。

Mechanical detailed design

  • 为机械产品、组件或系统创建全面且详细的计划、图纸和规范
  • 将概念和初步设计转化为实用且可制造的产品设计
使用计算机工作的女士。

Composite structures design

  • 更高效、更准确地设计、仿真和制造复合材料结构
NX CAD

30 天免费试用产品设计软件

试用 NX CAD,探索领先的机械产品设计软件的强大功能。无需安装,几分钟内即可开始设计。访问带有许可证、样本模型、数据文件和预加载说明文件的预配置行业试用版。

手持平板电脑的女士。

值得信赖、屡获殊荣的 CAD 软件

NX CAD 体验不囿于强大的软件。在您迈向成功的每一步中,我们都将给予您全力支持。

了解 NX CAD 为何斩获高分:

  • 易用性和设置性
  • 多功能
  • 建模和可视化
  • 支持质量
G2 2023 Award Banners.
在采用 NX 之前,我们的开发周期需要 12 到 14 个月;而采用 NX 之后,我们成功将开发周期缩短到了 6 到 8 个月。这是一项巨大的成就,不仅是因为成本相应得到削减,更重要的是我们的产品开发部门能力提高如此之多,以致每年可以再创建一个型号。
马泰奥·坦尼, 产品工程师, MET

了解详情

自由部署

为各种规模的团队量身定制的部署选项包括本地部署、虚拟化环境或来自公有云提供商的简化服务。

访问培训内容

入门途径:Siemens Xcelerator Academy。掌握 NX CAD,成为机械产品设计的顶尖专家。

加入社区

与同行设计师交流,学习新技术,分享想法,并不断提高您在机械产品设计方面的专业知识。

常见问题解答

了解详情

观看

点播式网络研讨会 | 智能产品创成式设计和仿真的强大功能

点播式网络研讨会 | 借力 Microsoft Azure 云的云端 CAD

点播式网络研讨会 | 适用于重型车辆设计的下一代 CAD 软件

收听

播客 | 使用 NX CAD 加快设计速度

播客 | ECAD-MCAD 通力合作

播客 | 云端设计的优势

阅读

电子书 |云端 CAD 协作和数据管理工程师指南

白皮书 | 通过协作最佳实践统一 ECAD-MCAD PCB 设计

信息图 | 常见的 CAD 挑战以及如何克服这些挑战