安全性测试

我们在荷兰赫尔蒙德的安全测试服务已通过 EN ISO/IEC 17025 认证(注册号 L547),并指定由 RDW (E4) 和 KBA (E1) 认证实验室进行认证,再加上我们的测试设施,因此我们能够在内部进行一系列测试。

获取认证测试

我们在荷兰赫尔蒙德的安全测试服务已通过 EN ISO/IEC 17025 认证(注册号 L547),并指定由 RDW (E4) 和 KBA (E1) 认证。测试中心提供广泛的安全组件和系统测试:从头盔到完整的约束系统。除开发测试外,我们还提供最终独立验证,确保产品符合全球标准。

除测试特定的安全组件外,我们还可测试车辆的整体安全性。我们拥有 30 多年的经验,可为各种被动和主动安全系统的开发、工程设计、测试和验证提供仿真软件以及补充知识和工具。我们的测试设施设备齐全,可以对室内和室外汽车应用进行各种测试。 

图为组件测试设施。

被动安全系统测试

儿童约束系统测试和认证

头盔测试和认证

安全带测试和认证