凭借多年来对关键行业要求的了解而积累下来的经验,Siemens Digital Industries 解决方案可帮助企业快速实现其产品和流程的价值。
西门子集成式 E/E 系统开发解决方案为汽车制造商和供应商提供全面的集成式解决方案,供其设计、开发和测试 E/E 系统。在西门子的帮助下,汽车制造商可以缩短开发时间、提高产品质量并降低开发成本,在日益复杂且充满挑战的市场中保持竞争力。
以下是我们的集成式 E/E 系统开发常见问题解答。
西门子集成式 E/E 系统开发是一套软件解决方案,可支持汽车制造商设计、开发和测试电气和电子 (E/E) 系统。它的作用是提供一个单一平台来管理整个 E/E 系统开发流程,涵盖了从设计、测试到验证的各个阶段。
西门子集成式 E/E 系统开发为汽车制造商提供了一系列优势,包括加快上市时间、提高产品质量、降低开发成本、增强协同和简化流程。
使用西门子集成式 E/E 系统开发可为汽车行业开发多种多样的 E/E 系统,包括发动机管理系统、动力总成系统、信息娱乐系统和驾驶员辅助系统等。
西门子集成式 E/E 系统开发可以帮助制造商在开发流程中及早发现并改正 E/E 系统的潜在问题,从而提高产品质量。这样可以降低发生产品召回和客户投诉的风险。
可以。西门子集成式 E/E 系统开发可以帮助制造商更快、更高效地设计和开发 E/E 系统,及早在开发过程中发现潜在问题,从而帮助他们降低汽车产品的开发成本并缩短其上市时间。
西门子集成式 E/E 系统开发可与其他汽车产品开发工具和流程相集成,如计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助工程 (CAE) 和计算机辅助制造 (CAM)。
西门子为使用其集成式 E/E 系统开发解决方案的公司提供各种技术支持。其中包括软件更新、培训以及访问在线资源和求助技术专家。
有。西门子为使用其集成式 E/E 系统开发解决方案的公司提供各种培训。其中包括现场和在线培训课程,以及在岗培训和定制培训项目。
在汽车行业中使用西门子集成式 E/E 系统开发而实现的投资回报率 (ROI) 可能会因具体应用和公司需求而异。但是,企业可以期待实现降低开发成本、提高产品质量、加快上市时间、增强协同等优势。
可以。西门子集成式 E/E 系统开发可以帮助汽车制造商遵守行业标准和法规,例如功能安全方面的 ISO 26262 标准。西门子提供了一系列工具和资源,可帮助制造商确保其产品达到甚至超过这些标准。