高达 30%
通过立体建模提升操作效率

下一代产品工程是沉浸式的。这意味着您需要一款与沉浸式 CAD 软件无缝结合的虚拟头戴式设备,以弥合现实世界和数字世界之间的差距。
索尼 XR 头戴式显示器 (HMD) 提供了精确、自然的 3D 体验、交互和协同方式。凭借其令人惊叹的视觉效果以及动态的软件和硬件集成,您能够以流畅的工作流程体验沉浸式工程设计。
详细了解索尼 XR 头戴式显示器支持的沉浸式设计技术。该面向沉浸式工程和协同产品设计的新型解决方案能够与 Siemens Xcelerator 开放式数字业务平台中的软件协同工作。
Natilus 正在使用西门子的沉浸式技术来开发新一代货机,并重塑全球航空运输业。
了解 Natilus 工程师如何在创建物理原型之前借助索尼 XR 头戴式显示器和 Siemens NX™ Immersive Designer 软件在实时协同环境中以真人比例查看设计。
OLED 微显示屏为每只眼睛提供 4K 分辨率,并配备 1.3 英寸大尺寸显示屏。享受流畅的图像质量和增强的真实感。全部搭载高通骁龙® XR2+ Gen 2 芯片。
使用增强现实 (AR) 在现实世界和虚拟世界之间交互。借助视频透视 (VST) 功能,您还可以在混合现实环境中与虚拟设计交互时获得无边界的体验。
该头戴式设备设计轻便,前后重量平衡,并配有前额缓冲功能。面罩可以翻起,方便进行无缝多任务处理和无边界建模。
体验与设计的精确交互。新开发的戒指和指向控制器可帮助设计师直接在 VR 空间中轻松操控和编辑模型。
显示屏 | 摄像头 | 接口 | 系统 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分辨率: 每只眼睛 4K | 视频透视 (VST): X2 RGB 摄像头 | 控制器: 戒指和指向控制器 | 平台: 高通骁龙® XR2+ Gen 2 芯片 | |||
类型: MOLED | 跟踪: 手部和眼部追踪 | 操作系统: Android | ||||
像素密度: 55PPD | 款式: 独立式及 PC 联机式 |
*目前,NX Immersive Designer 是唯一可用于该索尼头戴式显示器的软件。
通过结合我们的技术与西门子在工程领域的专业知识,我们很高兴能够实现更具沉浸感的工程设计,重新定义设计师和工程师的日常工作流程。高质量、逼真的渲染和直观的交互将为创作者提供工具,推动他们追求更加身临其境的创作过程,从而在工业元宇宙中激发进一步的创新。
索尼 HMD 专为 Siemens NX Immersive Designer 设计。借助该组合触手可及的强大功能,您可以将现实世界和数字世界合二为一。