简化从设计到发布的流程并主动规划问题,以减轻供应链中断对产品发布、市场份额和收入的影响。与团队合作并尽早让供应商和合作伙伴参与进来有助于发现和解决问题。通过应对这些挑战,可以确保将创新产品及时推向市场。
通过生成结合入库和出库运行的智能负载,优化运输并减少空载,并整合数据以提高效率和可持续性。
通过优化路线、合并零担货物和合并货物,货物空间的利用率提高了 18%。(信息来源: REICHHART Logistik)
通过计算货物空间和精确分析相关成本,运输成本降低了 13%。(来源: REICHHART Logistik)
通过优化路线和更好地利用车辆功能来提高效率和可持续性,将排放量减少 22%。(来源: REICHHART Logistik)
无论哪个行业,所有企业都需要确保业务连续性和盈利能力。通过提高供应链流程的透明度,您可以提高效率并降低成本。创建敏捷的供应链使您能够管理风险并快速适应意外变化。