供应链中的盲点会造成风险、效率低下和失去消费者信任。人工智能驱动型产品智能和可信的可追溯性通过提供从原材料到最终产品的端到端可见性来消除不确定性。确保合规性,增强可持续性并优化运营。为客户提供他们所期望的透明度。
如果没有可追溯性,企业将面临延误、合规失败和失去信任等问题。产品智能实时连通制造和供应链运营。它确保每种成分和材料都是可持续采购的,并精确跟踪。透明度有助于增强韧性。
可追溯性驱动型洞察可提高制造效率并减少浪费。使用这些洞察的企业在不增加资源使用的情况下,多生产 10% 的产品。
打破制造和供应链之间的孤岛,将工厂利用率提高 11%。更智能的调度、更少的延迟和优化的工作流程使一切保持满负荷运转。
通过以可追溯性为导向的可持续发展举措,将能耗降低 15%。优化整个供应链的资源使用。
通过实时产品智能提高竞争力和效率。通过可信的可追溯性深入了解制造、产品性能和供应链运营。借助我们的PLM软件,增强品牌忠诚度并转变消费者体验。
使用实时产品智能打造更能满足消费者需求的产品。利用物联网和互联设备,深入洞察产品使用情况,优化设计并增强客户体验。利用 AI 驱动型分析来确定消费者最看重的功能优先级,提高质量并使创新与现实世界的需求保持一致。
让消费者全面了解采购、生产和可持续性。展示合规的采购、负责任的生产和可验证的可持续发展举措可以建立信任度并增强品牌忠诚度。端到端可追溯性可确保合规性,并赋能数字工厂在开放性和诚信推动消费者决策的市场中脱颖而出。
通过AI 驱动型可见性和实时优化保持供应链运转。
通过数字孪生将现实世界和数字世界相结合,以模拟、规划和优化供应链绩效。无缝集成所有合作伙伴和系统,实现更高的透明度、预测性决策和轻松协作。确保物流更顺畅,中断更少,交付更快、更可靠。
利用详细的货舱计算和精确的成本分析,将运输成本降低多达 13%。(REICHHART Logistik)
借助工业物联网解决方案,将运营和维护成本降低多达 80%,实现实时监控、预测性维护和更智能的资源分配。(陕西新泓水艺环境科技有限公司)
通过实时监控和自动化来优化运营,将产量提高多达 25%,从而提高效率并最大限度地提高吞吐量。(Heimon Kala)
公司:Charoen Pokphand Foods
行业:消费品和零售行业
位置:Bangkok, Thailand
Siemens 软件:Mendix
Mendix 是名副其实的数字化转型加速器。在过去的一年半时间里,我们交付了 200 多个应用程序。我们的 IT 中心不再只被当作成本中心,而是价值创造者。
在整个供应链中获得完全控制和可追溯性,以减少中断、提高效率并建立消费者信任度。借助实时产品智能和供应链的数字孪生,可以跟踪每种材料并优化每个流程管理。确保合规性,同时将风险降至最低并最大限度地提高性能。