随着对更高效、更方便、更安全的产品的需求不断增长,医疗器械设计也变得越来越复杂。为了创造创新产品,您需要一种多学科方法,以确保整个产品生命周期的质量和合规性。通过利用先进的建模工具、促进协作开发和实施可追溯的流程来增强设计流程。
加强协作,确保合规性并加速跨学科开发。更快地创建具有竞争力的差异化、创新和安全的设备。
使用仿真进行虚拟测试,将测试和开发时间缩短多达 80%。(B Medical Systems)
使用信息管理系统节省搜索数据的时间,以实现完全可追溯性。(iThera Medical)
通过仿真简化设计流程、降低成本并提高精度。(B&W Engineering)
通过集成式数字产品设计软件系统,赋能团队创建高效、高性能、完全合规的设备,从而更快地将医疗器械设计项目推向市场。
了解我们针对医疗器械设计数字化的三个关键路径的解决方案:
使用真实世界的证据快速创建全面的虚拟系统。通过用户友好的界面探索设计变体,评估各种选项并加快决策速度,从而高效生成医疗器械设计文件并更快地获得物理原型。
促进专业团队之间的协作设计以改善项目一致性,并在早期阶段检测和解决潜在的设计变更错误。
为设计文档和数据管理实施数字化和可追溯的流程。简化产品合规性并加快市场提交速度。
使用一个平台节省更改属性或执行仿真的时间。(B&W Engineering)
利用 3D 扫描和增材制造来降低生产成本。(Unlimited Tomorrow)
使用应用程序生命周期管理 (ALM) 平台为审计创建合规文档,节省时间。(iThera Medical)
公司:B Medical Systems
行业:医疗器械和制药行业
位置:霍辛根, Luxembourg
Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim
需要优化工程时间,以便在最短的时间内创建最佳设计。Simcenter Amesim 的准确性和易用性在实现这一目标方面发挥了重要作用。