此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home
两位同事在计算机上使用仿真程序。

工程仿真数字主线

重型装备的工程仿真

通过预测性能工程释放电气化和数字创新的巨大潜力。使用一整套全面的工程仿真和测试解决方案,有效地交付将彻底改变重型装备行业的产品。

如何预测重型装备的性能?

利用数字孪生在瞬息万变的重型装备行业中处于领先地位。通过面向重型装备的高端工程仿真和测试解决方案来应对复杂性。提高设计流程效率,并根据现场反馈不断提高性能。

更快地实现重型装备创新

将多物理场设计、仿真和测试集成到通用且互联的工作流程中,以更快地生成准确的结果。通过重型装备性能工程,在整个产品开发过程中及以后快速预测性能。

25%

降低项目总成本

通过虚拟评估最坏情况和极端条件,节省数月的工程研究时间。(Fluidesign/纽荷兰

60%

从概念到生产的简化

通过采用新的仿真过程,您可以深入了解并确定可能导致模型中问题的原因。(Amazone)

50%

缩短测量时间

使用仿真工具将总体测量时间减少一半。(Hidromek)

我们为重型装备制造商提供的解决方案

50%

提高装载能力

设计和开发中使用的仿真工具提高了负载能力。(Haulotte)

11.2

kW/kg 功率密度

提供理论上经过验证的 11.2 kW/kg 功率密度,配备电动机的数字孪生。(WEMPEC)

3dB

降低传输噪声

在危急情况下将传输噪声降低 3dB 以上,并显着改善了机舱音质。(Valtra)

案例分析

Mecalac

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机
Case Study

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机

公司:Mecalac 集团

行业:重型装备行业

位置:法国, France

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

我们可以肯定地说,西门子将相当一部分开发时间减少了 5 倍,然后我们甚至不谈论成本。
Lorenzo Serrao博士, 高级系统工程师, Dana
加快创新

探索我们的资源库

在瞬息万变的重型装备行业中,通过针对数字孪生和数字主线的综合解决方案,引领行业发展。利用高端仿真和测试技术来掌握不断增长的产品复杂性,提高开发流程效率,并在现场实现设计和运营之间的闭环。

田野中的重型装备机械。

通过创新解决方案提高设备性能

常见问题解答

了解详情

观看

点播网络研讨会 |改进重型装备性能工程

点播网络研讨会 |将重型装备过渡到混合动力、电动或氢动力系统

视频 |使用预测建模软件实现高性能设计

阅读

简报 |重型装备性能工程的未来

白皮书系列 |重型装备行业解决方案软件

白皮书 |重型装备的系统仿真和建模

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!