在办公室内使用设计软件在计算机上工作的人。

消费品数字主线

智能消费类产品及工艺设计

卓越的客户体验推动了消费品行业的发展。采用智能产品和工艺设计以及仿真和虚拟验证,确保可持续性和对不同趋势的响应。加快产品开发速度,打造高效、面向市场的产品。

加快消费品产品设计流程

使用集成式系统简化设计流程,将设计与制造工程相结合,进行实时验证。降低成本,推动可持续发展,并快速提供可靠的前沿产品,从而提高品牌忠诚度。开始加速之旅:不妨想象一下,开始使用智能产品和工艺设计 (SPPD) 解决方案进行创建。

00:00
00:00

加快消费品设计流程

通过尽早整合所有学科和利益相关者,简化消费品设计流程,实现无缝的产品和制造规划。应用仿真进行虚拟验证和优化,以扩大生产规模并加快创新速度。

25-30%

节约维护成本

使用产品开发软件将产品开发成本降低多达 35%;简化流程并增强创新,通过高效的设计和协同节省时间和资源。(B/S/H)

33%

缩短量产时间

使用虚拟验证工具加速量产;通过协同制造和简化的设计验证,提高全球工艺规划和效率,节省大量时间和资源。(B/S/H)

50%

缩短分析计算时间

使用高级建模工具将分析时间缩短 50%;提高运营效率和准确性,通过简化的数据处理和集中的解译节省大量时间和资源。(SRAM)

消费品设计解决方案

转变消费品设计流程

集成环境,将产品设计和工艺开发与验证相结合。在推出创新的即用型产品时提高速度、质量和成本效益。

了解消费品制造的 SPPD 以及我们为满足用户需求而开发的三个关键领域解决方案:

Select...

将所有设计团队部署并集成到一个数字生态系统中,该生态系统将不同工程专业联系起来,确保产品通过实时性能洞察满足客户需求。利用强大的数据平台和数字孪生,进行颠覆性的成功创新,提高可持续性和质量。

  • 通过集成式设计策略,融合机械、电子、软件、封装和仿真专业知识,驾驭多样化、环保产品需求的复杂性
  • 使用数字孪生来快速跟踪开发,增强跨团队协同和市场准备
  • 优先考虑并行设计以超越创新壁垒,使敏捷性和客户满意度成为开发过程的核心

消费品制造商可以实现:

确保早期设计的准确性

使用仿真在流程早期实现精确的设计决策,从而加快复杂产品的开发。(Groupe SEB)

提高标准化和效率

实现设计和工程的标准化和效率,以加快产品上市时间。(Groupe Brandt)

持续质量改进

利用精确的振动噪声分析,不断提高产品质量并超越消费者的期望。(无锡小天鹅有限公司

案例分析

博西家电 (BSH)

家用电器制造商利用 Simcenter Testlab 优化声学和振动产品测试
Case Study

家用电器制造商利用 Simcenter Testlab 优化声学和振动产品测试

公司:博西家电 (BSH)

行业:电子行业, 半导体器件

位置:科希策, Slovakia

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

通过 Simcenter Testlab,我们可以在仿真链的任何阶段进行干预,并设法在基本设计中反映所做的更改。
奥托·佩特拉什卡 (Otto Petraška), 振动和声学部主管, 博西家电斯洛伐克公司
加快产品设计与工艺

探索我们的资源库

通过整体方法简化从概念到发布的产品开发,提升设计流程并借力更快地创新、满足市场需求并超越消费者的期望。

在办公室里用设计软件在电脑上工作的人。

创新消费品设计解决方案

机械产品设计

产品验证与优化

合规与可持续性管理

工艺验证与优化

制造规划

艺术创意与标签设计

常见问题解答

了解更多信息

观看

点播式网络研讨会 | 智能产品创成式设计和仿真的强大力量

点播式网络研讨会 |利用 SPPD 数字化方法实现大规模成功创新

点播式网络研讨会 |加速消费品开发

收听

播客 |数字主线如何帮助制造商蓬勃发展

播客 | Simcenter 解开肇事逃逸自行车事故之谜

播客 |消费品播客 – 数字化的效率和可持续性优势

阅读

电子书 | 消费品制造商的四大当务之急

博客 |消费品行业的变革性工具

博客 |消费品的可视化过程

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!