1. Home
An open-topped buggy, with colored lines on either side of it

汽车机械设计软件

西门子汽车机械设计解决方案提供全面的 CAD/CAM/CAE 软件,赋能工程师进行汽车零部件和总成的设计、仿真和制造。它为曲面建模、零件和装配设计、制图和仿真提供了先进的工具。它还支持多 CAD 数据交换,赋能设计人员处理来自其他 CAD 系统的数据。

汽车机械设计软件的特性和优势

集成式 CAD/CAM/CAE:单一平台中的 CAD、CAM 和 CAE 功能。这种集成使汽车制造商能够更高效地进行汽车零件和总成的设计、仿真和制造。

先进的建模工具:高精度地创建复杂的形状和曲面。这些工具包括参数化建模、直接建模、自由曲面建模和逆向工程。

多 CAD 数据交换:使用来自其他 CAD 系统的数据。此功能消除了手动数据转换的需求,并减少了错误和设计时间。

仿真功能:包括有限元分析(FEA)、计算流体动力学(CFD)和运动仿真。这些功能使汽车制造商能够在制造前分析和优化其产品的性能。

数字孪生:创建其产品的数字孪生,这是物理产品的一种虚拟表示。该数字孪生可用于模拟产品性能、优化产品设计并减少产品开发的时间和成本。

总体而言,Siemens NX 为汽车制造商提供了全面的集成解决方案,帮助他们更高效地设计、仿真和制造高质量产品。