为了按时、按预算开发下一代车辆,汽车制造商和供应商需要采用新的方法来加快开发速度,并确保在不影响车辆质量或性能的情况下遵守越来越严格的法规。这需要采用新方法将分散在全球的团队聚集在一起,为他们提供实时信息,以减少错误和代价高昂的返工。
通过利用产品生命周期管理 (PLM) 软件,汽车制造商和供应商可以让各个团队协同合作,以加速产品设计并交付首次就能高效运行的设计。
许多汽车企业都意识到产品生命周期管理 (PLM) 解决方案有诸多优势,可以帮助他们管理与产品有关的流程和各领域中的信息。在单一环境中管理所有 CAD 设计、组织文档、实现关键流程的自动化以及产品的可视化正在成为标准。
借助西门子 SaaS PLM 解决方案 Teamcenter X,企业可以立即开始使用和运行云产品并从中获益,从而能够:
浏览以下内容以了解更多信息。
了解云端 SaaS PLM 解决方案对汽车企业的益处,以及如何解决构建业务案例方面的问题。立即阅读
西门子云端 SaaS PLM 是一种软件即服务 (SaaS) 产品,可以为汽车企业提供云端产品生命周期管理解决方案。该产品有助于简化产品开发流程,增强协同,并提高整个汽车供应链的效率。
其中一些关键优点包括:加强了原始设备制造商和供应商之间的协同,加快了新车和新部件的上市时间,改进了设计和工程流程,以及可以获取实时数据和洞察,帮助做出更好的决策。
西门子 PLM 解决方案符合相关行业标准,如汽车 SPICE 和 ISO 26262 功能安全标准。该平台提供管理合规性文档、可追溯性和变更管理的工具,确保汽车制造商满足必要的要求。
能,西门子 PLM 解决方案设计灵活,可与各种汽车设计和工程软件工具集成。因此,汽车制造商在采用云 PLM 解决方案的同时,还能充分利用现有投资。
西门子 PLM 解决方案提供云端协同工具,使来自不同部门和地点的团队能够无缝协作。实时数据共享、云端 CAD 文件管理和安全访问控制等功能可以促进高效协同。