此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home
中小企业图像 - 人与团体

面向中小型企业的加速工程设计

Accelerated Engineering 是一个单一的、集成的、多学科的平台,允许中小型制造商生产高质量的产品,应对日益增加的竞争压力,缩短周期时间,同时保持预算,创造一个可持续的增长平台。

灵活、可扩展、经济实惠

西门子集成数字解决方案

在当今充满挑战的环境中,中小型制造商在生产高质量产品、缩短周期时间的同时保持预算方面面临障碍。了解您现在如何拥有灵活、可扩展且经济实惠的解决方案,以创建一个可持续的增长平台。

00:00
00:00

面对产品复杂性和上市时间

满足客户期望和产品复杂性的增加或等待物理模型和测试是持续的挑战。

想象可能性

  • 将生产绩效提升到新的水平
  • 创建数字原型并在内部进行测试
  • 通过完全集成的设计到制造流程,消除对较慢流程的依赖
  • 与供应商和客户的实时协作
在控制部门工作的人

改进内部流程,同时保护利润

满足生产计划并对生产或设计变更做出反应可能会影响质量,同时面临平衡成本的挑战。

想象可能性

  • 实时了解设计和生产数据
  • 在投入生产之前验证已完成的设计
  • 重复使用产品设计以提高效率
  • 与供应商和客户实时协作
两名穿着围裙的男子在酿造设施中。其中一名男子拿着一台Ipad,在屏幕上向另一名男子展示一些东西。两个人都面带微笑。

连接和通信以提高效率

缺乏对 BOM、多种数据格式的可见性,确保您在与供应商和客户协作时使用正确的设计数据可能既具有挑战性又乏味。

想象可能性

  • 消除后期返工,及早纠正问题
  • 始终使用正确的设计数据
  • 与供应商和客户持续合作,共享数据和需求
工厂里戴安全帽的男人

查看我们为中小型制造商提供的解决方案。