1. Home
Two people in a machine shop working on a tablet device.

Oprogramowanie Zel X do zarządzania zakładem obróbki maszynowej

Oprogramowanie Zel X pomaga usprawnić procesy produkcji kontraktowej i części w zakładzie obróbki maszynowej.

Korzystasz już z rozwiązania Zel X?

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do konta.

Przyspiesz produkcję kontraktową i części, od zapytania ofertowego po dostawę.

Niedrogie oprogramowanie oparte na przeglądarce ułatwia obsługę ofert, zarządzanie zadaniami, wytwarzanie części i udostępnianie informacji. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom aplikacji, dostępnym z dowolnego urządzenia, zespół może szybko rozpocząć pracę, a firma może pozyskać więcej klientów. Oprogramowania Zel X można używać jako samodzielnego, kompletnego rozwiązania lub zintegrować je z istniejącymi narzędziami do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i produkcji wspomaganej komputerowo (CAM).

00:00
00:00

Dostęp na żądanie do danych CAD i CAM zawartych w bibliotekach

Wykorzystaj modelowanie CAD 3D do dokładnego tworzenia ofert i projektowania osprzętu. Poświęcaj mniej czasu na programowanie, a więcej na obróbkę dzięki opartemu na modelu systemowi CAM. Wykorzystaj dane zaimportowane od klienta lub z istniejącego systemu CAD.

Łatwiejsze zarządzanie nowoczesnym zakładem obróbki maszynowej

Organizuj i monitoruj zadania, od zapytań ofertowych, po dostawę części. Planuj i zlecaj działania obróbki maszynowej, od przygotowania narzędzi, po kontrolę. Bezpośrednio udostępniaj klientom status zadań w toku. Intuicyjny interfejs i składnia z kodem kolorystycznym umożliwiają bezproblemową edycję kodu obrabiarek sterowanych numerycznie (NC).

Zel X shop operations dashboard screenshot

Współpraca z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu

Zaangażuj wszystkich dzięki udostępnianiu projektów i plików opartemu na uprawnieniach, w tym wyświetlaniu/oznaczaniu w systemie CAD. Nieograniczony dostęp w trybie gościa zapewnia profesjonalną obsługę klienta oraz możliwość przekazywania informacji zwrotnych z telefonu, tabletu lub komputera.

Model produktu otwarty w interfejsie oprogramowania Zel X w chmurze, pokazywany na tablecie przez osobę używającą rysika

Chroń swoje dane w każdym miejscu, w którym pracujesz

Dzięki 500 GB dostępnego miejsca na dysku oraz dodatkowym 5 GB na licencję dla całego zespołu możesz udostępniać nawet największe pliki z dowolnego miejsca. Dostęp przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia ułatwia wykonanie pracy z biura, domu lub u klienta.

Mężczyzna siedzący na kanapie i pracujący przy laptopie, a w pobliżu siedzi dwójka dzieci

Natychmiastowy dostęp, bez konieczności inwestowania w sprzęt i infrastrukturę IT

Oprogramowania można używać na istniejącym biurowym sprzęcie komputerowym, w tym komputerach z systemem Windows, komputerach Chromebook, komputerach MacBook, iPadach, urządzeniach z systemem Android, telefonach iPhone i tabletach. Aktualizacje oprogramowania są dostarczane w czasie rzeczywistym, bez potrzeby wsparcia ze strony działu IT. W przypadku centrów obróbki na hali produkcyjnej bez połączenia z Internetem dane G-kodu można wyeksportować na dysk USB.

Tablet na stole w zakładzie obróbki mechanicznej, obsługiwany dłonią przez pracownika

Global Premiere: Introducing Zel X

Experience how Zel X is helping manufacturers like VUHL, Schuster Mechanical and Bowstone accelerate innovation.

Wszystko, czego potrzebujesz, dostosowane do wielkości firmy

Korzystaj ze sprawdzonych zestawów narzędzi przeznaczonych do projektowania, produkcji i inżynierii opracowanych dla Twojej branży, skalowalnych na potrzeby Twojej firmy i dostępnych na żądanie.

Łatwe wdrażanie i dostęp z dowolnego miejsca

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do rozwiązania działającego w przeglądarce, z dowolnego urządzenia. Ulepszenia są automatycznie wprowadzane do produktu bez kosztownych, czasochłonnych aktualizacji.

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi bez ponoszenia wysokich kosztów

Nie płać więcej za zbyt skomplikowane, nadmiernie rozbudowane narzędzia. Uzyskaj dostęp do łatwych w obsłudze funkcji odpowiednich do profilu działalności przedsiębiorstwa, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych ze sprzętem i inwestycjami w infrastrukturę IT.

Skalowanie za pomocą zintegrowanych narzędzi

Zastąp wiele narzędzi kupowanych osobno jednym rozwiązaniem: Zel X to mniej działań administracyjnych i łatwiejsza integracja.

Zel X: Speed contract and part manufacturing

Powiązane filmy

1 / 12

Powiązane filmy

1 / 12

Rozpocznij już dziś

Wersja próbna oprogramowania Zel X

Wypróbuj dzięki natychmiastowemu dostępowi do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Zel X. Poznaj dostęp do odpowiednich dla Twojej firmy profesjonalnych zestawów narzędzi działających przeglądarce.

See Zel X in action

00:00
00:00
Customer Story

Boosting machine shop productivity with cloud software

Firma:Schuster Mechanical LLC

Branża:Small & Medium Businesses

Lokalizacja:United States

Wielkość:Small

Siemens Software:Zel X

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Zel X