1. Home

Oprogramowanie Zel X do produkcji komponentów przemysłowych

Rozwijaj swoją działalność w zakresie produkcji kontraktowej komponentów przemysłowych dzięki specjalnie zaprojektowanemu oprogramowaniu dla działów inżynierii sprzedaży.

Korzystasz już z rozwiązania Zel X?

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do konta.

Zdobywaj więcej zleceń dzięki narzędziom, które umożliwiają inżynierom sprzedaży skuteczne pozyskiwanie klientów

Zapewnij swoim inżynierom sprzedaży niezbędne narzędzia, aby szybko reagować na potrzeby klientów, współpracować nad zapytaniami ofertowymi i tworzyć modele propozycji projektów, bez konieczności zawracania głowy projektantom. Elastycznych funkcji projektowania w oprogramowaniu Zel X można używać jako samodzielnego rozwiązania lub jako zintegrowane uzupełnienie istniejących narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

00:00
00:00

Tworzenie szerokiej gamy typów produktów

Twórz dokładne modele 3D, w tym części blaszane i złożenia. Eksportuj kody G, profile DXF, rysunki i listy części do wytworzenia. Zarówno projektanci, jak i inżynierowie sprzedaży mogą szybko tworzyć projekty, modyfikować istniejące modele i wprowadzać zmiany w ofertach za pomocą łatwych w użyciu narzędzi CAD dopasowanych do ich umiejętności.

Planowanie, realizowanie, monitorowanie i komunikowanie działań zakładu obróbki maszynowej

Uzyskaj przejrzysty wgląd w zadania produkcyjne, zarówno na poziomie listy roboczej operatora, jak i na poziomie całej hali produkcyjnej. Definiuj etapy prac i zadania oraz otwieraj części CAD/CAM w środowisku działań zakładu obróbki maszynowej. Edytuj kod obrabiarek sterowanych numerycznie (NC) za pomocą składni z kodem kolorystycznym. Opracuj szablony metod produkcji w celu ich ustandaryzowania.

Efektywne zarządzanie danymi produktów i współpraca

Łatwo przeglądaj i aktualizuj status cyklu życia plików w swoich projektach. Dzięki wskazaniu miejsca użycia możesz lokalizację użytkowania określonych części w przedsiębiorstwie. Automatycznie twórz niepowtarzalne numery części i przeprowadzaj rewizję projektów w oparciu o preferowany schemat.

Testowanie i weryfikowanie projektów przed ich zbudowaniem

Zmniejsz ryzyko, wirtualnie testując propozycje projektowe. Unikaj wycofań produktów dzięki wizualizerowi wykorzystującemu szybkie obliczenia do sprawdzania prawidłowości projektu. Sprawdzaj różne modele pod kątem zbędnych elementów, aby uniknąć nadmiernych kosztów materiałów.

Pozyskiwanie gotowych części i automatyzacja obsługi zapytań ofertowych

Pozyskuj miliony gotowych części od dostawców z całego świata. Pobieraj modele CAD do wykorzystania w swoich projektach. Uzyskaj dostęp do informacji dostawców na potrzeby wyceny części i zamówień. W przypadku części niestandardowych pozyskiwanych od zewnętrznych dostawców użyj narzędzia do automatyzacji zapytań ofertowych, aby skontaktować się indywidualnie z wieloma dostawcami w celu uzyskania najbardziej konkurencyjnej oferty.

Wszystko, czego potrzebujesz, dostosowane do wielkości firmy

Korzystaj ze sprawdzonych zestawów narzędzi przeznaczonych do projektowania, produkcji i inżynierii opracowanych dla Twojej branży, skalowalnych na potrzeby Twojej firmy i dostępnych na żądanie.

Łatwe wdrażanie i dostęp z dowolnego miejsca

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do rozwiązania działającego w przeglądarce, z dowolnego urządzenia. Ulepszenia są automatycznie wprowadzane do produktu bez kosztownych, czasochłonnych aktualizacji.

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi bez ponoszenia wysokich kosztów

Nie płać więcej za zbyt skomplikowane, nadmiernie rozbudowane narzędzia. Uzyskaj dostęp do łatwych w obsłudze funkcji odpowiednich do profilu działalności przedsiębiorstwa, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych ze sprzętem i inwestycjami w infrastrukturę IT.

Skalowanie za pomocą zintegrowanych narzędzi

Zastąp wiele narzędzi kupowanych osobno jednym rozwiązaniem: Zel X to mniej działań administracyjnych i łatwiejsza integracja.

Zel X: Speed contract and part manufacturing

Powiązane filmy

1 / 12

Powiązane filmy

1 / 12

Rozpocznij już dziś

Wersja próbna oprogramowania Zel X

Wypróbuj dzięki natychmiastowemu dostępowi do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Zel X. Poznaj dostęp do odpowiednich dla Twojej firmy profesjonalnych zestawów narzędzi działających przeglądarce.

See Zel X in action

00:00
00:00
Customer Story

Boosting machine shop productivity with cloud software

Firma:Schuster Mechanical LLC

Branża:Small & Medium Businesses

Lokalizacja:United States

Wielkość:Small

Siemens Software:Zel X

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Zel X

Ikona logo „X” firmy Siemens. Wewnątrz logo Siemens Xcelerator X po prawej stronie znajduje się obraz serwerowni, a po lewej stronie logo X obraz fabryki przemysłowej.

Dołącz do społeczności użytkowników oprogramowania firmy Siemens podczas wydarzenia Realize LIVE

Weź udział w obowiązkowym wydarzeniu dla społeczności firmy Siemens poświęconym możliwości bardziej inteligentnej pracy i osiąganiu przełomowych wyników.