1. Home

Projektowanie okablowania

Okablowanie to system izolowanych przewodów elektrycznych, które są ze sobą połączone, stosowany w układzie elektrycznym pojazdu silnikowego, złożonej maszyny lub statku powietrznego.

Na czym polega inżynieria okablowania?

Inżynieria okablowania to proces opracowywania podstaw instalacji elektrycznej zapewniającej bezpieczną i niezawodną dystrybucję energii w systemie, a zarazem warunek projektowania i wytwarzania niezawodnych, opłacalnych i efektywnych produktów.

Projektowanie, inżynieria i wytwarzanie okablowania to złożone zadania ze względu na coraz krótsze cykle realizacji programów i rosnącą presję cenową w połączeniu z rosnącą złożonością produktów i ich konfiguracji. Oprogramowanie do projektowania okablowania pomaga sprostać tym wyzwaniom inżynierii okablowania. Zaawansowane możliwości automatyzacji projektowania sprzężone z przepływem informacji zapewnianym przez inżynierię okablowania opartą na modelu skutkują obniżeniem kosztów, poprawą jakości produktów i zwiększeniem wydajności.

Powiązane produkty: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

Obraz na stronę słownika inżynierii okablowania. Przedstawia osobę w białych rękawiczkach, pracującą przy okablowaniu.

Produkty powiązane z oprogramowaniem do projektowania okablowania

Chociaż transformacja cyfrowa jest niezbędnym krokiem na drodze do wdrożenia i realizacji koncepcji Przemysłu 4.0, rynkowy sukces producentów okablowania zależy od umiejętności dokładnego projektowania, optymalizacji i oszacowania kosztów procesów produkcji, nakładu pracy, materiałów i zasobów wymaganych do wytwarzania okablowania.

Zoptymalizowane działanie i niezawodność

Prawidłowo zaprojektowane zespoły przewodów zapewniają optymalne działanie oraz niezawodność układów elektrycznych.

Obniżenie kosztów i skrócenie czasu instalacji

Dobrze zaprojektowane zespoły przewodów z wyraźnie opisanymi przewodami, standardowymi złączami i logicznymi ścieżkami prowadzenia skracają czas instalacji i upraszczają procesy montażu lub konserwacji.

Większe bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami

Inżynieria okablowania ułatwia osiągnięcie zgodności z normami bezpieczeństwa i regulacjami specyficznymi dla danej branży.

Do czego służy okablowanie?

Układy okablowania umożliwiają zorganizowanie pojedynczych przewodów w jedną całość, która zapewnia efektywne przesyłanie energii elektrycznej i sygnałów. Okablowanie skraca czas pracy i ogranicza ryzyko błędów ludzkich, umożliwiając technikom dopasowanie złożonych zespołów przewodów do małych lub trudno dostępnych przestrzeni.

Niektóre nowoczesne pojazdy mogą zawierać aż 40 różnych zespołów okablowania, liczących około 700 złączy i ponad 3000 przewodów. Połączenie przewodów i kabli w jeden zespół okablowania upraszcza podłączanie ich do większych komponentów jako jednego podzespołu, bez konieczności podłączania poszczególnych żył.

Na czym polega projektowanie okablowania?

Projektowanie zespołów przewodów to proces, w ramach którego inżynier ocenia wymagania dotyczące części elektrycznych systemu z uwzględnieniem dostępnej przestrzeni fizycznej w celu opracowania zespołu przewodów dostarczającego wymagane zasilanie i informacje. Projekt musi uwzględniać połączenia między wszystkimi niezbędnymi komponentami i nie może kolidować z innymi systemami mającymi istotne znaczenie dla działania i przeznaczenia produktu.

Na przykład okablowanie w samolocie musi zasilać wszystko, od funkcji sterowania lotem po udogodnienia dla pasażerów i podwozie. Aby zapewnić bezpieczny i wydajny transport lotniczy, projekt okablowania musi uwzględniać układy mechaniczne, komfort pasażerów i załogi, rozkład masy, instalacje wodno-kanalizacyjne i wiele innych elementów.

Wyzwania w inżynierii okablowania

Okablowanie jest wytwarzane już od ponad stu lat, lecz jego producenci mierzą się obecnie z niezliczonymi wyzwaniami wynikającymi z niskich marż, ograniczonej wymiany wiedzy, złożoności procesów, ciągłych zmian i wysokich wymagań dotyczących jakości i dostaw. Wdrażając przepływy informacji oparte na modelu, można skonsolidować odizolowane domeny projektowania i produkcji poprzez zautomatyzowanie wymiany danych i ułatwienie podejmowania decyzji. Dzięki zintegrowaniu reguł projektowych, które wspomagają automatyzację i spójność w całym procesie inżynieryjnym, można sprawniej rejestrować wiedzę jego poszczególnych użytkowników bez ryzyka jej utracenia.

Wykorzystanie kompleksowego bliźniaka cyfrowego w procesie projektowania okablowania

Technologia cyfrowego bliźniaka umożliwia unowocześnienie przestarzałych narzędzi i metod inżynierii produkcji przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości przepływu danych projektowych. Ma to kluczowe znaczenie dla efektywności i opłacalności produkcji. W związku z tym coraz więcej firm polega na kompleksowym cyfrowym bliźniaku w procesie projektowania zespołów przewodów.

Na przykład większość producentów z branży motoryzacyjnej wdrożyła cyfrowego bliźniaka w całym cyklu życia, aby uzyskać identyfikowalność procesów projektowania, produkcji i eksploatacji. Kompleksowy cyfrowy bliźniak, który obejmuje zatwierdzony model okablowania i cyfrowy model procesu produkcji, umożliwia transformację procesów inżynieryjnych i optymalizację kosztów oraz wydajności produkcji, co ostatecznie przełoży się na większe zyski.

Poznaj korzyści

Ucz się

Rozwiązanie Capital pozwala utworzyć zoptymalizowanego bliźniaka cyfrowego obejmującego zatwierdzony model okablowania i cyfrowy modelu procesu wytwarzania okablowania.

Obejrzyj

Staw czoła wyzwaniom związanym z projektowaniem okablowania dzięki rozwiązaniu Capital.

Przeczytaj

Webinar – Projektowanie okablowania statków powietrznych

E-book – Rozwój układów E/E

Broszura – Rozwiązania do inżynierii okablowania