Technologia synchroniczna to funkcja powszechnie spotykana w zaawansowanym oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Takie podejście do modelowania pozwala projektantom i inżynierom manipulować geometrią 3D i edytować ją w bardziej intuicyjny i wydajny sposób.
Technologia synchroniczna umożliwia szybkie tworzenie nowych koncepcji projektowych, łatwą reakcję na żądania zmian i jednoczesne aktualizowanie wielu części w złożeniu. Jej elastyczność eliminuje uciążliwe planowanie wstępne i pozwala uniknąć błędnych cech, problemów z ich korygowaniem oraz czasochłonnego wprowadzania poprawek. Technologia synchroniczna pozwala także traktować dane z różnych systemów CAD jako pliki natywne, co sprzyja bezproblemowej współpracy z dostawcami i partnerami.
Dzięki technologii synchronicznej w oprogramowaniu CAD nie trzeba już wybierać między modelowaniem opartym na relacjach i modelowaniem bez historii. Nie trzeba też być programistą, aby móc ponownie wykorzystać dany model, ani martwić się koniecznością użycia danych pochodzących z wielu różnych systemów CAD.
Elastyczne tworzenie projektów w oprogramowaniu CAD
Dzięki zintegrowanym opcjom szkicowania w 2D i 3D technologia synchroniczna umożliwia natychmiastowe przejście do tworzenia koncepcji projektowych — bez żmudnego planowania wstępnego. Oparte na modelowaniu synchronicznym projektowanie CAD w 3D odbywa się bez historii, co oznacza, że można pracować bezpośrednio z geometrią projektu, a zmiany wprowadzać w sposób natychmiastowy.
Tradycyjne modelowanie CAD obejmowało podejście oparte na historii, w którym tworzenie i modyfikowanie modeli opierało się na serii kroków lub działań rejestrowanych na osi czasu lub w drzewie historii. Taka metoda pracy jest skuteczna w odniesieniu do niektórych zadań, może jednak być złożona i kłopotliwa, zwłaszcza w przypadku skomplikowanej lub importowanej geometrii.
Technologia synchroniczna koncentruje się na modelowaniu bezpośrednim
Technologia synchroniczna natomiast skupia się na modelowaniu bezpośrednim i umożliwia bezpośrednie modyfikowanie geometrii, bez ograniczeń związanych z oryginalną historią struktury. Działa to w następujący sposób:
- Bezpośrednia edycja
Dzięki technologii synchronicznej użytkownicy mogą bezpośrednio edytować geometrię modelu bez zwracania uwagi na kolejność tworzenia poszczególnych cech. Oznacza to możliwość swobodnego manipulowania powierzchniami, krawędziami i wierzchołkami: ich przesuwania, zmiany wielkości, obracania i wykonywania innych działań.
- Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym
W razie wprowadzania zmian w modelu technologia synchroniczna zapewnia dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym w celu sprawdzenia, jak modyfikacje wpływają na całość projektu. Natychmiastowy dostęp do informacji zwrotnej pozwala szybciej wykonywać kolejne iteracje i podejmować decyzje.
- Inteligentne relacje
Technologia synchroniczna umożliwia inteligentne zachowywanie relacji między różnymi częściami modelu. Na przykład w przypadku zmiany wielkości otworu w powierzchni otaczająca go geometria zostanie odpowiednio dostosowana, aby zachować założenia projektowe.
- Mieszane podejście do modelowania
Technologię synchroniczną można stosować wraz z tradycyjnymi technikami modelowania opartymi na historii. Ta elastyczność pozwala projektantom wybrać metodę pracy najwłaściwszą dla danego zadania, aby zoptymalizować wydajność.
- Ponowne wykorzystanie geometrii i interoperacyjność
Technologia synchroniczna ułatwia pracę z geometrią zaimportowaną z innych systemów CAD. Użytkownicy mogą bezpośrednio edytować i modyfikować zaimportowane modele bez konieczności ich rekonstruowania od podstaw, co poprawia interoperacyjność i pozwala oszczędzić czas.
Ogólnie rzecz biorąc, technologia synchroniczna w oprogramowaniu CAD usprawnia proces projektowania, oferując większą elastyczność, szybkość i prostotę tworzenia oraz modyfikowania modeli. Dzięki temu projektanci i inżynierowie mogą w większym stopniu skoncentrować się na kreatywności i innowacjach, zamiast zmagać się z ograniczeniami technicznymi.
Modelowanie synchroniczne
Modelowanie synchroniczne to podejście stosowane w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które umożliwia bezpośrednie manipulowanie i edytowanie geometrii 3D bez ograniczeń wynikających z danych historycznych lub kolejności tworzenia cech. Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w geometrii modelu w bardziej elastyczny i intuicyjny sposób, uzyskując informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i zachowując założenia projektu. Mogą także bezpośrednio modyfikować geometrię modelu bez konieczności przestrzegania predefiniowanej sekwencji działań lub cech. Pozwala to projektantom łatwo przesuwać powierzchnie, krawędzie i wierzchołki modelu, zmieniać ich rozmiar, obracać je lub manipulować nimi w inny sposób bez ograniczeń wynikających z danych historycznych.
Najważniejsze funkcje modelowania synchronicznego
Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: w razie wprowadzania zmian w modelu użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do informacji zwrotnych, aby sprawdzić, jak modyfikacje wpływają na całość projektu. Dzięki temu mogą szybko wykonywać kolejne iteracje i analizy, ułatwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zmian w projekcie.
Inteligentne relacje: modelowanie synchroniczne zachowuje inteligentne relacje między różnymi częściami modelu. Po wprowadzeniu modyfikacji geometria otoczenia jest automatycznie dostosowywana, aby zachować założenia projektowe i zapewnić integralność geometryczną modelu.
Ponowne wykorzystanie geometrii i interoperacyjność: modelowanie synchroniczne ułatwia edytowanie geometrii zaimportowanej z innych systemów CAD. Projektanci mogą bezpośrednio edytować i modyfikować zaimportowane modele bez konieczności tworzenia ich od podstaw, co poprawia interoperacyjność i pozwala oszczędzić czas.
Mieszane podejście do modelowania: modelowanie synchroniczne można stosować w połączeniu tradycyjnymi technikami modelowania opartymi na historii. Ta elastyczność pozwala projektantom wybrać metodę pracy najwłaściwszą dla danego zadania, aby zoptymalizować wydajność.
Różnice między modelowaniem synchronicznym i technologią synchroniczną
„Modelowanie synchroniczne” i „technologia synchroniczna” to ściśle powiązane terminy, często używane zamiennie, ale odnoszące się do nieco odmiennych pojęć w dziedzinie oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).
Modelowanie synchroniczne
- Modelowanie synchroniczne odnosi się w szczególności do podejścia lub metod używanych do bezpośredniego manipulowania i edytowania geometrii 3D w środowisku CAD.
- Kładzie nacisk na możliwość wprowadzania zmian w geometrii modelu bez ograniczeń wynikających z historii lub kolejności tworzenia cech.
- Modelowanie synchroniczne umożliwia bezpośrednie edytowanie elementów geometrycznych, takich jak powierzchnie, krawędzie i wierzchołki, zapewniając dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym i zachowując założenia projektowe.
Technologia synchroniczna
- Technologia synchroniczna obejmuje z kolei szerszy zestaw funkcji i możliwości oprogramowania CAD.
- Dotyczy nie tylko funkcji bezpośredniej edycji geometrii i manipulowania nią, lecz także innych funkcji i narzędzi pomocniczych, które usprawniają proces projektowania i inżynierii.
- Technologia synchroniczna może obejmować inteligentne relacje między różnymi częściami modelu, interoperacyjność z innymi systemami CAD, mieszane podejścia do modelowania (integracja modelowania synchronicznego z modelowaniem opartym na historii) i inne powiązane funkcje.
Zasadniczo modelowanie synchroniczne jest specyficznym aspektem lub zastosowaniem technologii synchronicznej w oprogramowaniu CAD. Technologia synchroniczna obejmuje szerszy zakres funkcji wykraczający poza bezpośrednie manipulowanie geometrią, chociaż modelowanie synchroniczne stanowi często ich centralny element. Obie te koncepcje można znaleźć w oprogramowaniu Siemens Solid Edge, Siemens NX lub Siemens NX X CAD.
Powiązane produkty: NX CAD