Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji
Skuteczne rozwiązanie problemu zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji wymaga ustanowienia spójnej, odgórnej strategii w całym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie do realizacji produkcji i zarządzania jakością, dostosowane do potrzeb producentów wyrobów medycznych i farmaceutycznych, jest odpowiedzią na te wyzwania.
Rozwiązanie zapewnia zgodność z tytułem 21 CFR, część 11, oraz kompleksową infrastrukturę technologiczną, skutecznie zmniejszając koszty i ryzyko związane z tymi kwestiami. Umożliwia też automatyzację procesów produkcji dzięki środowisku bez użycia papieru do obsługi prowadzonych na skalę globalną procesów zgodnych z przepisami oraz umożliwieniu zachowania zgodności z dobrą praktyką produkcyjną w bardziej wydajny i opłacalny sposób.
Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami pomaga producentom działającym na skalę globalną konsekwentnie dostarczać produkty wysokiej jakości. Dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym, egzekwowaniu kontroli produkcji i uwzględnianiu informacji zwrotnych w projektowaniu produktów platforma w naturalny sposób promuje globalną zgodność z przepisami. Skutkiem ubocznym wydajnych procesów wysokiej jakości jest ponadto wspieranie globalnego zarządzania zgodnością oparte na ryzyku i doskonałość procesów oraz zgodność z międzynarodowymi normami regulacyjnymi i branżowymi.
Cechy oprogramowania zapewniającego zgodność z przepisami:
- Zgodność z przepisami FDA zawartymi w tytule 21 CFR, część 820, część 210/211, oraz tytule 21 CFR, część 11, dotyczącymi rejestrów i podpisów elektronicznych
- Zgodność z międzynarodowymi normami branżowymi, w tym ISO 9001, ISO 13485, IEC 61215 i IEC 61646
- Zgodność działalności przedsiębiorstwa z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) i gwarantowanymi standardami działania
- Zmniejszenie liczby problemów wykrywanych podczas audytu i ryzyka związanego z niezgodnością
Funkcje oprogramowania zapewniającego zgodność z przepisami
Efektywne oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi jakości oferuje możliwość dostosowania do istniejących procesów przedsiębiorstwa. Oprogramowanie do zarządzania zgodnością z przepisami integruje funkcje kontroli i struktury odpowiedzialności, aby umożliwić szybki i efektywny przepływ informacji. Skutkuje to szybkim identyfikowaniem trendów produkcyjnych i ryzyka operacyjnego oraz umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji.
Oprogramowanie do zapewniania zgodności integruje administrowanie użytkownikami, aby umożliwić niezawodne przydzielanie ról i funkcji do poszczególnych użytkowników. Aby spełnić wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zgodności, rozwiązanie musi charakteryzować się elastyczną konfiguracją i skalowalnością oraz nie nie tworzyć żadnych ograniczeń sektorowych. Jako oprogramowanie do dokumentowania zgodności musi obsługiwać wiele różnych typów dokumentów, uprawnień i przepływów informacji. Oprogramowanie do zapewniania zgodności powinno być użyteczne dla każdej jednostki w przedsiębiorstwie, niezależnie od jej lokalizacji.
Konkretne funkcje obsługiwane przez zintegrowane oprogramowanie do zapewniania zgodności obejmują:
Szkolenia i kwalifikacje – oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami oferuje jedno repozytorium szkoleń i certyfikacji pracowników, zawierające profile szkoleń pracowników, informacje o kursach, wymagania dotyczące stanowisk, daty wygaśnięcia certyfikatów i zaktualizowane wymagania szkoleniowe.
Oceny – oprogramowanie do zapewniania zgodności umożliwia przeprowadzanie audytów procesów, w tym planowanie, tworzenie i wykonywanie audytów online.
Kalibracja i zarządzanie prewencyjne – oprogramowanie do zapewniania zgodności tworzy harmonogramy i oferuje funkcje powiadomień, alertów i eskalacji dotyczące wszystkich czynności związanych z kalibracją i konserwacją sprzętu.
Zarządzanie dostawcami – oprogramowanie do zapewniania zgodności umożliwia zarządzanie ocenami i weryfikacją dostawców, identyfikując problemy i ułatwiając ich rozwiązywanie.
Zarządzanie środowiskowe – oprogramowanie do dokumentowania zgodności ułatwia prowadzenie pełnej dokumentacji środowiskowej, w tym przeprowadzanie analiz aspektów i wpływu na środowisko oraz śledzenie celów i zadań środowiskowych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy – oprogramowanie do zarządzania zgodnością ułatwia monitorowanie sytuacji grożących wypadkiem w miejscu pracy i reagowanie na nie, monitoruje zagrożenia bezpieczeństwa i kontrole oraz zarządza zasadami i rejestrami.
Zarządzanie ryzykiem – oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami pomaga producentom oceniać i ograniczać ryzyko za pomocą dokładnej analizy ryzyka i testowania mechanizmów kontrolnych.