Pakiety oprogramowania CAD dostępne w rozwiązaniach NX zmieniają nazwy z NX Mach 1 na NX X Design Standard, z NX Mach 2 na NX X Design Advanced oraz z NX Mach 3 na NX X Design Premium. Zmieniły się tylko nazwy; rozwiązania NX i NX X to wciąż to samo, wielokrotnie nagradzane najlepsze oprogramowanie CAD do projektowania.
Pakiety NX Mach firmy Siemens to trzy wstępnie zestawione pakiety narzędzi CAD stanowiące kompleksowe rozwiązania w zakresie procesu rozwoju produktu, produkcji i obróbki skrawaniem, z naciskiem na konkretne potrzeby w obszarze CAD, branże lub zastosowania. Mają one na celu usprawnienie przepływów informacji, poprawę wydajności i zacieśnienie współpracy w całym cyklu życia produktu. Trzy wielokrotnie nagradzane pakiety nie zmienią się, otrzymają tylko nową nazwę: NX Design zamiast NX Mach.
Poznaj niezrównane możliwości i elastyczne funkcje projektowania, dostosowane do konkretnych przepływów informacji i preferencji. Wybierz jedno z trzech gotowych, kompletnych rozwiązań CAD i w razie potrzeby dodaj narzędzia specjalistyczne.
Dzięki możliwości analizowania i weryfikowania projektów w jednym środowisku oprogramowania, można usprawnić procesy projektowania.
Zaawansowane narzędzia wykańczania powierzchni, które zapewniają precyzyjną kontrolę nad tworzeniem gładkich i złożonych powierzchni, zapewniają nieograniczone możliwości tworzenia innowacji.
Funkcje modyfikowania projektu w wersji łatwej dla użytkownika. Technologia synchroniczna zapewnia nowy poziom elastyczności i wydajności pracy dzięki umożliwieniu wprowadzania zmian w modelach niezależnie od historii.
Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem PLM Teamcenter firmy Siemens umożliwia efektywną współpracę, zarządzanie danymi i kontrolę wersji w całym procesie projektowania
NX X Design Standard to zaawansowane rozwiązanie CAD, które umożliwia tworzenie i edytowanie projektów typowych części i złożeń 3D. Oferuje funkcje modelowania brył i kreślenia, podstawowego modelowani powierzchni swobodnych i projektowanie części blaszanych.
Rozwiązanie NX X Design Standard zawiera narzędzia do szybkiego prototypowania, sprawdzania poprawności i wymiany danych. Obejmuje zarządzanie danymi na poziomie podstawowym i niezbędne narzędzia do integracji z oprogramowaniem Teamcenter w celu zapewnienia dostępu do zaawansowanych funkcji zarządzania danymi i wizualizacji na potrzeby zarządzania produktami i procesami.
Modelowanie projektu: modelowanie brył oparte na cechach, technologia synchroniczna, podstawowe funkcje modelowania konwergentnego, kreślenie, złożenia i podstawowe funkcje modelowania powierzchni swobodnych.
Narzędzia do modelowania właściwe dla danego procesu: projektowanie części blaszanych
Weryfikacja produktu: gotowe do użycia funkcje raportowania HD3D Visual Reporting
Rozwiązanie NX X Design Advanced bazuje na funkcjach NX X Design Standard w połączeniu z rozszerzeniami i dodatkowymi funkcjami pozwalającymi zwiększyć wydajność i poprawić jakość projektowania. Zawiera konfigurowalne szablony wielokrotnego użytku do obsługi typowych funkcji, które mogą radykalnie skrócić czas projektowania i ograniczyć powielane zadania. Zautomatyzowane funkcje walidacji w czasie rzeczywistym, fotorealistyczne renderowanie i adnotacje 3D umożliwiają wprowadzanie ulepszeń w całym procesie rozwoju produktu.
Modelowanie projektu: modelowanie brył oparte na cechach, technologia synchroniczna, podstawowe funkcje modelowania konwergentnego, kreślenie, złożenia i podstawowe funkcje modelowania powierzchni swobodnych, cechy zdefiniowane przez użytkownika.
Narzędzia do modelowania właściwe dla danego procesu: projektowanie części blaszanych, informacje o produktach i produkcji (PMI), podstawowe trasowanie
Projektowanie przemysłowe: fotorealistyczne renderowanie, wizualizacja kształtu
Weryfikacja produktu: weryfikacja produktu, gotowe do użycia funkcje raportowania HD3D Visual Reporting
Rozwiązanie NX X Design Premium zawiera wszystkie uniwersalne funkcje produktów NX X Design Standard i Advanced uzupełnione o dodatkowe zaawansowane narzędzia, które są w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom w zakresie projektowania.
Modelowanie projektu
Modelowanie brył oparte na cechach, technologia synchroniczna, podstawowe funkcje modelowania konwergentnego, kreślenie, złożenia, podstawowe i zaawnsowane funkcje modelowania powierzchni swobodnych, cechy zdefiniowane przez użytkownika, zaawansowane funkcje modelowania złożeń, oparte na sztucznej inteligencji funkcje wyboru podobnych komponentów i przewidywania wyboru
Narzędzia do modelowania właściwe dla danego procesu
Projektowanie części blaszanych, informacje o produktach i produkcji (PMI), podstawowe trasowanie
Projektowanie przemysłowe
Fotorealistyczne renderowanie, wizualizacja kształtu, kształty swobodne, zaawansowana analiza powierzchni
Weryfikacja produktu
Weryfikacja produktu, gotowe do użycia funkcje raportowania HD3D Visual Reporting, funkcje dostosowywania raportów HD3D Visual Reporting, weryfikacja części formowanych
Aplikacja NX X ułatwia bezproblemową pracę w różnych domenach i całym łańcuchu dostaw bez ryzyka utraty danych, z zapewnieniem bezproblemowej skalowalności. Bez wysiłku pobieraj je i instaluj na swoich urządzeniach.
Wypróbuj oprogramowanie NX X za darmo przez 30 dni
Zaawansowane technologie produkcji pozwalają zwiększyć wydajność. NX to kompletne rozwiązanie do inżynierii, które łączy niezawodne funkcje z bezproblemową skalowalnością oraz ułatwia przejście od symulacji do produkcji.
Można zacząć od pakietu NX X do projektowania wspomaganego komputerowo, a następnie dodać szereg specjalistycznych modułów CAD i CAD/CAM, w zależności od potrzeb, korzystając z licencjonowania opartego na wartości i tokenów oprogramowania NX firmy Siemens. Większość funkcji CAD w rozwiązaniu NX jest dostępna na żądanie dzięki pakietom opartym na wartości.
Funkcje projektowania konstrukcji mechanicznych można skalować dzięki licencjom ruchomym obejmującym oprogramowanie CAD 3D firmy Siemens Software, NX i Solid Edge oraz udostępniać dane swojemu zespołowi za pomocą rozwiązania Teamcenter Share.