1. Home

Inżynieria misji

W przewodniku Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych inżynierię misji (ME, ang. mission engineering) definiuje się jako celowe planowanie, analizowanie, organizowanie i integrowanie obecnych i nowych możliwości operacyjnych i systemowych w celu osiągnięcia pożądanych efektów misji bojowych.

Czym jest inżynieria misji?

Opracowując ten przewodnik, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych kierował się zamiarem ustandardyzowania inżynierii misji i umożliwienia uczestnikom misji lepszego wzajemnego zrozumienia. „Przewodnik ułatwi komunikację i współpracę między branżą obronną i Departamentem Obrony w zakresie inżynierii misji, dostarczając użytkownikom zestaw produktów do dokumentowania i przedstawiania wyników, które pozwalają sterować możliwościami i rozwojem technologii, określać ich ograniczenia i pogłębiać wiedzę”.

Transformacja cyfrowa umożliwia działania w zakresie inżynierii misji w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym dzięki rozwiązaniom technologicznym do zarządzania współzależnościami kompleksowych misji. Bez tych osiągnięć zarządzanie integracją misji, obejmujące inżynierię misji, byłyby niebotycznie uciążliwe.

Powiązane produkty: Teamcenter MBSE

mission-engineering-feature-640x360

Poznaj korzyści

Ogólnie rzecz biorąc, inżynieria misji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji misji lotniczych i kosmicznych, umożliwiając tworzenie efektywnych i opłacalnych projektów misji o obniżonym ryzyku, zgodnych z celami uczestników.

Optymalizacja powodzenia misji

Dzięki zastosowaniu holistycznego podejścia do projektowania i optymalizacji systemów inżynieria misji pomaga zapewnić staranne planowanie i realizację misji lotniczych i kosmicznych, umożliwiające efektywne osiągnięcie założonych celów.

Obniżenie kosztów

Inżynieria misji wymaga starannego rozważenia przydziału zasobów, zarządzania ryzykiem i analizy kompromisów, aby uzyskać bardziej opłacalne projekty misji.

Obniżenie ryzyka

Dzięki dokładnej analizie i symulacji inżynieria misji pomaga identyfikować i ograniczać ryzyko związane z misjami lotniczymi i kosmicznymi.

Zaawansowana integracja systemów

Inżynieria misji wiąże się z integracją różnych podsystemów, technologii i komponentów w jedną spójną architekturę.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Inżynieria misji zapewnia elastyczność i zdolność adaptacji w odniesieniu do projektu misji, umożliwiając sprawne reagowanie na zmieniające się wymagania, nowe technologie i nieprzewidziane wyzwania.

Lepsza komunikacja z uczestnikami misji

Inżynieria misji usprawnia komunikację i współpracę między uczestnikami misji lotniczych i kosmicznych, m.in. inżynierami, naukowcami, osobami decyzyjnymi i operatorami misji.

Korzyści zapewniane przez inżynierię misji

Metodologia inżynierii misji umożliwia bardziej efektywne koordynowanie zaawansowanych technicznie programów. Do realizacji inżynierii misji należy stosować zasady inżynierii wirtualnej w celu zapewnienia skutecznego zarządzania rozwojem złożonych systemów w odniesieniu do kluczowych celów. Ta metodologia stanowi naturalne uzupełnienie inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE). W Przewodniku po inżynierii misji Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wyjaśnia, że metodologia inżynierii misji funkcjonuje w trzech osiach: czasu, złożoności i rygoru analitycznego. W dokumencie sformułowano szereg pytań służących do objaśnienia celów procesu ME:

  • Na czym polega misja?
  • Jakie są jej granice i wzajemne interakcje z innymi misjami?
  • Jakie są jej wskaźniki wydajności?
  • Jak przedstawiają się luki funkcji misji?
  • W jaki sposób nowe funkcje mogą zmienić sposób walki?
  • Co oznaczają dla misji i jej architektury zmiany funkcji lub systemów?
  • Na ile realizacja misji jest wrażliwa na kwestie działania technologii, produktów i możliwości stanowiących jej elementy składowe? W jaki sposób starsze systemy można optymalnie zintegrować z nowymi funkcjami lub zastąpić je? Jak zoptymalizować tę równowagę, aby zapewnić najbardziej skuteczne i przystępne cenowo zintegrowane funkcje poszczególnych misji?

Jakie jest zadanie platformy inżynierii misji?

Platforma inżynierii misji przynosi korzyści zarówno w odniesieniu do samej inżynierii misji, jak i do inżynierii systemów. Inżynieria misji dobrze współgra z metodami inżynierii systemów używanymi do zdefiniowania systemu zgodnego z wymaganiami misji. Obie dyscypliny stosują podobne metody i taksonomię, przy czym pierwsza koncentruje się na definiowaniu misji, a druga na definiowaniu systemu.

Według Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych „inżynieria misji jest jest technicznym podelementem zarządzania integracją misji, który dostarcza produkty inżynieryjne na potrzeby procesu określania wymagań, ukierunkowywania prototypów, zapewniania opcji projektowych i dostarczania danych do podejmowania decyzji inwestycyjnych”. Platforma inżynierii misji wspiera uczestników „w formułowaniu problemów, charakteryzowaniu misji, identyfikowaniu wskaźników misji i wykorzystywaniu modeli do jej analizy”.

Czy inżynieria misji jest stosowana w obszarach innych niż operacje obronne?

Inżynieria misji powstała jako subdyscyplina inżynierii systemów w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. Od czasu sformalizowania w połowie 2010 r. jej zastosowanie rozszerzyło się również na inne branże. Metodologia inżynierii misji przynosi korzyści przedsiębiorstwom powiązanych z branżą obronnej i nie tylko, które pozycjonują produkty w kontekście złożonych i ewoluujących problemów operacyjnych.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Oprogramowanie dla branży przemysłowej oferujące narzędzia do przyspieszenia transformacji cyfrowej.