Główny harmonogram produkcji łączy popyt na produkt z mocami produkcyjnymi. Jego zadaniem jest zapewnienie realistycznego planu, który pozwala zminimalizować nadwyżki zapasów przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu terminowości dostaw. Oprogramowanie do tworzenia głównego harmonogramu produkcji jest jednym z elementów nowoczesnego oprogramowania do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS).
Tworzenie głównego harmonogramu produkcji jest procesem dynamicznym, w związku z czym oprogramowanie do jego obsługi jest zaprojektowane tak, aby sprawnie uwzględniać zmiany popytu lub zdolności produkcyjnych. Takie oprogramowanie umożliwia wyodrębnianie rzeczywistych danych dotyczących zamówień i możliwości produkcyjnych, aby zapewnić, że główny harmonogram produkcji jest oparty na bieżących informacjach. Kalkulacje na potrzeby głównego harmonogramu produkcji uwzględniają prognozy, znane i przewidywane zamówienia, najważniejsze ograniczenia wydajności, poziomy zapasów, wymagane bufory zapasów oraz zapotrzebowanie ze strony innych działów, np. badawczo-rozwojowego. Oprogramowanie automatycznie generuje główny harmonogram produkcji, umożliwia jednak ręczne dostosowywanie go do określonych potrzeb lub celów.
Pozwala tez na zastąpienie planowanej wielkości produkcji harmonogramowaną wielkością produkcji. Główny harmonogram produkcji jest następnie obliczany ponownie w celu dostosowania do bieżących warunków.
Zaawansowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania wykorzystuje główny harmonogram produkcji do obsługi interaktywnej wizualizacji harmonogramów, umożliwiającej wyświetlanie danych w postaci wykresów profilu zapasów i wykorzystania możliwości produkcyjnych. Planiści korzystający z tej funkcji są w stanie oceniać alternatywne opcje harmonogramu. Główny harmonogram produkcji można zmienić, klikając i przeciągając punkt na wykresie zapasów lub możliwości produkcyjnych. Produkcję określonego towaru może również przenieść do innego okresu produkcyjnego za pomocą harmonogramu interaktywnego, przy czym wprowadzona zmiana zostanie odzwierciedlona w głównym harmonogramie produkcji.
Powiązany produkt: Opcenter Advanced Planning and Scheduling