1. Home

Produkcja na magazyn

Produkcja na magazyn (MTS, ang. make-to-stock) to strategia produkcji polegająca na planowaniu i harmonogramowaniu produkcji na podstawie prognozowanego popytu.

Co to jest produkcja na magazyn?

Produkty wytworzone w jednym okresie produkcyjnym są używane do realizacji zamówień złożonych w kolejnym okresie. Oznacza to, że produkcja jest uruchamiana przed konkretnymi zamówieniami klientów i niezależnie od nich.

Produkcja na magazyn jest uważana za proces wypychany, co oznacza, że zaopatrzenie– surowce i komponenty dostarczane przez dostawcę – jest „przepychane” przez proces produkcji, a planowanie rozpoczyna się od zaopatrzenia i jest sukcesywnie rozszerzane o kolejne etapy do momentu wytworzenia gotowego produktu. Z kolei produkcja na zamówienie (MTO, ang. make-to-order) jest operacją typu ssącego.

W obecnych warunkach rynkowych wysoki poziom zapasów wyrobów gotowych jest zwykle niedopuszczalnym obciążeniem kosztowym, generującym wydatki na zarządzanie zapasami, magazynowanie, psucie się wyrobów itp. Analogicznie Niedobory zapasów również są kosztowne ze względu na wydatki spowodowane przez konieczność przyspieszenia produkcji, nadgodziny i niedotrzymane terminy dostaw. Dlatego też złotym środkiem planowania produkcji na magazyn jest dopasowanie ilości wyrobów gotowych w danym momencie do popytu w następnym okresie. Aby zbliżyć się do tego ideału, planiści muszą skutecznie prognozować popyt i odpowiednio równoważyć zaopatrzenie oraz zdolności produkcyjne, aby go zaspokoić.

Dwa czynniki decydujące o efektywności planowania produkcji na magazyn to (1) dokładne prognozowanie popytu oraz (2) narzędzia, które umożliwiają szybkie dostosowanie się do zmieniających się prognoz. Prognozowanie popytu stało się wyzwaniem na niemal każdym rynku ze względu na rosnącą różnorodność produktów, a także nieprzewidywalne czynniki wpływające na popyt: klęski żywiołowe, kryzysowe sytuacje dotyczące zdrowia publicznego i wahania sezonowe (np. niedobory surowców na tle geopolitycznym lub pogodowym), by wymienić tylko kilka.

Nowoczesne systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) oferują narzędzia cyfrowe potrzebne do generowania realistycznych i efektywnych wydajnych planów i harmonogramów oraz szybkiego dostosowywania się do zmian w prognozach popytu, dostępności zaopatrzenia i możliwości produkcyjnych. Oprogramowanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania może również automatycznie dokonywać korekt harmonogramów na podstawie danych dostępnych w czasie rzeczywistym.

Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

make-to-stock-hero-640x360

Poznaj korzyści

Producenci są w stanie wyeliminować niektóre trudności i nieefektywności starszych systemów planowania lub opartych na arkuszach kalkulacyjnych dzięki planowaniu produkcji na magazyn w zaawansowanym systemie APS. W ten sposób zwiększają swoje możliwości wytworzenia właściwego produktu we właściwych ilościach i we właściwym czasie.

Zoptymalizowane planowanie produkcji na magazyn

Aby uzyskać dokładny główny harmonogram produkcji zapewniający wydajne zarządzanie wytwarzaniem i zapasami, należy uwzględnić popyt, przepustowość zakładu produkcyjnego, robociznę oraz poziom zapasów.

Zminimalizowanie poziomu zapasów

Dzięki zaawansowanemu planowaniu i zapewnieniu efektywnego zarządzania zasobami produkcyjnymi można zoptymalizować poziom zapasów i dopasować produkcję do prognozowanego popytu.

Niższy koszt produkcji

Efektywne planowanie na podstawie prognozowanego popytu pozwala zminimalizować konieczność utrzymywania nadmiernych zapasów oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów, co przekłada się także na usprawnienie procesów produkcji.

Proces planowania produkcji na magazyn

Oprócz prognozowania popytu skuteczne planowanie produkcji na zapas musi uwzględniać złożoną sieć czynników, w tym planowanie możliwości produkcyjnych, siłę roboczą i wykorzystanie zasobów, zapasy surowców i plany ich uzupełniania oraz dostępne i przyszłe zapasy wyrobów gotowych.

Planowanie produkcji na magazyn w systemie zaawansowanego planowania i harmonogramowania rozpoczyna się od wygenerowania dokładnego i realistycznego głównego harmonogramu produkcji na podstawie następujących danych:

  • Wydajność produkcji zgrubnej
  • Historyczne dane ruchu materiałów
  • Docelowa liczba dni pokrycia zapasem
  • Preferencje dotyczące wytwarzania
  • Minimalna i maksymalna ilość ponownego zamówienia
  • Wielokrotności ponownego zamówienia
  • Okres trwałości produktu

Aby osiągnąć maksymalną wydajność, planowanie produkcji na magazyn musi również uwzględniać pośrednie poziomy zapasów: punkty akumulacji prac w toku przed następnym procesem. Produkcja na magazyn często generuje stosunkowo wysokie poziomy zapasów pośrednich, w związku z czym ich zoptymalizowanie jest istotnym czynnikiem w procesie planowania.

Planowanie produkcji na magazyn przy użyciu systemu APS uwzględnia wszystkie powyższe kwestie, a także określa możliwości produkcji wyrażone w danych ilościowych, czasowych lub masy. Możliwości produkcji można zmieniać w czasie przy użyciu narzędzia do zarządzania przepustowością na podstawie kalendarza i obliczać je na potrzeby planu produkcji na magazyn jako czynnik ograniczający dla każdego okresu.

Co istotne, system APS może bezproblemowo współpracować z systemem zarządzania zapasami, zwiększając w ten sposób dokładność prognozowania popytu. Ponadto interakcja między APS i systemem zarządzania materiałami w łańcuchu dostaw ułatwia dokładne zrównoważenie zaopatrzenia z popytem.

Poznaj produkty powiązane z produkcją na magazyn

Rozpocznij od bezpłatnej wersji próbnej

Grafika przedstawiająca monitor wyświetlający kartę z napisem „Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Wersja próbna rozwiązania Opcenter do harmonogramowania

Dowiedz się, jak łatwo wykorzystywać możliwości oferowane przez oprogramowanie do harmonogramowania, aby usprawnić wykonywanie codziennych zadań.