1. Home

Produkcja odchudzona

Produkcja odchudzona, określana też często angielskim słowem „lean”, to praktyka produkcyjna, która stawia na pierwszym miejscu efektywne wykorzystanie zasobów i działania, które bezpośrednio tworzą wartość dla klienta końcowego, a jednocześnie minimalizują zbędne wydatki.

Co to jest produkcja odchudzona?

Produkcja odchudzona to powszechnie stosowana strategia, która zwiększa wydajność produkcji, obniża koszty działania i poprawia jakość produktów. Ukierunkowana na redukcję marnotrawstwa metodologia produkcji odchudzonej stanowi uzupełnienie nowoczesnych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Chociaż ręcznie realizowane procesy produkcji odchudzonej przyczyniły się do ograniczenia marnotrawstwa i przyniosły korzyści biznesowe, działania wdrażane przy użyciu oprogramowania i infrastruktury komputerowej są jeszcze skuteczniejsze. Oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej jest zintegrowane z systemem zarządzania procesami produkcji (MOM). Aspekty tej koncepcji stanowią podstawę funkcjonalnych aspektów zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), systemów realizacji produkcji (MES) i systemów zarządzania jakością (QMS). Oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej zwiększa wydajność i przepustowość i jednocześnie obniża koszty operacyjny.

Zgodnie z praktyką produkcji odchudzonej w miarę eliminowania marnotrawstwa poprawia się jakość, skraca się czas wykonywanych procesów, a koszty ulegają zmniejszeniu, Do narzędzi oferowanych przez oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej należą:

  • Jednominutowa wymiana matryc (SMED, ang. Single-Minute Exchange of Die)
  • Mapowanie strumienia wartości
  • Pięć S
  • Kaizen
  • Kanban (systemy ssące)
  • Realizacja na czas (JIT, ang. just-in-time)
  • Poka-yoke (zapobieganie błędom)
  • Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu
  • Przepływ jednej sztuki

Oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej wykorzystuje dane do ustalania pomiarów bazowych, identyfikowania poprawy i analizowania wyników. Dzięki zastosowaniu kompleksowego cyfrowego bliźniaka każdy uczestnik projektów produkcji odchudzonej i ciągłych działań doskonalących ma błyskawiczny dostęp do informacji.

Powiązane produkty: Opcenter Execution | Opcenter Quality | Zarządzanie jakością i zgodnością z regulacjami w rozwiązaniu Teamcenter

QMS-qualilty-management-software-640x360

Korzyści z planowania i harmonogramowania produkcji odchudzonej

Ograniczając lub eliminując marnotrawstwo, oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej zwiększa produktywność zakładu produkcyjnego.

Zmniejszenie ilości odpadów

Ułatwienie wykrywanie defektów na wczesnym etapie, ograniczanie ich i zapobieganie im ułatwia zapewnienie zgodność z normami i zminimalizowanie liczby w procesie produkcji.

Skrócenie cyklu produkcji

Dzięki zoptymalizowaniu przepływu procesów, zminimalizowaniu oczekiwania, zsynchronizowaniu działań i usprawnieniu przepływu materiałów można skrócić czas przestojów i zwiększyć wydajność produkcji.

Zmniejszenie liczby prac w toku

Ujednolicenie zamówienia, określanie priorytetów projektów, zapewnieniu widoczności zamówień i stanów magazynowych w czasie rzeczywistym i wdrożeniu systemów ssących pozwala zlikwidować nadmiarowe zapasy i produkcję w toku, zwiększając tym samym szybkość reagowania na zmiany popytu.

Zmniejszenie stanów magazynowych

Zminimalizowanie namiaru zapasów materiałowych, zoptymalizowanie ruchu materiałów i egzekwowanie zasad FIFO/LIFO umożliwia zmniejszenie niezbędnej przestrzeni magazynowej i obniżenie związanych z tym kosztów przy jednoczesnej poprawie wydajności.

Większa terminowość realizacji dostaw

Optymalizowanie procesów, minimalizowanie strat i zsynchronizowanie procesów przekłada się na lepsze planowanie i wgląd w dane oraz możliwości szybszego reagowania na potrzeby klientów, co z kolei przyczynia się do terminowej realizacji zamówień.

Obniżenie kosztów operacyjnych

Wyeliminowanie nieefektywności i zminimalizowanie ilości odpadów prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.

W jaki sposób praktyki produkcji odchudzonej zmniejszają marnotrawstwo?

Planowanie i harmonogramowanie produkcji odchudzonej są czasami postrzegane jako narzędzia, które ułatwiają identyfikowanie i ciągłe eliminowanie marnotrawstwa, co jest określane japońskim terminem „muda”. Każdy rodzaj marnotrawstwa można zredukować lub wyeliminować przy użyciu oprogramowania do obsługi produkcji odchudzonej opartego na rozwiązaniu MOM.

Defekty powodują marnotrawstwo za sprawą działań kontrolnych wymaganych do ich zidentyfikowania oraz działań naprawczych niezbędnych do ich naprawy lub usunięcia. Dzięki oprogramowaniu do obsługi produkcji odchudzonej można łatwo identyfikować i usuwać materiały niezgodne z wymaganiami, zanim dojdzie do powstania defektów. Dzięki zapobieganiu defektom i osiąganiu prawidłowych wyników za pierwszym razem oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej gwarantuje, że:

  • Są używane odpowiednie materiały
  • Wyniki pomiarów są zgodne ze specyfikacją
  • Operatorzy są odpowiednio przeszkoleni
  • Konserwacja i kalibracja sprzętu są aktualne
  • Są przestrzegane prawidłowe procedury

W rezultacie producenci mogą zmniejszyć ilość odpadów, i liczbę defektów oraz poprawek.

Nadprodukcja generuje marnotrawstwo poprzez wzrost kosztów związanych z produkcją w toku i zapasami. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do planowania i harmonogramowania praktyki produkcji odchudzonej zapewniają ściślejsze połączenie między zamówieniami klientów i zleceniami pracy. Planowanie i harmonogramowanie produkcji odchudzonej umożliwiają efektywniejsze określanie priorytetów zleceń i zarządzanie czasem dzięki wglądowi w status realizacji zamówień i poziom zapasów w czasie rzeczywistym.

Czekanie jest marnotrawstwem, ponieważ przestój sprzętu i personelu zmniejsza produktywność i przepustowość. Oprogramowanie do planowania i harmonogramowania produkcji odchudzonej umożliwia poprawienie synchronizacji między operatorami, osobami zajmującymi się ruchem materiałów, utrzymaniem ruchu i różnymi etapami produkcji. Infrastruktura danych, która obsługuje oprogramowanie do produkcji odchudzonej, zapewnia możliwości błyskawicznej komunikacji i skraca czas przestojów.

Inwentaryzacja materiałów, komponentów, prac w toku i produktów gotowych generuje marnotrawstwo czasu przestrzeni pochłanianych przez ruch i magazynowanie, a także zwiększa prawdopodobieństwo przeterminowania się materiałów przed ich wykorzystaniem. Produkcja odchudzona minimalizuje zapasy, tworząc system ssący, który ogranicza kolejki w każdym z procesów i egzekwuje reguły FIFO/LIFO. Oprogramowanie zapewnia widoczność i zwiększ dokładność inwentaryzacji prac w toku oraz gotowych produktów.

Transport staje się marnotrawstwem, gdy materiały i dokumentacja są przenoszone niepotrzebnie lub na większe odległości. Oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej optymalizuje przepływ materiałów i eliminuje dokumentację papierową, usprawniając przepływ informacji drogą elektroniczną.

Nadmierne przetwarzanie generuje marnotrawstwo za sprawą zwiększenia liczby działań dotyczących prac w toku lub gotowych produktów. Oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej ogranicza nadmierne przetwarzanie dzięki wyeliminowaniu ręcznego wprowadzania danych i zapewnieniu natychmiastowego dostępu do danych oraz wyników analiz.

Ruch wiąże się z marnotrawstwem, gdy procesy wymagają niepotrzebnego przemieszczania sprzętu lub personelu. Oprogramowanie do obsługi produkcji odchudzonej eliminuje niepotrzebny ruch poprzez:

  • Ograniczenie konieczności wprowadzania danych
  • Wyeliminowanie przygotowywania, obsługi i weryfikacji dokumentacji
  • Automatyzację dystrybucji informacji
  • Zapewnienie, że materiały są kierowane we właściwe miejsce

Pięć zasad produkcji odchudzonej

Wdrożenie produkcji odchudzonej wymaga zazwyczaj przestrzegania pięciu praktyk lub zasad. Produkcja odchudzona wykorzystuje 5-etapowy proces ciągłego doskonalenia:

  1. Identyfikowanie wartości – Ponieważ głównym celem produkcji odchudzonej jest wyeliminowanie wszystkiego, co nie tworzy wartości dodanej dla klienta końcowego, należy zidentyfikować, co klient uważa za taką wartość w produkcie końcowym. Do uzyskania takich informacji od istniejących i potencjalnych klientów można użyć badań różnego rodzaju, takich jak ankiety lub wywiady.
  2. Tworzenie mapy strumienia wartości – Strumień wartości identyfikuje te aspekty procesu produkcyjnego, które tworzą wartość zidentyfikowaną przez klienta, i odwrotnie, każdy aspekt produkcji, który nie jest częścią strumienia wartości, jest marnotrawstwem, koniecznym lub zbędnym. Niezbędne aspekty produkcji niezwiązane z tworzeniem wartości można często w jakiś sposób ograniczyć (na przykład czas lub koszty produkcji) Niepotrzebne aspekty niezwiązane z tworzeniem wartości są z definicji marnotrawstwem, a celem produkcji odchudzonej jest ich wyeliminowanie.
  3. Generowanie przepływu procesów – Podczas gdy mapa strumienia wartości określa, które aspekty procesu produkcyjnego przyczyniają się do tworzenia wartości, przepływ procesu określa sposób ich realizacji. Umożliwia ustalenie najbardziej efektywnych sposobów przejścia od surowców do produkcji w toku i produktów gotowych. Opóźnienia lub przerwy skutkują bezczynnością zasobów produkcyjnych. Przepływ procesów dąży do ich wyeliminowania.
  4. Ustanowienie systemu ssącego (tworzenia procesów na żądanie) – Efektywny przepływ procesów identyfikuje punkty w procesie produkcji, w których następuje akumulacja materiałów, dostaw, prac w toku lub produktów gotowych. Podstawowym kryterium w podejściu opartym na systemie ssącym stanowi zapotrzebowanie (tj. zamówienia klientów), można użyć systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania do zoptymalizowania harmonogramu i ruchu w celu zminimalizowania poziomu zapasów bez ryzyka niedoboru niezbędnych zasobów na poszczególnych etapach procesu. Takie podejście stanowi ucieleśnienie zasady realizacji na czas (JIT).
  5. Ciągłe ulepszanie i doskonalenie – Ciągłe doskonalenie procesów polega na cyklicznym przechodzeniu na bieżąco przez pierwsze cztery kroki tego procesu. Obecnie stosowane procesy produkcji generują ogromne ilości danych pochodzących z czujników, testów i dokumentacji procesowej. W miarę analizowania tych danych przedsiębiorstwa uzyskują nowe informacje, które pozwalają im odkrywać i eliminować wcześniej niewykryte źródła marnotrawstwa.

Zapoznaj się z produktami związanymi z produkcją odchudzoną

Dowiedz się więcej

Zarządzanie procesami produkcji

Opcenter to zunifikowane portfolio rozwiązań do zarządzania procesów produkcji (MOM), umożliwiające przeprowadzenie transformacji cyfrowej produkcji.

Opcenter Quality

Wykorzystaj system zarządzania jakością Opcenter, aby zorganizować kompleksowy cykl życia jakości produktu, zarządzający złożonością planowania, kontrolowania i monitorowania procesów oraz jakością.

Opcenter APS

Dzięki rozwiązaniom Opcenter do planowania i harmonogramowania produkcji, w tym produkcji urządzeń elektronicznych, można zmniejszyć poziom zapasów, skrócić cykle produkcyjne i zwiększyć poziom usług oferowanych klientom.