Producenci muszą stale stosować szereg norm, metod i systemów, wśród których norma ISO 9001 zajmuje poczesne miejsce. Normy takie jak IATF 16949 odwołują się do normy ISO 9001, w związku z czym przestrzegający jej producenci muszą automatycznie osiągnąć zgodność z normą IS0 9001. Wielu producentów OEM uważa certyfikację ISO 9001 za niezbędny element procesu zatwierdzenia przez sprzedawcę lub dostawcę.
Ze względu na najnowszą aktualizację jej obecna nazwa to ISO 9001:2015. Ta wersja zastąpiła normę ISO 9001:2008 i ma zastosowanie do większej liczby branż. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w 2015 r. jest oparcie modelu systemu zarządzania jakością ISO 9001 na informacjach pochodzących od klientów oraz od organów regulacyjnych, działów wewnętrznych, społeczności i innych zainteresowanych stron.
Aby wykazać zgodność z normą ISO 9001, przedsiębiorstwa produkcyjne używają odpowiedniego oprogramowania. Wymaga to przeprowadzenia udokumentowanego audytu w celu zweryfikowania, czy przedsiębiorstwo wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.
Zamiast określania wymagań dotyczących produktów lub procesów norma ISO 9001 ustanawia dobre praktyki zarządzania, które skutkują niezmienną jakością każdego produktu lub usługi, do której maja zastosowanie. W ramach tych dobrych praktyk zarządzania norma ISO 9001:2015 wymaga, aby kierownictwo najwyższego szczebla w przedsiębiorstwie wykazało się inicjatywą we wdrażaniu systemu QMS zgodnego z normą ISO 9001, z uwzględnieniem aktywnego zintegrowania tego systemu z codzienną działalnością.
Powiązane produkty: Opcenter Quality | Zarządzanie jakością i zgodnością z regulacjami w rozwiązaniu Teamcenter