ISA-95 to międzynarodowy standard integracji systemów korporacyjnych i sterujących. ISA-95 składa się z modeli i terminologii. Oficjalną nazwą standardu jest ”ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration” (powszechnie używana w wersji skróconej, IEC/ISO 62264). Ten tytuł nie zdradza jednak zbyt wielu informacji na temat faktycznej wartości i zastosowania standardu. Jego wdrożenie może zapewnić kompleksową integrację systemów w całym przedsiębiorstwie, która pozwala na połączenie tysięcy działań i punktów danych w zrozumiałym środowisku. Standard jest ukierunkowany na działania i ma na celu ich zdefiniowanie i zintegrowanie między aplikacjami biznesowymi i systemem ERP z jednej strony oraz systemami realizacji produkcji (MES) i zarządzania procesami produkcji (MOM) z drugiej. Określono w nim nawet szczegółowy poziom sensorów i procesów fizycznych.
Zawartych w nim modeli można używać do określania, które informacje muszą być wymieniane między systemami sprzedaży, finansowymi i logistycznymi oraz systemami produkcji, utrzymania ruchu i zarządzania jakością. Te informacje są ustrukturyzowane w modelach UML, które stanowią podstawą do opracowania standardowych interfejsów pomiędzy systemami ERP i MES. Standardu ISA-95 można używać do różnych celów, na przykład w charakterze pomocy podczas definiowania wymagań użytkownika, do wyboru dostawców systemu MES lub jako podstawy do rozwoju systemów MES i baz danych.
ISA-95 zawiera warstwowy model technologii i procesów biznesowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, składający się z następujących pięciu poziomów:
Poziom 0 – definiuje rzeczywiste procesy fizyczne.
Poziom 1 – definiuje działania związane z wykrywaniem procesów fizycznych i manipulowaniem nimi.
Poziom 2 -– definiuje działania związane z monitorowaniem procesów fizycznych i sterowaniem nimi.
Poziom 3 – definiuje działania przepływu informacji w celu wytworzenia pożądanych produktów końcowych.
Poziom 4 – definiuje działania biznesowe niezbędne do zarządzania procesem produkcji.
Systemy zarządzania procesami produkcji znajdują się na poziomie 3 modelu. Z punktu widzenia komponentu lub oprogramowania poziomy od 1 do 4 można traktować w następujący sposób:
Poziom 1: Urządzenia inteligentne
Poziom 2: Systemy sterowania (np. kontrolery logiczne, rozproszone systemy sterowania)
Poziom 3: Systemy realizacji produkcji (np. MES)
Poziom 4: Systemy logistyki biznesowej (np. ERP)
Powiązane produkty: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution