Funkcjonalność oprogramowania IBS QMS
Oprogramowanie IBS QMS to znacznie więcej niż wsparcie procedur kontrolnych i tworzenia dokumentacji. Dzięki holistycznemu podejściu do jakości oprogramowanie do zarządzania jakością IBS QMS umożliwia rozpoczęcie planowania jakości już na etapie inżynierii i projektowania produktu. Dodatkowo umożliwia kontrolę jakości podczas wytwarzania produktu. Oprogramowanie IBS QMS wykrywa ryzyko i błędy w projektowaniu i wytwarzaniu produktu, dzięki czemu możliwe jest ciągłe doskonalenie. W szczególności, gromadząc dane jakościowe z projektowania i produkcji, rozwiązanie IBS QMS dostarcza informacji potrzebnych do ciągłego i zrównoważonego inicjowania procesów rozwiązywania problemów związanych z produktem i produkcją — w sposób ciągły i zrównoważony.
Funkcje dostępne w oprogramowaniu do zarządzania jakością IBS QMS:
- Ustrukturyzowana metoda definiowania i inicjowania niezbędnych kroków w celu doprowadzenia produktu z etapu planowania do produkcji seryjnej, zazwyczaj zaawansowane planowanie jakości produkcji (APQP)
- Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA) ułatwiająca prewencyjne unikanie usterek wraz z oceną konsekwencji awarii i związanego z nimi ryzyka już na etapie planowania
- Pozyskiwanie odpowiednich danych i kosztów na potrzeby reklamacji zewnętrznych i wewnętrznych
- Zarządzanie jakością dostawców, w tym kontrola towarów przychodzących, ocena dostawców, audyt dostawców i zarządzanie reklamacjami
- Zarządzanie przyrządami pomiarowymi w celu monitorowania wydajności urządzeń i kalibracji przyrządów pomiarowych zgodnie ze specyfikacją produktu
- Jakość produkcji, w tym planowanie kontroli, kontrola podczas produkcji i statystyczna kontrola procesu (SPC) w celu wykrywania odchyleń tolerancji, identyfikowania przyczyn źródłowych i korygowania wad w czasie rzeczywistym
- Zarządzanie zgodnością (klient/dostawca/wewnętrznie)
- Audyt (dostawca/wewnętrznie)
- Wykrywanie i ocena wad
IBS QMS Professional
Opcenter Quality
IBS QMS Professional to wielojęzyczne, międzybranżowe, standardowe rozwiązanie do komputerowego wspomagania jakości (CAQ). Moduły IBS QMS Professional mają na celu usprawnienie procesów w obszarach rozwoju produktu, produkcji, testowania i akceptacji.
IBS QMS Professional ujednolica i standaryzuje procesy jakości w całym cyklu życia produktu. Od projektowania i planowania (tworzenie koncepcji), poprzez proces produkcyjny (realizacja) i z powrotem wraz z ciągłym doskonaleniem (wykorzystaniem), IBS QMS Professional wspiera kompleksowy proces jakości w obiegu zamkniętym. Znaczna optymalizacja procesów odbywa się w fazie planowania, rozwoju i budowy produkcji. Następnie zarządza się procesami zaopatrzenia i produkcji w celu osiągnięcia wymaganej jakości. Dopracowany produkt służy następnie jako główne źródło danych, poprzez wyciągnięte wnioski, dla procesu projektowania produktu, zamykając cykl jakości.
IBS QMS Professional bezpiecznie realizuje procesy jakościowe, rejestrując i rozliczając wszystkie złożoności produktów oraz procesów. System obsługuje interfejsy do szerokiej gamy przyrządów pomiarowych, od prostych kalibrowanych urządzeń po złożone współrzędnościowe maszyny pomiarowe lub maszyny do pełnej kontroli. System zarządzania przyrządami pomiarowymi zapewnia narzędzia do zarządzania różnymi typami przyrządów (np. mechanicznymi, elektrycznymi) oraz do dokumentowania wszystkich procedur związanych z historią przyrządów pomiarowych (np. kalibracja przyrządów, wydawanie/zwrot i naprawa). Wybór cech jest kluczowym wymogiem w uzyskaniu ustandaryzowanej dokumentacji istotnych danych dotyczących produktu i procesu wysokiej jakości, a także pomaga w identyfikacji i monitorowaniu terminów dla każdego sprawdzianu.
Co ważne, IBS QMS Professional spełnia normy regulacyjne i zapewnia — oraz wykazuje — pełną zgodność z przepisami. Producenci muszą spełniać normy i przestrzegać wytycznych istotnych dla ich konkretnej branży.
Rozwiązanie IBS QMS Professional zaprojektowano w celu zwiększenia przejrzystości w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym, zmniejszając ryzyko i koszty związane z problemami z jakością i naruszeniami procesów. Jako zorientowany na proces, modułowy system wspierany przez niezawodność i strukturę cyklu Deminga (Planowanie-Wykonanie-Sprawdzenie-Działanie), IBS QMS Professional zapewnia najwyższą jakość działania. Cykl Deminga wspiera działanie rozwiązania IBS QMS Professional w całym łańcuchu wartości produktu jako naukowe podejście krok po kroku do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia. Ponadto IBS QMS Professional obsługuje zróżnicowany zestaw działań związanych z jakością w całym przedsiębiorstwie i zastępuje wiele zdecentralizowanych narzędzi zarządzających procesami jakości z różnymi bazami danych w heterogenicznym i niezintegrowanym środowisku IT. System przechowuje wszystkie dane istotne z punktu widzenia jakości w scentralizowanej bazie danych.
IBS QMS Automotive
IBS QMS Automotive zapewnia przejrzystość pełnego zakresu danych produkcyjnych, od dostawcy do dealera, zapewniając wydajność działania, punktualność, stabilność i skrócony czas przetwarzania w całej produkcji. Optymalizuje techniczne zawiłości produkcji motoryzacyjnej, oferując kompleksowe zarządzanie konfiguracjami i zapewniając łatwy dostęp do wszystkich danych produkcyjnych na pierwszy rzut oka.
Dzięki specyficznemu dostosowaniu do potrzeb branży motoryzacyjnej IBS QMS Automotive:
- Zapewnia zgodność ze wszystkimi głównymi normami, w tym QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 i AIAG
- Wspiera strategię „zero wad”
- Obsługuje elektroniczne karty pracy pojazdów
- Efektywnie zarządza przeróbkami
- Zarządza lokalizacją i dynamicznym tworzeniem zleceń przeglądów specyficznych dla pojazdu
- Zapewnia kompleksową identyfikowalność z precyzyjną lokalizacją wadliwych produktów
- Obniża koszty gwarancji i przyspiesza rozpatrywanie reklamacji
- Zapobiega wielokrotnym kontrolom i zapewnia dokładniejszy proces kontroli
- Określa wskaźniki biznesowe w celu optymalizacji procesów
IBS QMS CompliantProTM
IBS QMS CompliantPro to zintegrowane rozwiązanie dotyczące zgodności z przepisami zapewniające trwałe wsparcie we wszystkich obszarach ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodności. Obsługuje historię zmian, mechanizmy eskalacji, powiadomienia e-mail i nie tylko.
Rozwiązanie CompliantPro można dostosować do istniejących procesów w firmie i przejrzyście je odwzorować. Zintegrowane funkcje kontrolne i struktury odpowiedzialności umożliwiają szybki i efektywny przepływ informacji, co z kolei ułatwia identyfikację trendów i ryzyk oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji.
Rozwiązanie IBS QMS CompliantPro integruje administrację użytkownikami, aby umożliwić niezawodne przydzielanie ról i funkcji każdemu z nich. Zapewnia to bezpieczeństwo dostępu na każdym poziomie. System jest silnie zorientowany na najlepsze praktyki oraz regulacje i wymagania.
Rozwiązanie IBS QMS CompliantPro zaprojektowano w celu wspierania zorientowanego na wartość i niezawodnego zarządzania przedsiębiorstwem w sposób satysfakcjonujący wszystkie grupy interesariuszy. Umożliwia terminowe spełnienie wszystkich istotnych wewnętrznych oraz zewnętrznych regulacji i standardów obowiązujących firmę zarówno dziś, jak i w przyszłości, bez wysokich kosztów dla organizacji. IBS QMS CompliantPro:
- Promuje w firmach zasadę Culture of Compliance™ w firmach w całym łańcuchu dostaw
- Zapewnia zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami, a także wymogami prawnymi
- Stanowi wysoce konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie programowe
- Nie tworzy ograniczeń sektorowych, dzięki czemu można go wykorzystać w każdej organizacji
- Obsługuje wiele różnych typów dokumentów, różne uprawnienia i przepływy pracy
- Może być używany przez każdą jednostkę, niezależnie od lokalizacji