Na ogólnym poziomie projektowanie generatywne można objaśnić stosunkowo prosto: jest to funkcja aplikacji CAD do inżynierii generatywnej umożliwiająca autonomiczne generowanie szeregu alternatywnych projektów na podstawie określonego zbioru relacji. Może to przebiegać bez nadzoru lub interakcji ze strony inżyniera, który w tym czasie zajmuje się innymi zadaniami, a następnie może wybrać projekty, które chce dogłębniej sprawdzić. Takie działanie przyspiesza proces projektowania bez absorbowania uwagi inżyniera.
Projektowanie generatywne w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) to innowacyjne podejście, które polega na wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji (AI) do generowania wielu opcji projektowych na podstawie określonych parametrów i relacji. Pozwala to projektantom i inżynierom badać szeroką gamę potencjalnych rozwiązań i optymalizować projekty pod kątem różnych celów, takich jak redukcja masy, efektywność materiałowa, minimalizacja kosztów i poprawa wydajności. Funkcje projektowania generatywnego w oprogramowaniu CAD są szczególnie cenne w przypadku złożonych wyzwań inżynieryjnych, w których tradycyjne metody projektowania mogą natykać się na ograniczenia w postaci czasu, dostępu do zasobów lub ludzkiej kreatywności. Dzięki wykorzystaniu mocy obliczeniową i algorytmów inżynierii generatywnej umożliwiają projektantom tworzenie zoptymalizowanych, innowacyjnych rozwiązań, które przesuwają granice możliwości w projektowaniu i inżynierii produktów.
Najważniejsze cechy inżynierii generatywnej w oprogramowaniu CAD
Optymalizacja z zastosowaniem algorytmów w projektowaniu generatywnym:
Algorytmy projektowania generatywnego analizują parametry wejściowe, takie jak wymagania funkcjonalne, właściwości materiału, ograniczenia produkcyjne i kryteria działania, aby wygenerować optymalne projekty.
Iteracyjna eksploracja w projektowaniu generatywnym:
Projektanci mogą szybko i sprawnie badać liczne alternatywne projekty. Narzędzia do projektowania generatywnego zazwyczaj generują wiele opcji projektowych, które można następnie ocenić na podstawie określonych kryteriów.
Złożona geometria w projektowaniu generatywnym:
Projektowanie generatywne często skutkuje powstawaniem kształtów o złożonej geometrii i struktur, których projektowanie ręczne byłoby bardzo utrudnione. Pozwala to w pełni wykorzystać potencjał zaawansowanych technik produkcyjnych, takich jak wytwarzanie addytywne (druk 3D).
Multidyscyplinarna optymalizacja w projektowaniu generatywnym:
Projektowanie generatywne może optymalizować projekty w wielu dziedzinach, takich jak analiza konstrukcji, mechanika płynów, zarządzanie termiczne i symulacje elektromagnetyczne, w celu spełnienia różnych kryteriów dotyczących działania produktu.
Zaangażowanie człowieka w projektowaniu generatywnym:
Algorytmy projektowania generatywnego automatyzują tworzenie alternatywnych projektów, jednak projektanci w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę w określaniu wymagań projektowych, ocenie uzyskanych opcji i doskonaleniu ostatecznego projektu.
Badanie przestrzeni projektowej w projektowaniu generatywnym:
Projektowanie generatywne pozwala projektantom badać całą przestrzeń projektową i odkrywać innowacyjne rozwiązania, które mogły nie być rozpatrywane przy użyciu tradycyjnych metod projektowania.
Modelowanie parametryczne w projektowaniu generatywnym:
Projektowanie generatywne często wykorzystuje techniki modelowania parametrycznego polegające na definiowaniu parametrów projektu i manipulowaniu nimi w celu generowania alternatywnych projektów.
Projektowanie generatywne i optymalizacja topologii
Projektowanie generatywne wspiera istotne funkcje, takie jak optymalizacja topologii, które umożliwiają przeprowadzanie symulacji konstrukcji i usuwanie obciążeń z pustych obszarów w materiałach. Siemens NX 12 to jedyne oprogramowanie do projektowania generatywnego, które zawiera funkcje optymalizacji topologii oparte na technologii modelowania konwergentnego pozwalające na ujednolicone modelowanie 3D na podstawie połączonych danych modeli fasetowych i B-rep. W ten sposób można uzyskać lżejsze komponenty bez uszczerbku dla założeń projektowych lub integralności.
Projektowanie generatywne i modelowanie fasetowe zwiększają możliwości inżynierów
Projektowanie generatywne to funkcja inżynieryjnego oprogramowania CAD, która umożliwia współpracę projektanta z algorytmami sztucznej inteligencji, aby generować i weryfikować setki potencjalnych projektów produktu. Proces projektowania generatywnego rozpoczyna się od zdefiniowania celów i relacji projektu. Należą do nich m.in. następujące parametry projektu:
- Rozmiar produktu lub jego wymiary geometryczne
- Dopuszczalne obciążenia i warunki pracy
- Docelowa masa
- Materiały
- Metody produkcji
- Koszt jednostkowy
Powiązane produkty: NX CAD