1. Home

Projektowanie płyt montażowych

Rysunki projektowe płyt montażowych są dokładnymi, pełnowymiarowymi reprezentacjami danych projektowych zespołów przewodów, uzupełnionymi o dodatkowe informacje dotyczące produkcji.

Czym jest projektowanie płyt montażowych?

Modele płyt montażowych zawierają obiekty zespołu przewodów oraz graficzne przedstawienie wszystkich obiektów istotnych podczas produkcji, takich jak widełki wiązki, uchwyty złączy, uchwyty zacisków lub wskaźniki położenia taśmy. Płyty montażowe stanowią pomoc wizualną dla operatorów i dostarczają wskazówek podczas montażu zespołów przewodów.

Powiązane produkty: Capital Formboard Designer

formboard-feature-640x360

Poznaj korzyści

Wizualizacja i optymalizacja układu

Rozwiązanie Formboard Designer umożliwia projektantom tworzenie i wizualizowanie układu zespołu przewodów w środowisku 3D.

Wykrywanie błędów i sprawdzanie poprawności

Narzędzia dostępne w rozwiązaniu Formboard Designer często zawierają funkcje wykrywania błędów i sprawdzania poprawności.

Sprawne tworzenie dokumentacji i wsparcie produkcji

Narzędzia zawarte w rozwiązaniu Formboard Designer ułatwiają tworzenie szczegółowej dokumentacji i instrukcji produkcyjnych dotyczących zespołów przewodów.

Czym jest rysunek płyty montażowej?

Rysunek płyty montażowej to określenie stosowane zamiennie z terminem „schemat płyty montażowej”. Od projektantów płyt montażowych wymaga się tworzenia zoptymalizowanych, ergonomicznych układów pozwalających skrócić czas i zmniejszyć nakłady pracy związane z poszczególnymi komponentami umieszczanymi w określonych strefach na płycie. Schemat płyty montażowej to widok danych projektowych zespołu przewodów w postaci jego cyfrowego bliźniaka. Zawiera także informacje o strefach, osprzęcie i i punktach wiercenia, co umożliwia tworzenie układów bez konieczności stosowania fizycznych prototypów.

Na czym polega projektowanie zespołów przewodów?

Projektowanie zespołów przewodów to proces, w ramach którego inżynier ocenia wymagania dotyczące części elektrycznych systemu z uwzględnieniem dostępnej przestrzeni fizycznej w celu opracowania zespołu przewodów dostarczającego wymagane zasilanie i informacje. Projekt musi uwzględniać połączenia między wszystkimi niezbędnymi komponentami i nie może kolidować z innymi systemami mającymi istotne znaczenie dla działania i przeznaczenia produktu.

Rysunki płyt montażowych w produkcji zespołów przewodów

Dobrze zaprojektowane płyty montażowe zespołów przewodów umożliwiają inżynierom produkcji budowanie bardziej wydajnych linii produkcyjnych. Rysunki płyt montażowych umożliwiają projektowanie efektywnych linii produkcyjnych, które maksymalnie wykorzystują dostępne zasoby oraz pozwalają na szybkie dostosowanie się do nowych okoliczności, takich jak zmiany czasu taktu czy wymagania dotyczące montażu wynikające z aktualnego zapotrzebowania. Umożliwia to lepsze decyzje w hali produkcyjnej i skrócenie czasu wymaganego do osiągnięcia rentowności.

Zalety scalonej płyty montażowej

Na podstawie scalonych płyt montażowych inżynierowie produkcji mogą projektować linie produkcyjne, które pozwalają wytwarzać różne (choć bardzo podobne) zespoły przewodów na tej samej linii. Oznacza to, że wiele linii produkcyjnych można zastąpić jedną, scaloną linią, co skutkuje uwolnieniem dostępnej przestrzeni w zakładzie produkcyjnym i innych zasobów. W pewnych warunkach zastosowanie scalonych płyt montażowych umożliwia zwiększenie produktywności i efektywności pojedynczych linii produkcyjnych.

Cyfrowy bliźniak płyty montażowej

Kompleksowe rozwiązanie do rozwoju układów E/E może umożliwić zastosowanie podejścia opartego na cyfrowym bliźniaku do tworzenia płyt montażowych. Takie oprogramowanie może ułatwić projektantom płyt montażowych tworzenie zoptymalizowanego, ergonomicznego układu na podstawie dynamicznych informacji zwrotnych dotyczących nakładów/czasu pracy odnośnie do poszczególnych komponentów umieszczanych w określonych strefach na płycie. Projektanci mogą również tworzyć i zachowywać scalone lub połączone płyty montażowe w celu wydajnego wykorzystania linii produkcyjnych i miejsca w zakładzie produkcyjnym.

Kompleksowe rozwiązanie do rozwoju układów E/E

Oprogramowanie Capital jest przykładem kompleksowego rozwiązania do rozwoju układów E/E, które można wykorzystać do projektowania płyt montażowych. Obejmuje ono funkcje do projektowania, wytwarzania i serwisowania układów elektrycznych oraz architektury układów E/E i oprogramowania, komunikacji sieciowej i oprogramowania wbudowanego.

Oprogramowanie umożliwia:

  • Tworzenie pełnowymiarowych widoków istniejących danych projektowych na schemacie płyty montażowej.
  • Dostosowywanie płyt montażowych pod kątem optymalnej ergonomii na podstawie pomiarów i analiz wykonywanych na żywo.
  • Łatwe manipulowanie wiązkami w celu dopasowania zespołu przewodów do płyty z uwzględnieniem minimalnego promienia zginania i innych ograniczeń.
  • Zautomatyzowane rozmieszczenie osprzętu we właściwych miejscach przy użyciu automatycznych reguł i ograniczeń.
  • Scalanie lub łączenie wielu płyt montażowych w celu zmaksymalizowania wydajności produkcji.

Poznaj produkty powiązane z systemami EWIS

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Dowiedz się, jak pakiet narzędzi Capital ułatwia zespołom inżynieryjnym pokonywanie wyzwań w celu szybszego osiągnięcia rentowności produkcji.

Ucz się

Twórz kompleksowe modele, które umożliwiają realistyczne kosztorysowanie zespołów przewodów, pozwalając inżynierom na efektywne przygotowywanie danych produktu.

Obejrzyj

Projektanci płyt montażowych muszą być w stanie tworzyć zoptymalizowane układy, pozwalające zmniejszyć nakłady pracy i skrócić czas realizacji produkcji. Ten materiał wideo przedstawia rozwiązania Capital firmy Siemens w zakresie projektowania i optymalizacji płyt montażowych.