Wykorzystanie narzędzi i technik automatyzacji pozwala zwiększyć wydajność, zmniejszyć liczbę błędów i dostarczać projekty inżynieryjne wysokiej jakości w krótszym czasie.
Automatyzacja inżynierii odnosi się do zautomatyzowania powtarzalnych procesów inżynieryjnych przy użyciu oprogramowania. Dzięki zdefiniowanym przez użytkownika regułom i procedurom inżynieryjnym narzędzia do automatyzacji inżynierii są w stanie tworzyć dane, schematy, dokumentację i inne materiały. Pomaga to przyspieszyć rozwój produktów i umożliwia równoległą pracę inżynierom z różnych działów z wykorzystaniem innowacyjnych technik ułatwiających spełnienie wymagań dotyczących większej produktywności projektowanych maszyn, skrócenia czasu projektowania oraz niższych kosztów.
Powiązane produkty: NX CAD | Oprogramowanie Simcenter 3D
Automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu CAD
Automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) odnosi się do procesu wykorzystywania dostępnych w nim narzędzi i technik do automatyzacji różnych aspektów procesu projektowania inżynieryjnego. Ma to na celu usprawnienie wykonywania powtarzalnych zadań, poprawę wydajności i zwiększenie produktywności przepływów pracy projektantów i inżynierów. Kluczowe aspekty automatyzacji inżynierii w oprogramowaniu CAD obejmują:
Modelowanie parametryczne:
Modelowanie parametryczne umożliwia definiowanie cech i uwarunkowań geometrycznych za pomocą parametrów i relacji. Automatyzacja inżynierii umożliwia tworzenie modeli parametrycznych, które można łatwo modyfikować i aktualizować, aby oszczędzić czas i nakłady pracy podczas tworzenia wariantów projektu.
Automatyzacja projektowania:
Automatyzacja projektowania polega na zautomatyzowaniu tworzenia modeli CAD na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł, szablonów lub algorytmów. Może to polegać na generowaniu standardowych komponentów, złożeń lub konfiguracji na podstawie danych wejściowych użytkownika lub specyfikacji projektowych.
Personalizacja i skrypty:
Oprogramowanie CAD często zapewnia możliwości tworzenia skryptów lub programowania, aby zautomatyzować powtarzalne zadania lub dostosowywać przepływy pracy. Inżynierowie mogą pisać skrypty lub makra, aby zautomatyzować generowanie geometrii, manipulowanie danymi, generowanie raportów itp.
Integracja z narzędziami inżynieryjnymi:
Automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu CAD polega na zintegrowaniu tego oprogramowania z innymi narzędziami i systemami inżynieryjnymi, takimi jak oprogramowanie do symulacji, analiz i zarządzania danymi. Pozwala to uzyskać bezproblemową wymianę danych i automatyzację przepływu informacji między różnymi etapami procesu projektowania.
Przetwarzanie wsadowe:
Automatyzacja inżynierii umożliwia przetwarzanie wsadowe zadań CAD, takich jak konwersja wsadowa formatów plików, renderowanie wsadowe obrazów lub aktualizacja wsadowa rysunków. Może to znacznie ograniczyć nakład pracy ręcznej i poprawić produktywność, szczególnie w przypadku projektów na dużą skalę.
Standaryzacja i szablony:
Automatyzacja inżynierii promuje korzystanie ze standardowych szablonów, bibliotek i wytycznych projektowych, co z kolei ułatwia stosowanie spójnych i wydajnych praktyk. Ustandaryzowanych komponentów i szablonów można używać ponownie w różnych projektach, co skraca czas projektowania i zapewnia spójność wyników.
Projektowanie na podstawie danych:
Automatyzacja w oprogramowaniu CAD umożliwia projektowanie oparte na danych czyli takie, w którym decyzje projektowe są podejmowane na podstawie analiz danych, wyników symulacji lub danych historycznych dotyczących działania. Takie podejście pozwala inżynierom optymalizować projekty w oparciu o wskaźniki ilościowe i kryteria działania.
Automatyzacja inżynierii zintegrowana z oprogramowaniem PLM
Automatyzacja inżynierii jest często kluczowym elementem oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Takie oprogramowanie zawiera zestaw aplikacji, procesów i metodologii, które umożliwiają zarządzanie całym cyklem życia produktu, od koncepcji, przez projektowanie i produkcję, aż po serwis i utylizację. Automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu PLM ma na celu usprawnienie i zautomatyzowanie różnych zadań i procesów inżynieryjnych w całym cyklu życia produktu.
Korzyści z automatyzacji inżynierii w oprogramowaniu PLM
Automatyzacja projektowania:
Systemy PLM często oferują funkcje automatyzacji zadań projektowania, takich jak modelowanie parametryczne, generowanie złożeń i zarządzanie konfiguracją. Narzędzia do automatyzacji projektowania umożliwiają inżynierom efektywniejsze tworzenie i modyfikowanie modeli CAD dzięki zastosowaniu wstępnie zdefiniowanych reguł, szablonów i standardowych komponentów.
Automatyzacja przepływów pracy:
Oprogramowanie PLM ułatwia automatyzację przepływów pracy i procesów inżynieryjnych, takich jak zarządzanie zmianami, procesy zatwierdzania i kontrola dokumentów. Automatyzacja przepływów pracy zapewnia, że zadania są kierowane do odpowiednich uczestników procesu, uzyskiwanie zatwierdzeń przebiega sprawnie, a zarządzanie zmianami odbywa się efektywnie w całym cyklu życia produktu.
Integracja z narzędziami CAD i CAE:
Zintegrowanie systemów PLM z oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) umożliwia automatyzację wymiany danych i synchronizację narzędzi do projektowania, analiz i symulacji. Zapewnia to bezproblemową współpracę i przekazywanie zmian projektowych do wszystkich wymaganych systemów i uczestnikom procesu.
Automatyzacja produkcji:
Oprogramowanie PLM zawiera funkcje automatyzacji procesów produkcji, takich jak generowanie list materiałowych (BOM), optymalizacja tras i planowanie produkcji. Zautomatyzowanie tych zadań przyczynia się do poprawienia wydajności, zmniejszenia liczby błędów i przyspieszenia wprowadzania produktów na rynek.
Zarządzanie danymi i ich integracja:
Rozwiązania PLM oferują scentralizowane funkcje zarządzania danymi, które umożliwiają automatyzację zadań związanych z danymi, takich jak kontrola wersji, synchronizacja i migracja danych. Integracja z systemami przedsiębiorstwa, takimi jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania relacjami z klientami (CRM), dodatkowo automatyzuje wymianę danych i zapewnia ich spójność w całym przedsiębiorstwie.
Dokumentacja produktu i raportowanie:
Oprogramowanie PLM automatyzuje generowanie dokumentacji produktu, m.in. rysunków technicznych, specyfikacji, instrukcji i raportów. Zwiększa to dostępność dokładnej i bieżącej dokumentacji przez cały cykl życia produktu.
Ogólnie mówiąc, automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu PLM odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności, zmniejszeniu liczby błędów i przyspieszeniu procesów rozwoju produktu. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i usprawnieniu przepływów pracy przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większą produktywność i innowacyjność, a jednocześnie zapewnić wysoką jakość i integralność produktów.
Zintegrowanie funkcji automatyzacji inżynierii z rozwiązaniami Teamcenter PLM i NX CAD firmy Siemens przyczyniło się do zwiększenia ich funkcjonalności i przydatności dla użytkowników na różnych etapach cyklu życia produktu.
W konsekwencji korzystanie z tych rozwiązań umożliwiło zwiększenie produktywności, usprawnienie współpracy i wzrost efektywności w całym cyklu życia produktu, od projektowania i rozwoju po produkcję i serwis. Dzięki usprawnieniu przepływów pracy i zautomatyzowaniu powtarzalnych zadań użytkownicy mogą skoncentrować się w większym stopniu na innowacjach i działaniach tworzących wartość dodanej, co skutkuje przyspieszeniem wprowadzania produktów na rynek i ich wyższą jakością.