EWIS to skrót od angielskiego określenia „electrical wiring interconnect system”, oznaczającego system połączeń elektrycznych, który jest ściśle uregulowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa złożonych systemów, takich jak statki powietrzne.
Dlaczego system EWIS jest niezbędny?
Osiągi i bezpieczeństwo statku powietrznego zależą od integralności instalacji elektrycznej przez cały okres eksploatacji. To system o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa eksploatacji, co oznacza konieczność zapewnienia precyzyjnego i niezawodnego działania oraz komunikacji w całej instalacji elektrycznej.
Na podstawie przepisów dotyczących systemów EWIS komponenty elektryczne muszą być dobierane na podstawie ich specyfikacji elektrycznej oraz sprawdzane i testowane ekstremalnych warunkach, na które mogą być narażone podczas eksploatacji. Przepisy zawierają również wytyczne dotyczące prawidłowego montażu i zabezpieczenia komponentów, a także odpowiedniego zdefiniowania projektu, aby zapewnić powtarzalność w procesach produkcji i serwisowania. Przepisy dotyczące systemów EWIS ustanawiają wyższy standard niezawodności i bezpieczeństwa w porównaniu z wcześniejszymi regulacjami.
Rozwiązania w zakresie oprogramowania do projektowania systemów EWIS
Nowoczesne statki zawierają więcej komponentów elektrycznych, które zwiększają ich osiągi i możliwości. W rezultacie układy elektryczne wymagają większej mocy i stwarzają większe ryzyko niezgodności ze względu na ich większą złożoność. Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowano wysokiej jakości rozwiązania w zakresie oprogramowania do projektowania układów E/E, które oferują narzędzia do analiz i symulacji, ułatwiające sprawdzanie zgodności z przepisami na wcześniejszym etapie procesu projektowania. np. w postaci analiz obciążenia elektrycznego (ELA, ang. electrical load analysis).
Celem tych nowoczesnych rozwiązań i technologii jest usprawnienie projektowania instalacji elektrycznych statków powietrznych, zapewnienie zgodności z przepisami i ułatwienie certyfikacji. Na przykład rozwiązanie Capital Load Analyzer, stanowiące część pakietu oprogramowania Capital® firmy Siemens Digital Industries Software, jest jedną z pierwszych w branży technologii do projektowania instalacji elektrycznych, która wykorzystuje cyfrowego bliźniaka, automatyzację projektowania i ciągłość danych cyfrowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
Takie podejście do przeprowadzania analiz jest zgodne z przyjętymi wytycznymi i stanowi dogodny sposób uwzględnienia następujących kluczowych aspektów zgodności:
- Zarządzanie niezbędnymi informacjami do analizy ELA, np. schematami jednokreskowymi, scenariuszami działania (we wszystkich fazach lotu), danymi analitycznymi itp.
- Umożliwienie iteracji analiz ELA, opracowywanie raportów i ich iteracji
- Wykazywanie zgodności poszczególnych konfiguracji
Wyzwania związane z systemami EWIS
Implikacją zwiększonego udziału instalacji elektrycznych w celu sprostania coraz większym wymaganiom w zakresie osiągów i realizacji misji jest zwiększony rozmiar, waga i złożoność systemów EWIS. Wraz ze wzrostem wykorzystania komunikacji cyfrowej, systemy EWIS przestają być mieć postać prostych, analogowych połączeń między dwoma punktami i stają się bardziej wyrafinowanymi cyfrowymi magistralami sieciowymi. Może to z kolei wymagać stosowania kosztowych kabli do transmisji danych, co zwiększa koszty i złożoność produkcji. Złożoność systemów EWIS potęgują ponadto niezliczone zasady mające na celu zminimalizowanie zakłóceń elektrycznych, separację sygnałów dla systemów nadmiarowych oraz, naturalnie, zapewnienie zgodności i (lub) uzyskanie certyfikatów wymaganych wobec komercyjnych statków powietrznych.