Produkcja dyskretna to metoda produkcji przemysłowej, której wynikiem są odrębne produkty końcowe. Osiąga się to poprzez poddawanie wejściowych materiałów, części, komponentów i/lub podzespołów szeregowi działań, które mogą obejmować obróbkę skrawaniem, montaż, wytrawianie, mocowanie, polerowanie, zszywanie, pakowanie itp. Produkcja dyskretna skutkuje produktami końcowymi, które różnią się od siebie i są policzalne; można je również zazwyczaj rozłożyć na części składowe.
Te dwie cechy odróżniają produkcję dyskretną od produkcji procesowej, w przypadku której wytwarzane towary zwykle mierzone z zastosowaniem kryterium masy lub objętości. Takie towary, np. szampony czy soki owocowe, nie są policzalne i są często wynikiem nieodwracalnych zmian procesowych, które uniemożliwiają ich rozłożenie z powrotem na składniki wejściowe.
Do przykładów produkcji dyskretnej należą zarówno wyroby oparte na nanotechnologiach, jak i samoloty pasażerskie. Branża elektroniczna i półprzewodnikowa, motoryzacyjna i transportowa oraz lotnicza i obronna stanowią jedne z najczęstszych przykładów produkcji dyskretnej, znajduje ona również zastosowanie w szerokim spektrum innych branż. Należą do nich m.in.:
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł lotniczy i obronny
- Przemysł elektroniczny
- Przemysł maszynowy
- Przemysł maszynowy
- Przemysł morski
- Wyroby medyczne
Należy przy tym pamiętać, że wytwarzanie wielu produktów obejmuje działania zarówno produkcji dyskretnej, jak i procesowej. Aby na przykład wytworzyć szklane butelki, należy najpierw wyprodukować szkło (produkcja procesowa), a następnie wykonać z niego butelki (produkcja dyskretna).
Techniki i technologie produkcji dyskretnej ewoluowały pod wpływem czterech rewolucji przemysłowych: od produkcji rzemieślniczej, poprzez produkcję masową i automatyzację komputerową, aż po łączność i skomunikowanie, dostęp do danych w czasie rzeczywistym, inteligentne urządzenia i systemy autonomiczne w ramach Przemysłu 4.0. Producenci utrzymują lub zwiększają swoją przewagę konkurencyjną wdrażając cyfrowe narzędzia i systemy za pomocą oprogramowania do produkcji dyskretnej
Powiązany produkt: Opcenter Execution Discrete