1. Home

Rozwiązania do wirtualizacji produkcji

Rozwiązania do wirtualizacji produkcji łączą narzędzia do symulacji, wizualizacji 3D i współpracy, umożliwiając jednoczesne tworzenie definicji produktu i procesu produkcji w celu wirtualnego projektowania całych procesów produkcji oraz zacieśnienia współpracy między inżynierami i projektantami.

Czym są rozwiązania wirtualizacji produkcji

Rozwiązania do wirtualizacji produkcji wykorzystują zintegrowany system komputerowy składający się z narzędzi do symulacji, wizualizacji 3D, analiz i współpracy do jednoczesnego tworzenia definicji produktów i procesów produkcji. Wirtualizacja produkcji powstała na bazie różnych inicjatyw dotyczących produkcji, takich jak projektowanie z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych (DFM, ang. design for manufacturability), produkcja zintegrowana komputerowo (CIM, ang computer-integrated manufacturing), elastyczna produkcja i produkcja odchudzona (lean), które uwypuklają konieczność wspólnego projektowania produktów i procesów.

Wiele długoterminowych korzyści wynikających z zarządzania cyklem życia produktu (PLM) jest nieosiągalnych bez kompleksowej strategii produkcji cyfrowej. Rozwiązania do wirtualizacji produkcji stanowią kluczowy punkt integracji między systemami PLM i aplikacjami oraz wyposażeniem hali produkcyjnej, umożliwiając wymianę informacji dotyczących produktu między zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie i produkcji. Ta synchronizacja umożliwia realizację celów związanych z czasem wprowadzania produktów na rynek i wielkością produkcji, jak również ograniczenie wydatków poprzez zmniejszenie liczby kosztownych zmian na dalszych etapach procesu.

Powiązane produkty: Tecnomatix | NX for Manufacturing | Opcenter | Teamcenter Manufacturing

Human-centered Digital Manufacturing

00:00
00:00

Poznaj korzyści

Rozwiązania do wirtualizacji produkcji ułatwiają zwiększenie produktywności procesów planowania i produkcji w następujący sposób:

50%

Reduction in design time

Increase speed-to-market: Digital manufacturing software accelerates tasks across all manufacturing disciplines, enabling faster product introductions and innovation.

30%

Reduction in project cycles

Reduce risks: Digital manufacturing tools improve quality and provide real-time performance feedback across the value chain, reducing risks to company reputation.

90%

Reduction in root cause analysis time

Improve margins: By fully employing the virtual realm before investing in actual production, digital manufacturing helps increase margins and optimize operations.

Jak działają cyfrowe do wirtualizacji produkcji

Rozwiązania do wirtualizacji produkcji ułatwiają współpracę w celu uzyskania całościowego obrazu projektowania produktów i procesów

Rozwiązania do wirtualizacji produkcji są stosowane w różnych branżach. Producent oryginalnego wyposażenia samochodowego (OEM) może wirtualnie zaprojektować cały proces produkcji (łącznie z oprzyrządowaniem, obróbką maszynową, sekwencjonowaniem montażu i układem zakładu produkcyjnego) współbieżnie z opracowywaniem projektu pojazdu przez zespół projektantów. Dzięki temu inżynierowie produkcji mogą błyskawicznie przekazywać projektantom informacje zwrotne w przypadku stwierdzenia ograniczeń w możliwości produkcyjnych części. Ta współpraca między inżynierami produkcji i projektantami zapewnia całościowe spojrzenie na projektowanie produktów i procesów.

Dostawca zaawansowanych technologii może wykorzystać system do wirtualizacji produkcji, aby przeprowadzić symulację 3D kompletnej linii produkcyjnej i przeanalizować różne warianty i koncepcje w ramach procesu zapytania o wycenę (RFQ). Wynikająca z tych działań przejrzystość i precyzja w planowaniu i przygotowywaniu wycen przyczynia się do wzmocnienia zaufania klientów i pozyskiwania zamówień.

Obecne inicjatywy w zakresie narzędzi do wirtualizacji produkcji polegają na usprawnieniu pracy: informacje są prezentowane w kontekście wykonywanych zadań, co pozwala użytkownikom szybciej podejmować lepsze decyzje. Podejmuje się też działania mające na celu zapewnienie bezpośredniej łączności z wyposażeniem hali produkcyjnej, np. programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC), sterownikami maszyn i obrabiarkami sterowanymi numerycznie (CNC). Opracowano również zunifikowane platformy do zarządzania informacjami zarówno z systemów PLM, jak i systemów realizacji produkcji (MES).

digital-manufacturing-is1352428937-feature-640x360

Zapoznaj się z produktami związanymi z rozwiązaniami do wirtualizacji produkcji

an open dialog with Zvi Feuer

Reshaping the world with digital manufacturing

Learn how digital manufacturing software has become the cornerstone of modern manufacturing and how emerging technologies are accelerating innovation.

An open dialog with Zvi Feuer

Manufacturing impacts all of us and improves our lives. Every single day, we interact with countless objects, from our earphones containing the tiniest microchips to the largest aircraft soaring in the sky. What is common among them? They are all the result of manufacturing.

Dowiedz się więcej

E-book

Przewodnik po rozwiązaniach do wirtualizacji produkcji dla kadry zarządzającej