1. Home

Symulacja projektowa

Symulacja projektowa ułatwia weryfikowanie i sprawdzanie poprawności zamierzonych funkcji rozwijanego produktu na wcześniejszych etapach projektowania. Przy użyciu systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) można zintegrować symulację, aby błyskawicznie zrozumieć wpływ zmian projektowych na działanie produktu.

Na czym polega symulacja projektowa?

Symulacja projektowa ułatwia weryfikowanie i sprawdzanie poprawności zamierzonych funkcji rozwijanego produktu na wcześniejszych etapach projektowania. Zintegrowanie symulacji projektowej pozwala błyskawicznie zrozumieć wpływ zmian projektowych na działanie produktu.

Symulacja projektowa ułatwia weryfikowanie i sprawdzanie poprawności zamierzonych funkcji rozwijanego produktu oraz jego wykonalności. Określenie „symulacja” jest często używane jako ogólny termin określający inżynierię wspomaganą komputerowo (CAE). Szereg metod symulacji projektowej stało się standardowym elementem procesu rozwoju produktu w wielu branżach i w dalszym ciągu zyskuje na znaczeniu z uwagi na niedrogie, szybkie komputery oraz przystępne cenowo, łatwe w obsłudze oprogramowanie do symulacji projektowej, które pozwalają użytkownikom opracowywać nowe technologie i zastosowania.

Modele symulacji to równania matematyczne odzwierciedlające zachowanie systemu w określonej domenie fizycznej. Złożoność obliczeń matematycznych zależy od dostępności danych i różni się w zależności od funkcji zastosowań i etapu projektowania.

Na wczesnym etapie rozwoju produktu do prostszych reprezentacji systemów stosuje się założenia analityczne do weryfikacji oddziaływań między kilkoma aspektami fizycznymi na poziomie koncepcji. Na późniejszych etapach rozwoju do sprawdzania poprawności i doskonalenia projektu używa się zazwyczaj bardzo złożonych modeli uwzględniających zastosowanie produktu Aplikacje mogą dotyczyć takich aspektów, jak zachowanie konstrukcji, akustyka, dynamika konstrukcji, analiza termiczna i przepływu płynów, oszczędność paliwa, rozwój systemów sterowania itp.

Powiązane produkty: NX | Solid Edge | Zel X | Simcenter FLOEFD

Blog ze szczegółowym opisem wersji 2306 oprogramowania Simcenter FLOEFD z 2023 r., oprogramowania do analiz CFD w systemie CAD

Odkryj korzyści

Dzięki wyeliminowaniu powtarzanych testów fizycznych prototypów i poprawie jakości można skrócić czas procesu rozwoju i obniżyć jego koszty.

Lepsze parametry działania produktów

Symulacja projektowa pomaga projektować bardziej wytrzymałe części i produkty, które spełniają lub przekraczają oczekiwania dotyczące parametrów działania.

Skrócenie czasu

Symulacja projektowa zapewnia szybszy dostęp do informacji na temat działania części, co przyspiesza tworzenie iteracji projektów.

Redukcja kosztów

Symulacja projektowa pomaga obniżyć koszty i zwiększyć wydajność projektowania poprzez usunięcie zbędnego materiału i masy oraz ograniczenie liczby prototypów.

Cechy symulacji projektowej

Symulacja przepływu płynu w zaworze tłokowym w rozwiązaniu Simcenter FLOEFD zintegrowanym z oprogramowaniem NX

Wirtualna weryfikacja i sprawdzanie poprawności

Symulacja projektowa może obejmować szeroki zakres analiz do wirtualnego testowania zachowania produktu w różnych warunkach roboczych i środowiskowych. W odróżnieniu od metody prób i błędów inteligentny proces symulacji umożliwia ukierunkowaną realizację wyborów projektowych na wielu etapach.

Dwóch mężczyzn pracujących nad częścią do maszyny. Jedna osoba korzysta z oprogramowania Simcenter do symulacji i testów na laptopie, podczas gdy druga przeprowadza inspekcję części.

Wykonalność

Analiza wykonalności obejmuje symulację formowania, wytłaczania, obróbki maszynowej i innych procesów w celu określenia możliwości wytworzenia projektu oraz wpływu zmian projektowych na metodę produkcji.

Inżynier patrzący na symulację projektową roweru na ekranie.

Modele kontra fizyczne prototypy

Modele symulacyjne zapewniają większą elastyczność procesu rozwoju produktu w porównaniu z fizycznymi prototypami. Alternatywne rozwiązania projektowe można utworzyć zaledwie kilkoma kliknięciami, a ich testowanie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji.

Symulacja zintegrowana z oprogramowaniem CAD

Zintegrowanie narzędzi symulacyjnych w środowisku używanym na co dzień przez projektantów ułatwia im przeprowadzanie symulacji do podejmowania decyzji dotyczących projektu oraz wstępnego sprawdzania jego poprawności. Firma Siemens oferuje rozwiązania do symulacji zintegrowane ze środowiskiem CAD każdego z tych narzędzi do projektowania.

NX

Dzięki oprogramowaniu NX CAD nie ma już potrzeby używania różnych aplikacji i narzędzi do wykonywania symulacji podczas projektowania i sprawdzania poprawności produktów. Przy użyciu wbudowanych funkcji symulacji zintegrowanych z oprogramowaniem CAD analizy i działania CAE można przeprowadzać na wczesnym etapie procesu projektowania.

Wskazówki dotyczące projektowania produktów:

  • NX Topology Optimizer: symulacje konstrukcji umożliwiają generowania innowacyjnej geometrii projektu koncepcyjnego
  • NX Performance Predictor: błyskawiczne wyniki symulacji konstrukcji aktualizowane wraz ze zmianami geometrii

Sprawdzanie poprawności projektu:

  • NX Design Simulation: podstawowa symulacja oparta na elementach skończonych w trybie liniowej symulacji statycznej, analizy modalnej, wyboczeń i termicznej
  • NX Motion: symulacja dynamiki brył połączonych, która pozwala zrozumieć ruch złożeń i określić siły potrzebne na przykład do zmiany rozmiaru silnika
  • NX Animation Designer: optymalizacja sekwencji montażu/demontażu przy użyciu oznaczonej kolorami osi czasu
  • Simcenter FLOEFD for NX: łatwa w użyciu symulacja przepływu płynów i przekazywania ciepła

Symulacja wytwarzania:

  • NX Molded Part Validation: ocena modeli części pod względem formowalności i przeprowadzenie podstawowej symulacji wypełnieni
  • NX EasyFill Analysis: ocena procesu formowania wtryskowego, który może wpłynąć na jakość części

Poznaj oprogramowanie NX

Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge zapewnia wydajne funkcje symulacji dopasowane do indywidualnych potrzeb: wirtualne sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń, analizę metodą elementów skończonych oraz wbudowane opcje obliczeniowej mechaniki płynów.

  • Solid Edge Simulation: wirtualne sprawdzanie poprawności projektów części i złożeń dzięki wbudowanym funkcjom analizy metodą elementów skończonych (MES)
  • Simcenter FLOEFD for Solid Edge: symulacja działania i niezawodności produktu pod kątem przepływu płynów, przekazywania ciepła i zjawisk elektromagnetycznych
  • Simcenter Flomaster for Solid Edge: funkcje modelowania, obliczania i wizualizowania prędkości przepływu, temperatury i spadku ciśnienia w rurociągach w środowisku 1D.

Poznaj oprogramowanie Solid Edge

Zel X

Rozpocznij transformację cyfrową przedsiębiorstwa dzięki oprogramowaniu Zel X – zintegrowanemu zestawowi narzędzi do współpracy, projektowania konstrukcji mechanicznych, symulacji oraz obsługi produkcji i działalności operacyjnej. Dzięki tej przystępnej cenowo i łatwej w użyciu aplikacji opartej na przeglądarce nawet niewielka firma może uzyskać dostęp do niezbędnych funkcji wtedy, gdy ich potrzebuje.

  • Zel X Advanced: testowanie i weryfikowanie projektów przed ich zbudowaniem

Poznaj oprogramowanie Zel X

Powiązane produkty

Wypróbuj bezpłatnie oprogramowanie do symulacji projektowej

Wynik obliczeń naprężeń dla projektu osłony wykończenia z kreatora naprężeń w oprogramowaniu NX CAD. Zakres kolorów analizy konstrukcji na „mapie termicznej” obejmuje kolory od czerwonego do niebieskiego.

Wersja próbna oprogramowania NX Design Simulation

  • Skrócenie czasu procesu rozwoju i obniżenie kosztów dzięki wykonywaniu symulacji bezpośrednio w środowisku projektowym NX
  • Przewidywanie zachowania produktu pod kątem parametrów strukturalnych, termicznych i kinematycznych podczas projektowania
  • Szybkie tworzenie iteracji projektów w celu zrozumienia wpływu zmian projektowych na działanie produktu

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinar na żądanie | Proces symulacji i zarządzanie danymi na potrzeby projektowania statków

Webinar na żądanie | Symulacja ruchu na potrzeby projektowania

Posłuchaj

Podcast | Rozwój projektowania i symulacji silników elektrycznych

Przeczytaj

Artykuł techniczny | Analiza termiczna z zastosowaniem rozwiązania CFD osadzonego w systemie CAD w procesie projektowania maszyn

Artykuł techniczny | Zwiększenie wydajności projektowania statków z zastosowaniem podejścia opartego o symulację