1. Home

Wytwarzanie wspomagane komputerowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo (CAM) powszechnie odnosi się do stosowania aplikacji komputerowych sterowania numerycznego (NC) do generowania szczegółowych instrukcji (G-kod), które sterują pracą obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) używanych do wytwarzania części.

Czym jest wytwarzanie wspomagane komputerowo?

Szersza definicja wytwarzania wspomagano komputerowo może obejmować aplikacje komputerowe do definiowania planu produkcji projektów oprzyrządowania, projektów utworzonych przy użyciu oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), tworzenia modeli CAD, programowania NC, programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM, ang. coordinate measuring machine), symulacji obrabiarek i postprocessingu. Utworzony plan jest następnie przekazywany do hali produkcyjnej za pomocą rozwiązań bezpośredniego sterowania numerycznego (DNC, ang. direct numerical control) lub rozwiązań komunikacji z halą produkcyjną opartych na systemie PLM. Kompletny plan jest używany w produkcji do obróbki CNC, zarządzania narzędziami i kontroli jakości przy użyciu współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Powiązane produkty: NX CAM

nx-manufacturing-2-sb-640x360

Poznaj korzyści

Korzyści zapewniane przez wytwarzanie wspomagane komputerowo obejmują odpowiednio zdefiniowany plan produkcji, który pozwala uzyskać oczekiwane wyniki.

Zwiększenie wykorzystania

Systemy CAM mogą maksymalnie wykorzystać pełną gamę urządzeń produkcyjnych, w tym obrabiarki szybkobieżne, 5-osiowe, wielofunkcyjne i tokarki, urządzenia do obróbki elektroerozyjnej (EDM) i wyposażenie do przeprowadzania inspekcji CMM.

Zasoby danych

Zaawansowane systemy CAM zintegrowane z systemami do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) mogą zapewnić personelowi zajmującemu się planowaniem i realizacją produkcji dostęp do prawidłowych danych i funkcji zarządzania procesami, które zwiększają wykorzystanie prawidłowych zasobów.

Integracja systemów

Systemy CAM i PLM można zintegrować z systemami DNC w celu przesyłania plików do maszyn CNC w hali produkcyjnej i zarządzania nimi.

Dlaczego wytwarzanie wspomagane komputerowo jest niezbędne?

Wytwarzanie wspomagane komputerowo odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej produkcji, ponieważ pozwala przyspieszyć procesy i wytwarzać komponenty z niezrównaną precyzją i powtarzalnością. Umożliwia zoptymalizowanie wydajności, zminimalizowanie marnotrawstwa materiałów i zmniejszenie zużycia energii w odpowiedzi na rosnącą presję na zrównoważony rozwój. Dzięki bezproblemowej integracji zaawansowanych technologii, takich jak projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) i system realizacji produkcji (MES), oprogramowanie CAM umożliwia usprawnienie procesów i przepływów informacji oraz zacieśnienie współpracy między działami. W konsekwencji przedsiębiorstwa mogą szybciej wprowadzać produkty na rynek przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Wybór najlepszego rozwiązania do wytwarzania wspomaganego komputerowo

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania do wytwarzania wspomaganego komputerowo może być wyzwaniem, biorąc pod uwagę zróżnicowany zakres zastosowań. Podejmując decyzję, należy wziąć pod uwagę następujące istotne czynniki:

Kompatybilność systemów CAD i CAM: Należy ocenić możliwości oprogramowania w zakresie bezproblemowego importowania plików CAD bez utraty danych wynikającej z użycia translatorów, co pozwala połączyć cały proces projektowania i produkcji w ramach jednej platformy. Umożliwia to szybkie i łatwe importowanie plików dzięki bezpośredniemu przesyłaniu modeli i złożeń z komponentu CAD.

Automatyzacja programowania: Należy zwrócić uwagę, czy oprogramowanie CAM oferującego w pełni zautomatyzowane rozpoznawanie cech CNC, aby usprawnić zadania programistyczne i ograniczyć programowanie ręczne.

Prosta obsługa: Należy wybrać oprogramowanie CAM, które na pierwszym miejscu stawia łatwość wykonywania procesów obróbki i oferuje funkcje, które ułatwiają konfigurację zadań, przyspieszają procesy obróbki oraz generowanie ścieżek narzędzi. Przyjazny dla użytkownika interfejs zwiększa wydajność i skraca czas nauki operatorów.

Zapoznaj się z produktami związanymi z wytwarzaniem wspomaganym komputerowo

Dowiedz się więcej

Postprocessing i symulacja w oprogramowaniu NX CAM.

Generuj zwalidowane, gotowe do zastosowania w produkcji programy dla obrabiarek CNC, korzystając z symulacji postprocessingu i zintegrowanej obróbki maszynowej

Zasoby – projektowanie oprzyrządowania i osprzętu w oprogramowaniu NX

Projektuj narzędzia i mocowania, korzystając z zaawansowanej automatyzacji i symulacji procesów.

Solid Edge CAM Pro

Rozwiązania Solid Edge do wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM) pomagają tworzyć światowej klasy produkty z wykorzystaniem wielu różnych procesów produkcji.