1. Home

Inżynieria wspomagana komputerowo (CAE)

Inżynieria wspomagana komputerowo (CAE, ang. Computer Aided Engineering) polega na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego w różnych branżach do symulowania działania produktu w celu jego ulepszenia lub rozwiązania problemów inżynieryjnych. Obejmuje to symulację, sprawdzanie poprawności i optymalizację produktów, procesów i narzędzi produkcyjnych.

Na czym polega inżynieria wspomagana komputerowo?

CAE czyli inżynieria wspomagana komputerowo polega na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego w różnych branżach do symulowania działania produktu na podstawie praw fizyki w celu jego ulepszenia lub rozwiązania problemów inżynieryjnych. Obejmuje to symulację, sprawdzanie poprawności i optymalizację produktów, procesów i narzędzi produkcyjnych.

Typowy proces CAE składa się z etapów przetwarzania wstępnego, obliczeń i przetwarzania końcowego. W fazie przetwarzania wstępnego inżynierowie modelują geometrię (lub reprezentację systemu) i właściwości fizyczne projektu oraz środowisko w postaci zastosowanych obciążeń lub relacji. Następnie model jest obliczany przy użyciu odpowiedniego matematycznego wzoru opisującego dane zjawisko fizyczne. W fazie przetwarzania końcowego inżynier przegląda wyniki.

Powiązane produkty: Simcenter 3D | Simcenter Nastran | Simcenter Femap | Simcenter MAGNET | Simcenter E-Machine Design | Simcenter STAR-CCM+ | Simcenter FLOEFD for NX | Simcenter Flotherm XT | Simcenter Madymo | Simcenter Amesim

Inżynier używający oprogramowania Simcenter 3D do inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE).
Wizualizacja z oprogramowania Simcenter Nastran, czołowego solwera stosującego metodę elementów skończonych (MES).

Rozwiązania CAE umożliwiają poprawę działania produktów

Sprawdź, jak inni wykorzystują rozwiązanie CAE do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w oprogramowaniu Simcenter.

Odkryj korzyści

Inżynieria wspomagana komputerowo to sprawdzona metoda, często stosowana zamiast lub jako uzupełnienie metod eksperymentalnych i analitycznych wspomagających inżynierię projektowania i analizę produktów codziennego użytku. W porównaniu z procesami polegającymi na prototypowaniu i eksperymentach symulacje CAE oferują następujące korzyści.

Lepsze parametry działania produktów

Inżynieria wspomagana komputerowo umożliwia szybkie analizowanie i badanie opcji inżynieryjnych w celu poprawienia działania produktu.

Skrócenie czasu

Inżynieria wspomagana komputerowo pozwala przyspieszyć wprowadzanie zoptymalizowanych produktów na rynek w porównaniu z metodą testowania prototypów.

Redukcja kosztów

Przy użyciu inżynierii wspomaganej komputerowo można znacznie obniżyć koszty rozwoju produktu w porównaniu z tradycyjnymi procesami testowania fizycznych prototypów.

Rodzaje inżynierii wspomaganej komputerowo

Inżynieria wspomagana komputerowo to szeroko pojęta domena składająca się z następujących domen podrzędnych:

Symulacja CFD urządzeń mechanicznych zrealizowana za pomocą oprogramowania Simcenter 3D.

Analiza metodą elementów skończonych

Analiza metodą elementów skończonych (MES) polega na wirtualnym modelowaniu i symulowaniu produktów i złożeń pod kątem ich parametrów strukturalnych, akustycznych, elektromagnetycznych i cieplnych. Analiza MES stanowi praktyczne zastosowanie metody elementów skończonych.

Zrzut ekranu z multidyscyplinarnego oprogramowania do symulacji obliczeniowej mechaniki płynów.

Analiza mechaniki płynów (CFD)

Symulacje obliczeniowej mechaniki płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamics) opierają się na równaniach Naviera-Stokesa używanych do opisu ruchu płynów.

Model 3D spychacza w oprogramowaniu Simcenter 3D.

Dynamika brył połączonych | Ruch

Zrozumienie działania złożonych systemów mechanicznych, takich jak klapy skrzydeł lub podwozia, przesuwane szyberdachy lub zawieszenia, kserokopiarki i inne mechanizmy, jest dużym wyzwaniem. Za pomocą symulacji ruchu brył połączonych można obliczać siły reakcji, momenty obrotowe przyspieszenie i wiele innych parametrów układów mechanicznych.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim do symulacji układów.

Symulacja systemów

Symulacja systemów to proces eksperymentowania i analizowania wpływu zmian charakterystyki złożonego systemu (lub podsystemu) na cały system.

Wirtualne sprawdzanie poprawności i inżynieria predykcyjna

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) w połączeniu z funkcjami CAE ułatwia wirtualne sprawdzanie działania projektu bez konieczności budowania i testowania fizycznego prototypu. W miarę wzrostu złożoności procesów produkcji wirtualne sprawdzanie poprawności może ułatwić planowanie, projektowanie i wdrażanie systemów przed zainwestowaniem znacznych środków.

Dzięki połączeniu rozwiązań CAE z analizą przestrzeni projektowej, a nawet sztuczną inteligencją (AI), inżynieria predykcyjna może stanowić rozwiązaniem na miarę przyszłości. Inżynierowie mogliby używać systemu CAE do projektowania części na podstawie wymagań dotyczących produktu, oczekiwanych warunków obciążeń i środowisk roboczych. Oznacza to, że symulację można by wykorzystać do tworzenia projektu, a nie tylko do weryfikacji i sprawdzania poprawności projektów utworzonych przez inżyniera.

Poznaj produkty powiązane z rozwiązaniami CAE

Wypróbuj bezpłatnie oprogramowanie CAE

Wizualizacje z oprogramowania Simcenter 3D przedstawiające model symulacji projektu ciągnika.

Wersja próbna oprogramowania Simcenter 3D

  • Szybkie przekształcanie geometrii CAD w geometrię gotową do symulacji
  • Efektywne tworzenie siatek dla modeli i wykonywanie obliczeń pod kątem analizy strukturalnej oraz szybkie uzyskiwanie informacji na temat działania projektu
  • Szybkie aktualizowanie modelu symulacji za pomocą oprogramowania Simcenter 3D o zmiany projektowe, co umożliwia ponowne przeprowadzenie symulacji w ciągu kilku sekund

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinar na żądanie | Symulacja układów mechanicznych zmienia inżynierię maszyn

Webinar na żądanie | Spełnienie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdów elektrycznych

Posłuchaj

Podcast | Omówienie rozwoju procesu projektowania i symulacji silników elektrycznych z Adrianem Perregaux

Podcast | Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obliczeniowej mechaniki płynów z dr. Simonem Fischerem

Przeczytaj

Blogi | Poznaj wszystkie blogi poświęcone rozwiązaniu Simcenter CAE

Rozwiązania Simcenter do testowania i symulacji | Twórz bardziej zrównoważoną przyszłość