Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) polega na wykorzystaniu programów komputerowych do tworzenia, modyfikowania, analizowania i dokumentowania dwu- lub trójwymiarowych (2D lub 3D) graficznych reprezentacji obiektów fizycznych alternatywnie do tworzenia ręcznych szkiców i prototypów produktów. Ta metoda jest szeroko stosowana w animacji komputerowej i efektach specjalnych, a także we wzornictwie produktowym i przemysłowym.
Co to jest oprogramowanie NX CAD?
NX CAD to rozwiązanie do projektowania produktów mechanicznych opracowane przez firmę Siemens, które pomaga firmom zwiększyć wydajność i jakość projektowania produktów. Umożliwia opracowanie najbardziej wszechstronnego bliźniaka cyfrowego produktu poprzez bezproblemowe łączenie zespołów, procesów, systemów i danych zawartych w projekcie produktu.
Jest to pierwszy duży system projektowania produktów mechanicznych wspomaganego komputerowego (MCAD), który uzyskał certyfikat otwartego systemu, zapewnia łatwą integrację i ma udokumentowaną historię ułatwiania klientom bezproblemowego wykorzystania danych. Jest to jedyne rozwiązanie CAD obsługujące licencjonowanie tokenów, co stanowi bardzo elastyczne podejście do dostarczania rozwiązań dodatkowych. Jest teraz dostępny w chmurze, jako usługa (NX X), dzięki czemu można przyspieszyć transformację cyfrową łatwiej, szybciej i na dużą skalę.
Co to jest oprogramowanie CAD Solid Edge?
CAD Solid Edge to technologia firmy Siemens używana przez inżynierów, osoby zajmujące się rozwojem produktu i projektantów do tworzenia funkcjonalnych, wirtualnych prototypów trójwymiarowych obiektów. Dzięki oprogramowaniu Solid Edge projektanci mogą dynamicznie tworzyć i modyfikować wszystkie szczegóły produktu, części lub złożenia. Oprogramowanie CAD 3D ułatwia i automatyzuje inne aspekty inżynierii produktu, takie jak testowanie symulacyjne, rysowanie i kreślenie, produkcja, zarządzanie danymi, animacje generowane komputerowo itp. Tych trójwymiarowych modeli można używać w analizach symulacyjnych do przewidywania, jak obiekt będzie reagował na obciążenia i czynniki środowiskowe, można też je renderować w celu uzyskania fotorealistycznych obrazów do wykorzystania w materiałach sprzedażowych i marketingowych, a szczegółowe rysunki można wykorzystywać w produkcji (lub, w przypadku wytwarzania addytywnego, pliki CAD można przesyłać bezpośrednio do drukarki 3D).
Modelowanie w oprogramowaniu CAD
Tradycyjnie stosuje się dwa główne podejścia do tworzenia i modyfikowania geometrii w oprogramowaniu CAD 3D: modelowanie oparte na historii (znane również jako uporządkowane lub oparte na cechach) lub modelowanie bezpośrednie. W przypadku modelowania opartego o historię struktura i kolejność tworzonych cech wpływają na to, jak model reaguje na zmiany lub edycje. W ten sposób otrzymujemy łatwe do przewidzenia rezultaty wynikające ze zmiany szkiców i precyzyjnej edycji wymiarów. Modelowanie bezpośrednie nie rejestruje historii tworzenia cech ani tego, jak model został zbudowany. Nie istnieją szkice, które ilustrują cechy składające się na daną część. Edycja polega po prostu na wyborze elementu do zmiany i jego prostej i szybkiej modyfikacji.
Powiązane produkty: NX CAD