1. Home

Symulacja obliczeniowej mechaniki płynów

Symulacje obliczeniowej mechaniki płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamics) opierają się na równaniach Naviera-Stokesa używanych do opisu ruchu płynów.

Na czym polega obliczeniowa mechanika płynów?

Symulacja obliczeniowej mechaniki płynów polega na wykorzystaniu podstawowych praw mechaniki, równań rządzących dynamiką płynów i modelowania do matematycznego sformułowania problemu fizycznego. Następnie zasoby obliczeniowe rozwiązują równania przy użyciu metod numerycznych i oprogramowania CFD w celu uzyskania przybliżonych wyników dla danych właściwości fizycznych.

Symulacje obliczeniowej mechaniki płynów opierają się na równaniu Naviera-Stokesa używanym do opisu ruchu płynów. Dokładność symulacji CFD zależy od wierności modelu, zastosowanych aproksymacji i założeń, sprawdzenia poprawności eksperymentu oraz dostępnych zasobów obliczeniowych. Wykorzystanie jej jako efektywnego narzędzia do projektowania i analiz wymaga scharakteryzowania niepewności i ewentualnych błędów.

Istnieją trzy główne metody przewidywania zachowania płynów i ich interakcji z otaczającym środowiskiem: eksperymentalne, analityczne i numeryczne. Obliczeniowa mechanika płynów jest numeryczną metodą symulacji ustalonego i nieustalonego ruchu cieczy przy użyciu metod obliczeniowych i odpowiedniego sprzętu.

To sprawdzona metoda, często stosowana zamiast lub jako uzupełnienie metod eksperymentalnych i analitycznych wspomagających inżynierię projektowania i analizę produktów codziennego użytku.

Powiązane produkty: Simcenter STAR-CCM+ | Simcenter FLOEFD | Simcenter Flotherm | Simcenter Flotherm XT | Simcenter Battery Design Studio

Zrzut ekranu z multidyscyplinarnego oprogramowania do symulacji obliczeniowej mechaniki płynów.
Wizualizacje analiz mechaniki płynów z oprogramowania Simcenter STAR-CCM+.

Symulacje CFD można wykorzystać w różnych dziedzinach

Niniejszy przewodnik po rozwiązaniach zawiera więcej informacji na temat oferowanych przez firmę Siemens narzędzi do analiz mechaniki płynów i termicznej.

Odkryj korzyści

To sprawdzona metoda, często stosowana zamiast lub jako uzupełnienie metod eksperymentalnych i analitycznych wspomagających inżynierię projektowania i analizę produktów codziennego użytku. W porównaniu z procesami polegającymi na prototypowaniu i eksperymentach symulacje oparte na analizach CFD oferują następujące korzyści.

Lepsze parametry działania produktów

Symulacja obliczeniowej mechaniki płynów umożliwia szybkie analizowanie i badanie opcji inżynieryjnych w celu poprawienia działania produktu.

Skrócenie czasu

Symulacja CFD pozwala przyspieszyć wprowadzanie zoptymalizowanych produktów na rynek w porównaniu z metodą testowania prototypów.

Redukcja kosztów

Przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów można znacznie obniżyć koszty rozwoju produktu w porównaniu z tradycyjnymi procesami projektowania opartymi na prototypach.

Etapy procesu symulacji CFD

Niezależnie od używanego oprogramowania wszystkie symulacje obliczeniowej mechaniki płynów zawierają te ogólne kroki.

Grafika przedstawiająca tworzenie siatki w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+.

Preprocessing

Etap przetwarzania wstępnego obejmuje edycję geometrii i przygotowanie jej do symulacji CFD. W procesie zwanym tworzeniem lub generowaniem siatki narzędzie CFD dzieli domenę na niewielkie wycinki przestrzeni / komórki. Użytkownik następnie stosuje warunki przepływu, właściwości cieczy i początkowe warunki graniczne.

Oprogramowanie do symulacji CFD rozpoczyna iteracyjne rozwiązywanie równań zdyskretyzowanych przy użyciu solwera CFD.

Rozwiązywanie

Oprogramowanie do symulacji CFD rozpoczyna iteracyjne rozwiązywanie równań zdyskretyzowanych przy użyciu solwera CFD. Ten etap może wymagać znacznych nakładów czasu lub mocy obliczeniowej. Opłacalnym rozwiązaniem tego problemu może być przetwarzanie w chmurze, stosowane przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw do obsługi złożonych symulacji.

Przedstawienie korzyści płynących z wykorzystania oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ na procesorach graficznych (GPU) zapewnia funkcje obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) w celu przyspieszenia modelowania złożoności.

Postprocessing

Po uzyskaniu rozwiązania kolejnym krokiem jest analiza i wizualizacja wyników symulacji w sposób jakościowy i ilościowy przy użyciu raportów, monitorów, wykresów, obrazów 2D/3D oraz animacji. Ten etap obejmuje również weryfikację wyników i sprawdzenie ich poprawności.

Wielodomenowa obliczeniowa mechanika płynów

Nowoczesna obliczeniowa mechanika płynów (CFD) nie sprowadza się tylko do możliwości symulowania i prognozowania przepływu oraz przekazywania ciepła, lecz stanowi część wielodomenowego środowiska inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) i umożliwia modelowanie szerokiego zakresu zjawisk fizycznych związanych z płynami: od przepływów reaktywnych po aeroakustykę, od przepływów wielofazowych po dynamikę cząstek, od chłodzenia układów elektronicznych po aerodynamikę, a także ich ścisłe powiązanie z mechaniką płynów. Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście produktów o rosnącej złożoności, które wymagają całościowego, interdyscyplinarnego podejścia inżynieryjnego do osiągnięcia maksymalnej wydajności działania.

Poznaj produkty powiązane z symulacją CFD

Wypróbuj bezpłatne wersje próbne oprogramowania

Model dwóch wyścigowych pojazdów typu buggy w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+.

Wersja próbna oprogramowania Simcenter STAR-CCM+

  • Symulowanie osiągów statku w pełnej skali i w rzeczywistych warunkach eksploatacji
  • Badanie setek projektów przy użyciu testów w wirtualnym środowisku, co prowadzi do innowacyjnych rozwiązań
  • Skrócenie czasu tworzenia symulacji obliczeniowej mechaniki płynów w branży morskiej z dni do godzin
Zrzut ekranu z oprogramowania Simcenter FLOEFD for NX

Wersja próbna oprogramowania Simcenter FLOEFD

  • Oprogramowanie Simcenter FLOEFD umożliwia wykonywanie symulacji obliczeniowej mechaniki płynów bezpośrednio w środowisku CAD z zastosowaniem rzeczywistej geometrii projektu.
  • Dzięki wersji próbnej użytkownicy oprogramowania NX, Solid Edge lub Creo mogą zdobyć praktyczne doświadczenie w wykonywaniu symulacji przepływu płynu i analiz przekazywania ciepła na wcześniejszym etapie procesu
Wersja próbna online oprogramowania Simcenter Flotherm do analizy termicznej układów elektronicznych, przykład symulacji serwera 2U z analizą termiczną płytki PCB.

Wersja próbna oprogramowania Simcenter Flotherm

  • Wersja próbna oprogramowania umożliwia zdobycie biegłości w przeprowadzaniu szybkich i dokładnych symulacji na potrzeby projektowania parametrów termicznych niezawodnych układów elektronicznych
  • Możliwość nauki na przykładach i rozwijania swoich projektów
  • Samouczki poświęcone bezproblemowemu importowaniu danych z elektronicznych systemów wspomagania komputerowego (ECAD) dotyczących modeli płytek drukowanych, optymalizacji radiatorów, analiz stanów nieustalonych, chłodzenia cieczy i kalibracji modeli

Często zadawane pytania

Obejrzyj

Webinar na żądanie | Nowe możliwości symulacji obliczeniowej mechaniki płynów.

Posłuchaj

Podcast | Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obliczeniowej mechaniki płynów z dr. Simonem Fischerem.

Przeczytaj

Blogi | Odkryj wszystkie blogi poświęcone oprogramowaniu Simcenter do analizy obliczeniowej mechaniki płynów.