Funkcje systemów MES Camstar
Rozwiązania MES Camstar zostały zaprojektowane pod kątem użytku globalnego z umożliwieniem kompleksowego wglądu w dane w celu uzyskania kontroli w czasie rzeczywistym nad działaniami o kluczowym znaczeniu. Rozwiązania systemu realizacji produkcji Camstar oferują następujące korzyści:
Skalowalność – przepustowość systemów Camstar można zwiększać, umożliwiając obsługę większej liczby użytkowników, zakładów produkcyjnych i transakcji, w miarę wzrostu potrzeb.
Rozszerzalność – systemy Camstar można również rozszerzać o nowe funkcje, zarówno w postaci dodatkowych modułów, jak i dzięki „bezkodowej rozszerzalności”, która pozwala użytkownikom niedysponującym umiejętnościami informatycznymi tworzenie aplikacji dostosowanych do ich konkretnych potrzeb.
Gotowość do integracji – systemy Camstar mogą działać jako samodzielne rozwiązania punktowe lub można je zintegrować z połączonym ekosystemem funkcji informatycznych do obsługi w produkcji, w tym systemami MOM, QMS, ERP i PLM.
Systemy realizacji produkcji Camstar ułatwiają szybkie podejmowanie decyzji na podstawie danych w dynamicznie zmieniających się środowiskach operacyjnych. Oprogramowania MES Camstar oferuje m.in. następujące funkcje:
- Monitorowanie i synchronizacja działań na wielu liniach produkcyjnych, zakładach produkcyjnych i sieciach dostawców
- Monitorowanie szczegółowych informacji na temat produktu i zamówienia w hali produkcyjnej
- Gromadzenie transakcji na potrzeby raportowania do systemów finansowych i planowania
- Produkcja bez użycia papieru, w tym obsługa przekazywania zamówień i instrukcji produkcyjnych drogą elektroniczną do hali produkcyjnej
- Elastyczne modelowanie i modyfikowanie złożonych procesów w połączeniu z ich natychmiastowym egzekwowaniem
- Kontrole jakości w czasie rzeczywistym
- Monitorowanie wydajności
- Egzekwowanie specyfikacji i reguł biznesowych
- Zapewnienie identyfikowalności partii, partii, wyrobu lub jednostki po wyprodukowaniu
- Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym w celu umożliwienia szybkiego wykrywania problemów dotyczących produkcji i ich rozwiązywania
Systemy MES Camstar dostosowują się do specyficznych wymagań procesów, generując bogaty ekosystem funkcji typowych dla różnych branż. Kluczowe branże są obsługiwane przez trzy pakiety Camstar:
Camstar Medical Device Suite
Systemy Camstar zawierają system MES zaprojektowany specjalnie dla branży wyrobów medycznych i diagnostycznych, w tym pod kątem obsługi produkcji dyskretnej, wsadowej i łączonej. Pakiet Camstar Medical Device Suite umożliwia wirtualizację produkcji oraz egzekwowanie wysoce wydajnych i zgodnych z wymogami prawnymi procesów produkcji, które przyspieszają wytwarzanie innowacyjnych produktów odznaczających się jakością na najwyższym poziomie. Oferuje funkcje MES do obsługi procesów produkcji bez użycia papieru, zapobiegania błędom oraz identyfikowalności bez użycia papieru dzięki elektronicznym dziennikom wyrobów (eDHR, ang. electronic device history record) i elektronicznym dziennikom partii (eBR, ang. electronic batch record).
Jest także podstawowym narzędziem dla czołowych globalnych producentów i innowatorów, którzy potrzebują możliwości wprowadzania szybkich zmian, prowadzenia produkcji odchudzonej (lean), zapewnienia stałej jakości, przyspieszenia wprowadzania nowych produktów i uzyskiwania wyższych marży zysku.
Pakietu Camstar Medical Suite można używać jako dopełnienia infrastruktury technologicznej do produkcji wyrobów medycznych i diagnostycznych poprzez zintegrowanie hali produkcyjnej z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania cyklem życia produktu (PLM), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Pakiet Camstar Medical Device Suite:
- Tworzy środowisko produkcyjne bez użycia papieru do obsługi produkcji wsadowej i dyskretnej
- Dostarcza dzienniki eDHR i eBR z funkcjami samodzielnej kontroli
- Eliminuje działania niewnoszące wartości dodanej
- Egzekwuje dobre praktyki produkcji i zgodność z przepisami
- Chroni procesy produkcji przed błędami
- Przyspiesza i kontroluje zarządzanie konfiguracją i zmianami
Camstar Semiconductor Suite
Pakiet Camstar Semiconductor Suite do produkcji półprzewodników to kompleksowy system MES, który umożliwia fabrykom zajmującym się produkcją, montażem i testowaniem płytek krzemowych spełnienie wymagań dotyczących identyfikowalności, uzyskanie kontroli nad produkcją i zintegrowanie hali produkcyjnej z systemem ERP i rozszerzonym przedsiębiorstwem. Jest to konfigurowalna, skalowalna i modułowa platforma do obsługi produkcji półprzewodników.
Pakiet Camstar Semiconductor Suite reprezentuje podejście technologiczne, które otwiera ogromne możliwości przed producentami półprzewodników i pomaga im osiągnąć wysoki poziom innowacyjności, wydajności oraz optymalizacji procesów. Skutecznie zastępuje przy tym starsze i odizolowane systemy produkcyjne, które nie są już w stanie nadążyć za rosnącymi i ciągle zmieniającymi się wymaganiami.
Oferuje producentom półprzewodników następujące korzyści:
- Zastąpienie podstawowych funkcji monitorowania produkcji w toku dostępnych w starszych systemach MES funkcjami wysyłania dyspozycji, statystycznej kontroli procesów, zarządzania niezgodnościami, zarządzania utrzymaniem ruchu, pulpitów nawigacyjnych, produkcji bez użycia papieru itp.
- Wdrożenie jednego konfigurowalnego systemu MES obsługującego globalne procesy główne i pomocnicze, łącznie z wytwarzaniem, testowaniem i montażem oraz zadaniami zlecanymi podwykonawcom. Standaryzacja zapewnia spójność raportowania na globalną skalę i uproszczenie obsługi aplikacji.
- Zastąpienie starszych systemów nowoczesnym i niezawodnym systemem MES o wydajności umożliwiającej obsługę dużych wolumenów i elastyczności zapewniającej uwzględnienie specyficznych potrzeb różnych lokalizacji.
Camstar Electronics Suite
Pakiet Camstar Electronics Suite to rozwiązanie umożliwiające kompleksową wirtualizację produkcji w branży elektronicznej. Można je rozszerzyć na cały łańcuch wartości, z uwzględnieniem płytek drukowanych (PCB), montaż mechaniczny i integrację systemów. Obsługa tych działań jest możliwa dzięki funkcjom bezpośredniej łączności z maszynami i liniami produkcyjnymi. Pakiet oferuje wyjątkowe i najlepsze w swojej klasie funkcje systemu MOM opracowane przez firmy Siemens Digital Industries Software i Valor Software, dotyczące realizacji produkcji, zarządzania jakością, zarządzania materiałami, planowania i harmonogramowania oraz analityki produkcyjnej.
Zaprojektowano go z myślą o ułatwieniu producentom elektroniki sprostania rosnącym wymaganiom rynku w zakresie częstych modyfikacji konstrukcji, krótkich cykli życia produktów oraz zwiększonej złożoności produkcji i produktów. Pakiet Camstar Electronics Suite umożliwia przedsiębiorstwom zajmującym się montażem i integracją usprawnienie kontroli produkcji, osiągnięcie wymaganej identyfikowalności i zintegrowanie hali produkcyjnej z systemami PLM i ERP. Rezultatem wdrożenia tego oprogramowania jest jednoczesne osiągnięcie poprawy jakości i obniżenie kosztów operacyjnych.
Pakiet Camstar Electronics Suite umożliwia producentom elektroniki modyfikowanie i zmienianie konfiguracji procesów produkcji i zarządzania jakością z szybkością niezbędną, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie i wymagania w zakresie jakości, niezależnie od złożoności produktu i lokalizacji zakładu produkcyjnego. Dzięki możliwości standaryzacji, definiowania i egzekwowania tych procesów w wielu lokalizacjach na całym świecie producenci są w stanie wytwarzać produkty najwyższej jakości po niższych kosztach.