Natryskiwanie spoiwa to kategoria technik wytwarzania addytywnego (AM, ang. additive manufacturing) polegających na użyciu głowic drukujących w sposób podobny do dysz w drukarce atramentowej: do selektywnego osadzania płynnego środka spajającego na sproszkowanym materiale w celu wytworzenia brył 3D. Ponieważ cząsteczki proszku są wiązane ze sobą na skutek reakcji chemicznej klejenia, a nie topienia lub spiekania pod wpływem zastosowanej energii cieplnej, techniki natryskiwania spoiwa różnią się od technik fuzji złoża proszkowego.
Druk atramentowy jest powszechnie stosowaną techniką druku 2D polegającą na odtworzeniu obrazu przez natryskiwanie na papier kropelek atramentu lub tuszu. Proces natryskiwania spoiwa działa podobnie, z tą różnicą, że zamiast atramentu używa się płynnego kleju, a zamiast papieru – sproszkowanego podłoża. Najpierw rozprowadza się cienką warstwę proszku płasko na platformie roboczej. Głowica drukująca porusza się do przodu i do tyłu zgodnie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku CAD i selektywnie osadza kropelki materiału spajającego w celu utwardzenia wybranych obszarów proszku. Następnie platforma robocza zmienia wysokość, na ukończonej sekcji rozprowadza się kolejną warstwę proszku i proces jest powtarzany warstwa po warstwie, aż przedmiot zostanie całkowicie wydrukowany.
Natryskiwanie spoiwa to wszechstronny proces wytwarzania addytywnego, który jest kompatybilny z szeroką gamą klejów i materiałów proszkowych. Dzięki możliwości dodania do kleju barwników i zastosowania dodatkowych głowic drukujących natryskiwanie spoiwa jest jedną z niewielu technik wytwarzania addytywnego, przy użyciu której można drukować przedmioty wielokolorowe. W związku z tym ta technika idealnie nadaje się do zastosowań wymagających pod względem estetycznym, takich jak wytwarzanie makiet architektonicznych lub modeli dekoracyjnych. Wyprodukowane w ten sposób części mają jednak niewielką gęstość i są zazwyczaj słabe pod względem konstrukcyjnym. Dlatego też natryskiwanie spoiwa nie jest zwykle zalecane do wytwarzania części, które są poddawane obciążeniom lub naprężeniom mechanicznym. Samo natryskiwanie spoiwa jest szybkim i niedrogim procesem, jednak w zależności od zastosowania obróbka końcowa wydrukowanych części może znacznie wydłużyć cały proces i znacznie podnieść jego koszty.
Powiązane produkty: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer