Zagregowane planowanie produkcji jest zwykle stosowane w odniesieniu do okresu od 3 do 18 miesięcy i obejmuje wszystkie działania produkcyjne w zakładzie produkcyjnym (lub w przypadku dużych przedsiębiorstw w kilku zakładach), nie zaś poszczególne serie produkcyjne lub jednostkowe produkty. Z tego powodu jest to narzędzie przydatne do optymalizacji wykorzystania zasobów pomimo znacznych wahań popytu na poszczególne produkty, które wynikają ze zmian w zamówieniach klientów, dynamiki łańcucha dostaw i innych czynników.
W przypadku producentów korzystających z systemów cyfrowych w ekosystemie zarządzania procesami produkcji (MOM) planowanie zagregowane jest jedną z funkcji zaawansowanego systemu planowania i harmonogramowania (APS). Z założenia zagregowane planowanie produkcji można realizować przy użyciu dokumentów papierowych, arkuszy kalkulacyjnych lub oprogramowania opracowanego we własnym zakresie. Jednak rosnąca złożoność produktów, procesów produkcji i łańcuchów dostaw znacznie zwiększyła różnorodność i ilość informacji, które można uwzględnić w planowaniu zagregowanym. W związku z tym producenci starają się w większym stopniu wykorzystać systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania do obsługi tego rozwiązania.
Planowanie zagregowane ma na celu zminimalizowanie kosztów operacyjnych poprzez dopasowanie zapotrzebowania do możliwości produkcyjnych. Plan zagregowany określa, jakie materiały i inne zasoby są potrzebne i kiedy należy je pozyskać, aby zminimalizować koszty. Idealnym wynikiem planowania zagregowanego jest maksymalizacja produktywności zakładu przy możliwie jak najniższych kosztach ponoszonych przez producenta.
Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling