1. Home

Wytwarzanie addytywne

Szybkie prototypowanie przekształciło się w technologię, która jest obecnie znana pod nazwą „wytwarzanie addytywne” i stosowana w wielu branżach do szybkiej produkcji funkcjonalnych części z wielu materiałów.

Na czym polega wytwarzanie addytywne?

Wytwarzanie addytywne odnosi się do metody formowania produktu przez dodawanie kolejnych warstw materiału z zastosowaniem automatyzacji opartej na danych. Jest to przeciwieństwo obróbki skrawaniem, która polega na usuwaniu materiału w celu uformowania produktu. Wytwarzanie addytywne jest czasami nazywane drukiem 3D, często kojarzy się jednak z jednak z produkcją przemysłową na dużą skalę. Przemysłowe wytwarzanie addytywne wymaga zintegrowanego i zdigitalizowanego przepływu informacji, począwszy od projektowania i symulacji, a na produkcji skończywszy. Technologie wytwarzania addytywnego rewolucjonizuję produkcję, umożliwiając wytwarzanie coraz bardziej złożonych projektów, zmniejszając marnotrawstwo materiałów i raptownie przyspieszając realizację procesów.

Podstawą wytwarzania addytywnego jest oprogramowanie.

Rozwiązanie Siemens NX oferuje wszystkie funkcje niezbędne do opracowywania projektów i ich realizowania przy użyciu technologii wytwarzania addytywnego na skalę przemysłową. Rozwiązanie NX wykorzystuje innowacyjne technologie, takie jak modelowanie konwergentne, optymalizacja topologii i zintegrowane procesory kompilacji, aby ułatwić projektowanie, symulację i produkcję części wytwarzanych addytywnie. Ewolucja druku 3D wykroczyła poza szybkie prototypowanie i staje się powszechnie stosowanym procesem produkcji używanym w różnych branżach: od lotniczej i kosmicznej oraz wyrobów medycznych po energetykę i motoryzację. Firma Siemens jest liderem w dziedzinie oprogramowania, które obsługuje proces wytwarzania addytywnego od etapu projektu lub zamówienia po wykonywanie wydruku.

Powiązane produkty: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

toolcraft2018 NXScreenShot

Poznaj korzyści zapewniane przez wytwarzanie addytywne

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek

Szybkość realizacji wytwarzania addytywnego pozwala wprowadzać produkty na rynek w rekordowym czasie.

Wyeliminowanie oprzyrządowania

Druk 3D nie wymaga stosowania drogiego oprzyrządowania w przeciwieństwie do innych metod produkcji, takich jak formowanie wtryskowe lub odlewanie.

Możliwość wytwarzania partii liczących zaledwie jedną sztukę produktu

Druk 3D ułatwia wytwarzanie niestandardowych części, ponieważ koszt produkcji nie wzrasta wraz ze zmniejszaniem się wielkości partii.

Technologie i procesy wytwarzania addytywnego

Wytwarzanie addytywne można realizować przy użyciu różnych technik, takich jak natryskiwanie spoiwa i produkcja obiektów laminowanych, najczęściej jednak stosuje się technologie opisane poniżej.

Ekstruzja materiału (FDM, FFF)

W tym procesie wykorzystuje się szpulę materiału (zwykle na bazie polimerów) i podgrzewaną głowicę osadzającą. Głowica topi włókno, a następnie materiał jest wytłaczany w postaci długiego strumienia. FDM to technologia stosowana w większości niskokosztowych drukarek biurkowych ze względu na przystępną cenę części i łatwo dostępne materiały w postaci filamentu/szpuli. Firma Siemens wraz z partnerami opracowała oprogramowanie do wieloosiowej ekstruzji metodą FDM i udostępniła je w ramach rozwiązań NX. Nasze rozwiązanie było testowane i ulepszane przez kilka generacji i stanowi najbardziej niezawodną platformę do obsługi procesów tego typu.

Stereolitografia (SLA)

Stereolitografia jest jednym z najstarszych procesów wytwarzania addytywnego, polegającym na wytwarzaniu obiektów 3D przy użyciu ciekłych żywic, utwardzanych w większości przypadków przez światło ultrafioletowe. Drukarki SLA różnią się nieco od innych technologii, ponieważ część jest drukowana w kierunku –Z. Oznacza to, że po zestaleniu każda warstwa wydrukowanej części jest wpychana w żywicę, a nie budowana ku górze, jak w przypadku większości innych procesów.

Fuzja złoża proszkowego (DMLS, SLS, EBM)

Fuzja złoża proszkowego to termin opisujący wiele procesów wytwarzania addytywnego, w tym wytwarzanie addytywne z metali. Wszystkie te procesy polegają na zastosowaniu złoża sproszkowanego materiału, który następnie jest stapiany płaszczyznowo w postaci warstw. Odbywa się to z zastosowaniem wielu rodzajów materiałów, zarówno tworzyw sztucznych, jak i metalu. Do stapiania materiału proszkowego używa się wiele technologii. Zintegrowany charakter rozwiązania Siemens NX pozwala na wykonywanie niezbędnych zadań, takich jak zagnieżdżanie 3D części na tacy wydruku lub budowa konstrukcji podporowych do druku PBF bez translacji danych lub z wykorzystaniem zewnętrznych pakietów oprogramowania. Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna aktualizacja dalszych procesów w przypadku zmiany geometrii w wyniku poprawek przy niewielkiej interakcji ze strony użytkownika, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu poświęcanego na projektowanie i konfigurowanie.

Natryskiwanie spoiwa

Natryskiwanie spoiwa to kategoria technik wytwarzania addytywnego polegających na użyciu głowic drukujących w sposób podobny do dysz w drukarce atramentowej: do selektywnego osadzania płynnego środka spajającego na sproszkowanym materiale w celu wytworzenia brył 3D. Ponieważ cząsteczki proszku są wiązane ze sobą na skutek reakcji chemicznej klejenia, a nie topienia lub spiekania pod wpływem zastosowanej energii cieplnej, techniki natryskiwania spoiwa różnią się od technik fuzji złoża proszkowego.

Natryskiwanie materiału

Natryskiwanie materiałów to proces wytwarzania addytywnego, polegający na selektywnym osadzaniu kropli ciekłej żywicy za pomocą głowic drukujących (podobnie jak w drukarce atramentowej), a następnie utwardzaniu ich przez światło ultrafioletowe (UV) w celu uzyskania bryły 3D. Natryskiwanie materiału jest uważane za jedną z najbardziej precyzyjnych metod wytwarzania addytywnego. Dzięki możliwości drukowania w warstwach o grubości niecałych 20 mikronów ta technologia umożliwia odwzorowywanie projektów CAD z dużym poziomem szczegółowości, wysoką dokładnością i gładkimi powierzchniami.

Powiązane produkty

Powiązane treści

Oprogramowanie do obsługi wytwarzania addytywnego

Blog koncentruje się na tej interesującej nowej technologii i roli, jaką odgrywa firma Siemens, pomagając klientom w pełni wykorzystać możliwości wytwarzania addytywnego.

Społeczność

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie wytwarzania addytywnego.