Raport 8D ułatwia zarejestrowanie działań podjętych w poszczególnych projektach rozwiązywania problemów. Należą do nich między innymi:
D1: powołanie zespołu – w każdym procesie 8D zarządzania niezgodnościami, należy wyznaczyć „rzecznika”, czyli osobę, która dobrze zna dany problem. Następnie należy powołać zespół 8D składający się z osób reprezentujących różne funkcje i dysponujących zróżnicowaną wiedzą.
D2: opisanie problemu – raport 8D opiera się na strukturze bazy informacji zawierającej odpowiedzi na następujące pytania:
- Kto? Jaka osoba lub grupa jest odpowiedzialna za problem?
- Co? Opis problemu i obiektu lub części, których dotyczy problem.
- Gdzie? Jaka jest lokalizacja (w zakładzie i w transporcie) obiektu lub części, których dotyczy problem? Gdzie jeszcze można je znaleźć?
- Kiedy? Kiedy wykryto problem po raz pierwszy? W jakim momencie cyklu procesu jest widoczny? Kiedy jeszcze można go zauważyć?
- Jak? Jak duży jest problem? Ile? Jak doszło do problemu? Jaki jest trend? Jak duży jest problem? Ilu obiektów/części dotyczy problem?
Na tym etapie zespół ds. raportu 8D w dalszym ciągu zadaje pytania „dlaczego”, dopóki nie osiągnie punktu, w którym można jednoznacznie określić niezbędne działania i rozpocząć chronologiczny plan działania z rozdziałem obowiązków i datami.
D3: wdrażanie i weryfikacja tymczasowych działań ograniczających rozprzestrzenianie się problemu – raport 8D opisuje wszelkie tymczasowe działania podjęte w celu opanowania objawów problemu i ochrony wewnętrznych i zewnętrznych osób i podmiotów dotkniętych nim. Na tym etapie zespół 8D identyfikuje i rejestruje wszelkie działania, które należy podjąć, łącznie z usuwaniem lub sortowaniem produktu u klienta, w transporcie lub w zakładzie produkcyjnym. Zespół musi zweryfikować, czy zdefiniowane działanie pozwala wyeliminować defekty u klienta, czy zapewnia ochronę i zadowolenie klienta. Musi również sprawdzić skuteczność działania ograniczającego rozprzestrzenianie się problemu i zarejestrować odpowiednie dane w raporcie 8D.
D4: wykonanie analizy przyczyn głównych – zespół 8D znajduje, definiuje i weryfikuje główne przyczyny problemu. W tym celu korzysta z dwóch ścieżek: (1) „Ścieżka wystąpienia przyczyny” pomaga ustalić, dlaczego wystąpił dany problem z częścią lub obiektem. (2) „Ścieżka ucieczki problemu” odpowiada na pytanie, dlaczego defekt „uciekł” do klienta. W obu przypadkach należy skorzystać z procesu 5 Why. Następnie zespół 8D weryfikuje przyczyny główne, upewniając się, że problem występuje, gdy przyczyna źródłowa jest obecna, i nie występuje w przypadku nieobecności tej przyczyny.
D5: wybranie i weryfikacja działań naprawczych – przy użyciu bazy informacji utworzonej na etapie D2 (i odpowiednio zmienionej na etapie D3 i D4) zespół przeprowadza analizę w celu ustalenia optymalnych działań naprawczych. Kluczowymi kryteriami są tu wpływ i ryzyko. Następnie zespół weryfikuje, czy wybrane działanie naprawcze eliminuje przyczynę główną i nie skutkuje kolejnym problemem. Raport 8D umożliwia śledzenie tych informacji.
D6: wdrożenie stałych działań naprawczych i standaryzacja procesu – zespół 8D wdraża plan działania. Aby wyeliminować lub zminimalizować skutki wdrożenia, zespół stosuje ten sam proces, co w przypadku zmiany inżynieryjnej, wykonując listę kontrolną procesu produktu i zatwierdzenie procesu. Plan działania jest weryfikowany przy użyciu oryginalnego mierzalnego wskaźnika identyfikującego problem. W odniesieniu do „ścieżki ucieczki problemu” zespół ocenia rezygnację z działań ograniczających. Jeśli istnieją jakieś dodatkowe przypadki ucieczki problemu, oznacza to, że nie zidentyfikowano prawidłowo jego głównych przyczyn.
D7: zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu – zespół 8D identyfikuje system, praktyki, procedury i standardy specyfikacji, które umożliwiły wystąpienie problemu. Działania, wyniki i sam skład zespołu są ponownie oceniane, a ocena jest umieszczana w raporcie 8D. Raport D8 standaryzuje zmiany w procesie i łączy działania naprawcze z procesem rozwoju produktu, identyfikując działania, które pozwolą zapobiec zbliżonym problemom w bieżącym cyklu produkcyjnym oraz w podobnych przyszłych produktach i procesach.
D8: przeprowadzenie końcowej dyskusji i weryfikacji – zespół określa odpowiednie rozpoznania i ustala, czy cykl rozwiązywania problemu należy kontynuować.