1. Home
Dwóch mężczyzn pracujących razem przy komputerze.

rozwiązanie do inżynierii systemów

Oprogramowanie do inżynierii systemów

Stosowanie podejścia „integracja od początku i przez cały czas” oraz wykorzystanie kompleksowego cyfrowego bliźniaka pozwala przyspieszyć rozwój nowoczesnych produktów i dostarczać je w sposób efektywny, ekonomiczny i ekologiczny.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do inżynierii systemów?

Nowoczesne produkty są inteligentne i wyposażone w funkcje łączności, odznaczają się najwyższą jakością, dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klientów, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem. Wzrostowi ich złożoności towarzyszy również wzrost złożoności przedsiębiorstw.

Tradycyjne podejście „zbuduj, a następnie zintegruj” nie jest już odpowiednie i często skutkuje niezgodnością z wymaganiami oraz wykrywaniem problemów na późnym etapie procesu, co nieuchronnie prowadzi do opóźnień i przekroczenia budżetu. Aby sprostać tym złożonościom, przedsiębiorstwa potrzebują inżynierii systemów opartej na podejściu „zintegruj, a następnie zbuduj”.

Jak w obliczy rosnącej złożoności dostarczać produkty nowej generacji o połowę taniej, w o połowę krótszym czasie i przy użyciu mniejszej ilości zasobów?

Zintegruj metodologię inżynierii systemów opartej na modelu, standardowe procesy i narzędzia z otwartym, interoperacyjnym i elastycznym środowiskiem zarządzania cyklem życia produktu, czyli oprogramowaniem do zarządzanie cyklem życia systemu (SysLM).

00:00
00:00

Jakie możliwości oferuje oprogramowanie do inżynierii systemów?

SysLM pomaga połączyć architekturę produktu z modelami systemów i wymaganiami w celu usprawnienia dalszego rozwoju produktu, integrując wszystkie domeny i procesy.

Może to pomóc przyspieszyć rozwój produktu oraz znacznie skrócić harmonogramy programów i zmniejszyć ilość zasobów zużywanych do integracji.

Przyspieszenie rozwoju złożonych produktów

Rejestruj wymagania klientów i połącz je z cyklem życia produktu, a także określ architekturę produktu, aby ustanowić relacje między wątkami cyfrowymi, które usprawniają proces rozwoju w wielu domenach. Udostępniaj wymagania, parametry i funkcje w środowiskach rozwoju na dalszych etapach procesu.

Dwoje członków zespołu rozmawia przy tablecie przed budynkiem biurowym.

Modelowanie architektury systemu

  • Modelowanie scenariuszy procesów na podstawie wymagań ich uczestników
  • Definiowanie, wyprowadzanie i uściślanie definicji funkcjonalnej
  • Modelowanie systemu logicznego z możliwością automatycznego śledzenia przydzielonych funkcji
  • Definiowanie fizycznych przydziałów i interfejsów
Członkowie zespołu pracujący razem przy komputerze.

Definicja i interfejs

  • Tworzenie i utrzymywanie definicji systemu
  • Umożliwienie współbieżnej inżynierii definicji systemu
  • Umożliwienie zarządzania integracją projektu
  • Zarządzanie analizą zmiany definicji systemu i jej skutków
  • Zarządzanie integracją definicji i projektowania interfejsu
Teamcenter X

30-dniowa bezpłatna wersja próbna oprogramowania do zarządzania inżynierią

Rozpocznij pracę z wersją próbną rozwiązania Teamcenter X w kilka minut i naucz się budować własne rozwiązanie do inżynierii systemów opartej na modelu. Zintegruj uzyskany projekt, współpracując z dostawcami i użytkownikami wewnętrznymi bez konieczności instalacji oprogramowania. Tworzymy środowisko dla Ciebie!

Mężczyzna z laptopem.
Rozwiązanie Simcenter Engineering zapewniło nam dostęp do najlepszych praktyk branżowych w zakresie opracowywania i stosowania inżynierii MBSE w całym modelu V. Dysponujemy teraz pełną wiedzą na temat możliwości przyspieszenia naszych działań związanych z opracowywaniem i weryfikacją algorytmów w procesie rozwoju produktu. Podczas pracy z oprogramowaniem Polarion zorientowaliśmy się również, jak możemy osiągnąć wyższy poziom zgodności i organizacji, aby spełnić wymagania norm bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. ISO26262.
Burt Chen, kierownik projektu, MobileDrive

Wdrażanie oprogramowania do inżynierii systemów ze wsparciem

Z łatwością rozpocznij wdrażanie oprogramowania do inżynierii systemów. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wprowadź rozwiązanie Teamcenter w chmurze, korzystając z usług wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Teamcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Teamcenter.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Materiał wideo | Zintegrowane rozwiązanie systemowe oparte na modelu zapewnia niezbędną łączność umożliwiającą wczesne wykrywanie i korygowanie błędów

Webinar na żądanie | Badanie wątków cyfrowych przy użyciu inżynierii systemów opartej na modelu

Posłuchaj

Podcast | Zastosowanie inżynierii systemów opartej na modelu – Model Based Matters

Podcast | Czym jest ciągła weryfikacja – Model Based Matters

Przeczytaj

Artykuł techniczny | Rozpoczęcie pracy z inżynierią systemów

Blog | W jaki sposób inżynieria systemów oparta na modelu ułatwia kontekstowe projektowanie układów E/E

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!